Använd instrumentering som är utformad med säkerhet i åtanke och SIL-funktioner som garanterar medarbetarnas och anläggningens säkerhet och samtidigt maximerar nyttjandet
Driv din verksamhet mer hållbart med ändamålsenlig instrumentering
Batteriåtervinning är avgörande för att sluta det cirkulära kretsloppet när det gäller batterimaterial. Dessa processer för att utvinna de värdefulla materialen och mineralerna kan vara energikrävande, kemiskt besvärliga och innebär helt andra risker än traditionella gruvprocesser. Du kommer att behöva en partner med branscherfarenhet och kunskap som hjälper dig att förvalta de data du behöver för att optimera din batteriåtervinningsprocess.
Fokus på processer inom batteriåtervinning
Maximera genomströmningen i flödet
Säkerhet och nyttjande är huvudmålen för driftansvariga.
Utvinning av beståndsdelar vid lakning
Förbättra utvinningen av värdefulla mineraler i batterier med robust, exakt och tillförlitlig instrumentering som tål starka lösningsmedel, höga temperaturer och slurries i nya lakningstillämpningar.
Pyrometallurgisk utvinning
Höga temperaturer, komplexa kemiska reaktioner och aggressiva slurries är konstanta utmaningar som Endress+Hauser kan hantera med sitt ändamålsenliga sortiment.
Maximera genomströmningen i flödet
Maximera genomströmningen i flödet under sönderdelning, magnetisk separation och siktning
Säkerhet och användning är huvudmålen för driftansvariga, och det krävs instrument som är utformade för att hjälpa till att uppnå de målen.
Micropilot FMR67B är en radar på 80 GHz som är enkel att använda för krävande applikationer med fasta ämnen
Mikrovågsbarriär Solitrend MMP40 detektering av schaktblockeringar för att maximera nyttjandet av krossystem
Soliwave FQR56 – detektering av schaktblockeringar för att maximera nyttjandet av krossystem
Gammapilot FMG50 möjliggör radiometrisk kontaktfri mätning för utmanande krossapplikationer, samtidigt som den minimerar engineering- och installationsresurser och maximerar anläggningens tillgänglighet
Utvinn alla värdefulla beståndsdelar från urlakningssteget
Förbättra utvinningen av värdefulla mineraler i batterier med robust, exakt och tillförlitlig instrumentering som tål starka lösningsmedel, höga temperaturer och slurries i nya lakningstillämpningar.
Promag P 300 är flödesmätaren för kemiskt aggressiva vätskor med Heartbeat Technology som säkerställer tillgänglighet och säkerhet för mätpunkten för kemikaliedosering
Cleanfit CPA473 erbjuder den bästa infällbara armaturen för krävande pH-applikationer
Memosens CPS47E – okrossbar, ytterst responsiv pH-sond med lång livslängd för kemiskt krävande slurrytillämpningar i lakningsprocesser
iTHERM ModuLine TM131 – responsiv, egensäker resistanstemperaturdetektor för urlakning och andra temperaturapplikationer inom batteriåtervinningsprocessen
Förbättra säkerheten inom pyrometallurgisk utvinning
Höga temperaturer, komplexa kemiska reaktioner och aggressiva slurries kräver tillförlitlig, exakt och robust instrumentering.
Micropilot FMR62B är den tillförlitliga sensorn med fristrålande radar för nivåapplikationer inom utvinningsprocesser
Proline t-mass I 300 – flödesmätare för luft- och gasövervakning för massflödesmätningar i batteriåtervinningsprocesser
Prosonic Flow P 500 – säker, trådlös flödesmätning för kemiskt aggressiva vätskor i utvinningsprocesser
Cerabar PMP71B är en robust keramisk trycktransmitter för applikationer inom vätskeextraktion med många olika medieberörda material som är lämpliga för pyro- och hydrometallurgiska processer inom batteriåtervinning
Maximera effektiviteten i din batteriproduktionsprocess
Upptäck hur effektiva mätningar på rätt ställen kan hjälpa dig att effektivt extrahera och koncentrera värdefulla batterimineraler.
Utnyttja mätteknik som maximerar rörelsemarginalen
Effektiva processer är avgörande för hållbar och säker rening av batterimaterial samt en batteritillverkning som når upp till den ökade efterfrågan.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .