Slambehandling och utsläpp i naturen regleras i ökande grad världen över och driver reningsverken till att upptäcka nya lösningar till höga kostnader. För att minimera driftkostnaderna är slambehandling och optimering av avvattningsprocessen avgörande för att minska volymen före torkning eller förbränning. Anaerob
nedbrytning av slam minskar volymen och vikten ytterligare, och som biprodukt kan biogas och metan fångas upp och användas som biobränsle och elektricitet.
Viktiga fakta
~40 %
av de totala driftskostnaderna för reningsprocessen av avloppsvatten
är relaterade till slambehandlingsprocessen. Endress+Hausers portfölj hjälper till att minska driftskostnaderna och optimera behandlingsprocesserna.
Läs mer om slambehandling av avloppsvatten
Förberedelse av slamkonditionering
Polymerlösningar för slambearbetning måste förberedas genom utspädning på plats. Flockningsmedel är kostsamma och för att kunna uppnå stabila avvattningsresultat och maximera avvattningscyklerna måste man uppnå den rätta polymerkoncentrationen.
Vår expertis inom fältet
Vårt välbeprövade sortiment av mycket noggranna elektromagnetiska flödesmätare möjliggör optimal polymerlösningskoncentration och polymerförbrukning.
Förbättra avvattningseffektiviteten för maximal slamkoncentration
Eftersom doseringen av polymer och slammets fastämneshalt kan variera är det inte alltid säkert att det perfekta förhållandet mellan polymer och fasta substanser bibehålls. Tillförlitlig övervakning av inkommande slamkoncentration är nödvändig för att uppnå maximal slamkoncentration och konsekventa, optimerade avvattningsresultat.
Vår expertis inom fältet
Vår integrerade mätenhet för torrsubstansmätning förbättrar slambehandlingen inom reningsverk med hjälp av mikrovågsöverföring. Som alternativ kan en exakt elektromagnetisk flödesmätare i kombination med mätning av suspenderade ämnen säkerställa stabila och goda slamresultat.
- Säkerställ effektiv processoptimering och färre labbmätningar med den integrerade mätenheten Teqwave MW 300 eller Teqwave MW 500
- Uppnå stabila slamavvattningsresultat genom att kombinera vår mycket noggranna elektromagnetiska flödesmätare Proline Promag W 400 med sensorn för suspenderade ämnen Turbimax CUS51D
Skum i avvattningsprocessen
Rejektvattnet från slamavvattningsprocessen är starkt förorenat med ammoniumkväve och kan endast matas in i avloppsvattenreningssystemet i mindre doser. Av den anledningen lagras det i en bassäng. Eftersom det resulterande skummet i mediet påverkar processen negativt i stor grad är övervakning nödvändig.
Vår expertis inom fältet
Vår radarmätare Micropilot FMR60 mäter rejektvattennivån kontinuerligt och kan detektera skumbildning med hjälp av integrerad Heartbeat Technology. Dessutom garanteras optimal dosering av skumdämpningsmedel och en effektiv pumpstyrning.
Effektiva rötkammarprocesser
Nyttiga bakterier måste skyddas mot kritiska förhållanden i slamrötningsprocessen.
Vår expertis inom fältet
Vår processinstrumentering säkerställer en miljö där rötkammarens bakterier kan trivas: konstant mörker, inget syre, konstant temperatur och neutralt pH-värde.
- Säkerställ konstant temperatur i rötkammaren med vår modulära temperaturgivare iTHERMModuLine TM151
- pH-värde i återvinningsslamröret med vår digitala kombinerade pH-/redoxsensor Memosens CPS16E
- Säkerställ tillräcklig retentionstid och harmoniserad belastning av processen med vår hydrostatiska nivåmätning DeltapilotFMB50
Exakt flödes- och metanmätning i våt biogas
Flödesområde för biogas och metankoncentration är viktiga parametrarna som indikerar processtörningar i anaerobisk rötning av slam. Men miljöförhållanden som mycket stora flöden, vattenmättad biogas, växlande metankoncentration och extremt låga tryck försvårar mätningen av dessa parametrar med de flesta instrument.
Vår expertis inom fältet
Vår unika integrerade ultraljudsflödesmätare Proline Prosonic Flow B 200 tillhandahåller noggrann, tillförlitlig mätning av flöde och koncentration av metan i våt biogas under fluktuerande processförhållanden.
Fördelar
Att hitta en balans mellan lagstiftade krav och kostnadseffektivitet är idag en av de huvudsakliga utmaningarna inom avloppsvattenbranschen. Våra industrikonsulter världen över känner till de lokala kraven och kan göra specifika rekommendationer för hur just dina processer kan förbättras. Med sin expertis och vårt skräddarsydda instrumenteringssortiment uppnår de enastående resultat tillsammans med våra kunder.
Viktiga fakta
20 %
lägre kostnader
från lägre förbrukning av polymerer
Viktiga fakta
25 %
längre livslängd för filter
tack vare förbättrade avvattningsresultat
Viktiga fakta
3 miljoner
Proline Promag elektromagnetiska flödesmätare har sålts sedan lanseringen 1977 för användning i en mängd olika applikationer.
Hur vi kan hjälpa er
Endress+Hausers sortiment hjälper anläggningsoperatörer att öka kostnadseffektiviteten genom att mäta och jämföra avvattningsresultaten mot målvärden och förbrukningen av polymerer som krävs för slambearbetningen.
- Optimerad polymerförbrukning och bättre avvattningsresultat
- Effektivare rötkammarprocess och statusövervakning