Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Instrumentering för transesterifiering vid produktion av biodiesel för en stabil processtyrning

Boosta produktionsmängden efter transesterifiering och optimera er biovärdekedja.

Anläggning för produktion av biodiesel med lagringstankar och rörledningar

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Inledning

Stabila processer tack vare instrumentering för transesterifiering vid produktion av biodiesel

Transesterifieringen i biodieselproduktionsprocessen är mycket känslig för kvaliteten på förnybara råvaror. Även små ökningar av fria fettsyror (FFA) eller fukt över 0,5–1 % kan utlösa tvålbildning, minska katalysatorns effektivitet och påverka produktmängdsoptimeringen negativt. Det är därför avgörande att upprätthålla stabila reaktionsförhållanden, eftersom förändringar på ynka 2–3 °C eller 1–2 % i alkohol- eller katalysatordosering kan försämra omvandlingseffektiviteten och öka bildandet av biprodukter.

Instrumenteringen spelar en viktig roll för att hålla transesterifieringsreaktionen under kontroll. Kontinuerliga mätningar av temperatur, flöde, tryck och reaktantkoncentration låter operatörer reagera på processförändringar omedelbart. Integrerad spektroskopi eller mätningar av densitet och koncentration hjälper till att kvantifiera triglycerider och glycerol som inte har reagerat, så att anläggningar kan minska överskottsmetanolanvändningen med upp till 10–15 % och undvika onödig katalysatorförbrukning.

Separations- och reningssteg drar också stor nytta av exakt övervakning. Integrerade turbiditets-, konduktivitets- och densitetssensorer detekterar metanolrester, tvål och vattenrester, vilket stödjer en jämn fasseparation och minskar antalet tvättcykler. Tack vare realtidsdata kan operatörer stabilisera produktkvaliteten, minska antalet manuella justeringar och sänka vatten- och energiförbrukningen med uppskattningsvis 5–10 %.

Med hjälp av tillförlitlig instrumentering kan anläggningar förbättra separationen av glycerinbiprodukter och optimera produktionsmängden för biobaserade bränslen. Endress+Hauser tillhandahåller integrerade mätlösningar för biodiesel som hjälper operatörer upprätthålla processtabiliteten och snabbt reagera på störningar.

Viktiga fakta

Upp till 98 %

biodieselomvandling

under optimerade transesterifieringsförhållanden.

Källa: IEA Bioenergy

Processdiagram över transesterifiering vid produktion av biodiesel ©Endress+Hauser
Processdiagram över transesterifiering vid produktion av biodiesel

Transesterifieringsreaktion 1

Insikter

Optimera omvandlingen med tillförlitlig råvarutillförsel

En exakt råvarutillförsel är avgörande vid transesterifiering vid produktion av biodiesel eftersom små avvikelser i massflöde eller temperatur snabbt kan påverka omvandlingseffektiviteten och produktstabiliteten:

  • Massflödesstyrning för olja, metanol och katalysator är avgörande för korrekt reaktantdosering och ett stabilt stökiometriskt förhållande för biodieselomvandling. Promass F 300 med PremiumCal ger mycket exakt mätning av olja och metanol, medan Promass A 300 med PremiumCal möjliggör exakt lågflödesstyrning för katalysatorinjicering
  • Reglering av råvarans förupphettade temperatur säkerställer att alla reaktanter kommer in i reaktorn inom fönstret för den temperatur som krävs, vilket stödjer konsekvent reaktionskinetik. iTHERM TM131 med QuickSens tillhandahåller temperaturmätningar med snabba resultat, vilket bidrar till stabila förupphettade temperaturförhållanden även när belastningen eller råvarusammansättningen ändras
Processdiagram över transesterifiering vid produktion av biodiesel ©Endress+Hauser
Processdiagram över transesterifiering vid produktion av biodiesel

Transesterifieringsreaktion 2

Reaktionsstyrning

Stabilisera omvandlingen med avancerad reaktionsstyrning

Jämna reaktionsförhållanden är avgörande för att kunna producera stora mängder biodiesel och minimera antalet variationer vid separation nedströms, särskilt vid bearbetning av förnybara råvaror. Exakt mätning av flöde, tryck, temperatur och nivå i processen ger operatörer den insyn som behövs för att upprätthålla en stabil drift. Den hjälper även till att undvika oplanerade driftstörningar och detektera problem tidigt. Dessutom stödjer integrerad Heartbeat Technology stabil drift ytterligare genom kontinuerlig verifiering och diagnostik, utan att man behöver avbryta produktionen.

  • Tryckövervakning för detektering av reaktionsstörningar. Exakt tryckmätning i reaktorer och överföringsledningar hjälper till att identifiera begränsningar, gasbildning, föroreningar och andra tidiga indikatorer på instabila reaktionsbeteenden. Cerabar PMP71B möjliggör tillförlitlig tryckreglering i krävande kemiska miljöer
  • Temperaturreglering för jämn reaktionskinetik. Temperaturmätningar med snabba resultat förhindrar avmattning till följd av otillräcklig uppvärmning eller avaktiverad katalysator. iTHERM SurfaceLine TM611 hjälper till att detektera värmeöverföringsbegränsningar eller exotermiska förändringar, för att på så sätt förbättra den totala omvandlingen
  • Nivåmätning för stabil reaktordrift. Att upprätthålla en konstant reaktornivå förbättrar separationseffektiviteten för glycerinbiprodukter och förhindrar överfyllnad. Micropilot FMR62B tillhandahåller tillförlitlig nivåstyrning och Heartbeat Technology gör det lättare att detektera skum eller ytinstabilitet, för jämn drift
Processdiagram över biodieselfiltrering ©Endress+Hauser
Processdiagram över biodieselfiltrering

Biodieselfiltrering

Insikter

Förbättra produktkvaliteten med effektiv separation och rening

En effektiv fasseparation och rening nedströms är avgörande för att producera biodiesel som uppfyller specifikationerna. Processdata i realtid säkerställer att fasgränserna förblir stabila, att tvättstegen genomförs med jämna resultat samt att föroreningar avlägsnas innan de påverkar biobränslets kvalitet.

  • Det är mycket viktigt att upprätthålla ett stabilt gränssnitt för ren och tillförlitlig separation i dekantern. Kontinuerlig nivå- och gränssnittsmätning med Liquicap FMI51 ser till att separationszonen är väldefinierad, vilket gör att det bildas färre emulsionslager
  • Densitetsövervakning bidrar med tidig indikering av fasens renhetsgrad. Promass F 300 möjliggör exakt densitetsmätning för att detektera metanolföroreningar, vattenrester eller glycerinrester innan de påverkar tvätt- eller torkstegen nedströms
  • Optisk övervakning av tvättvatten förbättrar separationskvaliteten. OUSAF12 detekterar förändringar i renhetsgrad för tvål och emulsioner eller ofullständig separation. Detta bidrar till att upprätta en stabil drift och undviker onödig ombearbetning
  • pH-reglering under neutralisering och tvätt är avgörande för att förhindra tvålbildning och föroreningar i reningsutrustning. Liquiline CM42B och Memosens CPS11E med jonfälla tillhandahåller stabil och exakt pH-mätning som stödjer jämna tvättresultat och minskar risken för störningar nedströms
  • Konduktivitetsövervakning i tvättvatten säkerställer att föroreningar och rester detekteras tillförlitligt för att upprätthålla en hög kvalitet på biodieseln i slutändan. Liquiline CM42B i kombination med Indumax CLS50D ger exakt konduktivitetsmätning för att verifiera tvättvattnets renhetsgrad och skydda produktspecifikationen

Genom att välja lösningar från Endress+Hauser får anläggningar för biodieselproduktion instrumentering som har konstruerats för en lång livslängd och digital Memosens-uppkoppling. Avancerad teknik förenklar kalibrering och tillhandahåller stark global servicesupport, så att operatörer kan upprätthålla en jämn bränslekvalitet vid bearbetning av bioråvaror, samtidigt som den underlättar driften genom hela produktionsprocessen.

Produktinnovationer

Viktiga produkter för styrning av transesterifieringen vid produktion av biodiesel

/
Vanliga frågor

Vanliga frågor om mätlösningar för biodiesel

Följande frågor täcker de viktigaste mätutmaningarna inom biodieselproduktion, särskilt under transesterifiering och bearbetning nedströms. De tar upp vanliga ämnen som automation, råvaruvariationer och produktkvalitet. Varje svar förklarar hur instrumenteringen bidrar till en stabil och effektiv process.

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Slutnoter