Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

PLA-mätlösningar som förkortar batchtiderna

Effektivisera PLA-batcherna och säkerställ en stabil polymerkvalitet.

Process vid produktion av polymjölksyra (PLA) – fermentering, rening och polymerisation

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Inledning

Processtabilitet tack vare mätlösningar för PLA

Instrumenteringen spelar en viktig roll när det gäller att stabilisera PLA-produktionen. Mätlösningar för PLA möjliggör kontinuerlig kvalitetsövervakning, med tidiga insikter i processtabiliteten och produktkvaliteten. Att upprätthålla stabila driftförhållanden under fermentering, rening och polymerisation är avgörande för att uppnå jämna PLA-egenskaper och tillförlitliga anläggningsprestanda.
Kontinuerlig mätning av flöde, pH, tryck, nivå och sammansättning låter operatörer detektera avvikelser tidigt, upprätthålla den biologiska aktiviteten samt skydda processer nedströms från varierande råvarukvalitet. Tack vare insikter i processen i realtid kan anläggningar reducera antalet variationer, optimera repeterbarheten mellan batcher, begränsa mängden producerat material som inte uppfyller specifikationerna samt stödja en mer energieffektiv batchbearbetning längs hela PLA-värdekedjan.

Industriell anläggning för biobränslen eller biopolymerer med lagringstankar, bearbetningstorn och rörledningar ©Adobe Stock/Dan

Fermentering/bioreaktor

Insikter

Optimera fermenteringsstabiliteten med tillförlitlig råvarutillförsel

En exakt råvarutillförsel är avgörande vid mjölksyrefermentering, eftersom fluktuerande substrattillgång eller råvaruförhållanden har en direkt inverkan på den mikrobiella metabolismen och syraproduktionen.

  • Stabilisera substrattillgången för att skydda fermenteringsresultatet: Promass E 300 tillhandahåller Coriolis-massflödesmätning som är oberoende av densitets- eller viskositetsförändringar och stödjer stabil stökiometrisk reglering av fermenteringsråvaran
  • Detektera råvaruvariationer innan de påverkar bioreaktorn:Promass F 300 ger mycket exakt densitetsmätning i processen, vilket möjliggör tidig upptäckt av råvaruvariationer och stabila fermenteringsförhållanden
  • Kontrollera råvarutemperaturen för att undvika metabolisk stress:iTHERM TM131 med snabb svarstid stödjer stabil beredning av råvaror, även när belastning eller sammansättning ändras
Processdiagram över fermentering/bioreaktor ©Endress+Hauser
Processdiagram över fermentering/bioreaktor

Fermentering/bioreaktor

Insikter

Upprätthåll biologiska resultat med stabila fermenteringsförhållanden

Mjölksyrefermentering kräver exakt styrning av biologiska parametrar och gashanteringsparametrar för att upprätthålla produktiviteten genom hela batcher eller under kontinuerlig drift.

  • Håll koll på näringsämnes- och metabolitkoncentrationer direkt i fermentorn: En integrerad Raman Rxn4-analysator mäter flera kritiska processparametrar för att säkerställa en optimal produktionsmängd och jämna resultat mellan batcherna
  • Reglera pH för att skydda den mikrobiella aktiviteten: Memosens CPS11E tillsammans med Liquiline CM448 ger stabil, förskjutningsfri pH-mätning i processen för biologiska medier
  • Håll koll på utvecklingen av biomassa för att detektera försämrade fermenteringsresultat tidigt:OUSAF11 stödjer kontinuerlig turbiditetsövervakning, medan Liquiline CM44P möjliggör integrering av spektroskopiska koncentrationsdata för att fastställa fermenteringsmönster
  • Upprätthåll en stabil produktionsvolym och förhindra skumrelaterade störningar:Micropilot FMR62B får hjälp av Heartbeat Technology för prediktivt underhåll och säkerställer tillförlitlig nivåmätning i bioreaktorer
  • Stabilisera frisättningen av gas för att skydda fermenteringsprocessen: Cerabar PMP51B tillhandahåller tillförlitlig tryckövervakning i fermenteringstankar och avkokningsledningar
  • Övervaka koldioxidutvecklingen för att validera fermenteringsförloppet: MCS300P möjliggör kontinuerlig övervakning av avkokande koldioxid för att stödja tidig detektering av fermenteringsavvikelser
Processdiagram över destillation ©Endress+Hauser
Processdiagram över destillation

Destillation

Insikter

Stabilisera separationen nedströms med en jämn buljongkvalitet

Stabila reningsresultat är beroende av en förutsägbar sammansättning av fermenteringsbuljongen och kontrollerade överföringsförhållanden.

  • Detektera jonföroreningar tidigt för att skydda separationsprocessen: Memosens CLS82E tillsammans med Liquiline CM442 ger tillförlitlig konduktivitetsmätning för detektering av föroreningsmönster
  • Övervaka buljongsammansättningen för att identifiera föroreningsgrad och ofullständig fermentering:Raman Rxn4-analysatorn möjliggör realtidsövervakning av viktiga organiska komponenter och föroreningsmönster, vilket stödjer stabil drift av reningsenheter nedströms
  • Stabilisera överföringsflödet för att säkerställa en jämn råvarutillförsel till reningsenheter: Promag H 300 säkerställer tillförlitlig elektromagnetisk flödesmätning för överföring av fermenteringsbuljong till reningsenheter
Insikter

Säkerställ en jämn polymerkvalitet med kontrollerade reaktionsförhållanden

PLA-polymerisation är mycket känslig för temperaturförhållanden, fukthalt och omvandlingsstabilitet.

  • Upprätthåll en stabil reaktionstemperatur för att skydda polymerkvaliteten: iTHERM TM411 stödjer exakt temperaturmätning under laktidbildning och polymerisation, vilket upprätthåller stabil reaktionskinetik och förhindrar okontrollerad transesterifiering eller polymernedbrytning
  • Kontrollera vakuumförhållandena för att skydda molekylvikten och polymeregenskaperna: Cerabar PMP71B tillhandahåller tillförlitlig vakuumtryckmätning, vilket säkerställer effektivt avlägsnande av vatten och komponenter med en låg avkokningspunkt under polymerisation
  • Övervaka monomeromvandlingen för att säkerställa en jämn polymerkvalitet:Raman Rxn4-analysatorn möjliggör integrerad, realtidsmätning av monomer- och intermediärkoncentrationer, vilket stödjer en kontrollerad polymerisation och jämna produktegenskaper
/

Viktiga produkter för kontroll av PLA-produktionen

/
Vanliga frågor

Vanliga frågor om mätlösningar för PLA

Dessa vanliga frågor tar upp engineering-relaterade överväganden vid valet av mätteknik för PLA-produktion. De förklarar varför specifika instrumenteringsstrategier är särskilt väl lämpade för fermenterings-, renings- och polymerisationsprocesser.

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Slutnoter