Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Mätlösningar för styrning i realtid inom bioetanolproduktion

Minska förskjutningar i processen med hjälp av exakta insikter.

Industriell processanläggning med destillationskolonner och rörledningar

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Inledning

Effektiva processer med hjälp av mätlösningar för bioetanolproduktion

Vid produktionen av bioetanol spelar fermenteringen en avgörande roll när det gäller att hantera biologiska och temperaturrelaterade variationer under såväl fermentering som destillation. Även små avvikelser, som en förskjutning på 0,1–0,2 pH, en temperaturfluktuation på 2–3 °C eller en inkonsekvent sockertillförsel kan sänka jästens metabolism och minska effektiviteten vid etanolbildning. Stabila förhållanden är avgörande eftersom ett förändrat näringsinnehåll eller mönster för koldioxidavkokning ofta föregår produktionssvinn. Dessa tidiga förändringar kan reducera de slutliga etanoltitrarna med 3–7 %.

Instrumenteringen för produktion av bioetanol spelar en viktig roll i att upprätthålla en förutsägbar fermenteringsprocess. Kontinuerliga mätningar av pH, temperatur, matningsflöde och koldioxidavkokning ger operatörer möjlighet att reagera omedelbart på biologiska förändringar. Övervakning av koncentration eller densitet i processen hjälper också till att upptäcka ifall fermenteringen stannar av. Processinsikter minskar variationerna i fermentorer, stödjer mikrobiell aktivitet och ökar etanolproduktionen.

Diagram över bioetanolens fermenteringsprocess ©Endress+Hauser
Diagram över bioetanolens fermenteringsprocess

Fermentering av bioetanol

Insikter

Öka omvandlingen vid fermentering med tillförlitlig processstyrning

Det är viktigt att hålla fermenteringsförhållandena inom ett optimalt biologiskt fönster för att kunna upprätthålla en jämn etanolbildning. Små avvikelser i pH, temperatur eller koldioxidavkokning kan snabbt påverka den mikrobiella metabolismen, sockeromvandlingen och destillationsbelastningen nedströms. Kontinuerliga mätningar stödjer stabil fermenteringskinetik och minskar antalet variationer.

  • Reglera pH-värdet för att skydda jästens metabolism: Ett stabilt pH-värde säkerställer en effektiv omvandling av socker till etanol och förhindrar metabola förändringar i ett tidigt skede. Memosens CPS11E och Liquiline CM42B tillhandahåller robust, integrerad pH-reglering
  • Reglera temperaturen för jämn reaktionskinetik: Temperaturmätningar som ger snabba resultat undviker att stressa jästen, stödjer en jämn fermenteringstakt och förhindrar obalans i temperaturerna. iTHERM TM131 ger exakt temperaturövervakning
  • Hantera substrat- och näringsflöden för jämna processresultat: En exakt dosering av socker och mikronäringsämnen upprätthåller en jämn substrattillgång och reducerar antalet variationer i den slutliga etanolkoncentrationen. Promass F 300säkerställer en exakt råvarutillförsel
  • Övervaka sammansättningen av avkokad koldioxid för att bedöma fermenteringsaktiviteten och lämpligheten för gasbehandling:Processgasanalysatorn MCS300P möjliggör kontinuerlig övervakning av avkokningsgas, vilket stödjer tidig upptäckt av fermenteringsavvikelser och stabil drift av efterföljande steg för koldioxidrening
  • Håll koll på näringsämnes-, metabolit- och etanolkoncentrationer direkt i fermentorn: En integrerad Raman Rxn4-analysator fångar upp flera kritiska processparametrar för att säkerställa en optimal produktionsmängd och jämna resultat mellan batcherna

Extra servicetjänster från Endress+Hauser

Endress+Hausers servicetjänster optimerar tillförlitligheten vid fermentering hela vägen från driftsättningtillkalibrering. Dessutom ser verifiering med Heartbeat Technology till att dokumentera alla rapporter utan att avbryta processen.

Diagram över bioetanolens destillationsprocess ©Endress+Hauser
Diagram över bioetanolens destillationsprocess

Destillation av bioetanol

Insikter

Öka destillationseffektiviteten med styrd kolonndrift

Destillationsresultatet är beroende av stabila temperaturbeteenden och hydrauliska processer i tråg och packningssteg. Även små förändringar i temperatur, tryck eller interna flöden kan öka ångbehovet, reducera separationseffektiviteten eller orsaka fluktuationer i etanolens renhetsgrad. Kontinuerlig övervakning ökar kolonnens förutsägbarhet och minskar energisvinnet.

  • Håll koll på kolonnens temperatur för att upprätthålla separationseffektiviteten: Temperaturövervakning vid flera punkter upptäcker överfulla tråg, läckage eller obalans i värmeöverföringen. iTHERM TMS31 erbjuder detaljerad temperaturprofilering.
  • Övervaka trycket för att upprätthålla jämvikt mellan ånga och vätska: Ett jämnt kolonntryck förhindrar att renhetsgraden försämras till följd av flyktighetsförskjutningar eller hydrauliska störningar. Cerabar PMP51B upprätthåller en exakt tryckreglering.
  • Reglera ånga, återflöde och kondensat för balanserad drift: Exakta flödesmätningar stödjer energieffektiv destillation och balanserad intern återcirkulation. Prowirl F 200 (ånga) och Promass F 500 (återflöde, kondensat) ger tillförlitliga mätningar.
  • Mät etanolkoncentrationen för att skydda produktkvaliteten: Integrerade densitetsbaserade analyser detekterar ineffektiv separation och etanolvariationer. Promass Q 500 möjliggör tillförlitlig bedömning av renhetsgraden.

Extra servicetjänster från Endress+Hauser

Digital sensorintegrering via PROFINET och EtherNet/IP möjliggör sömlös anslutning till styrsystemet, för kontinuerligt datautbyte, diagnostik och övervakning på distans vid produktion av bioetanol.

Processdiagram med översikt över bioetanolproduktion ©Endress+Hauser
Processdiagram med översikt över bioetanolproduktion

Översikt över bioetanolproduktion

Insikter

Optimera renhetsgraden och energiförbrukningen med mätlösningar för bioetanol

Den slutliga etanolkvaliteten är beroende av koordinationen mellan värmeväxling, försörjningsflöden och dehydreringsstabilitet. Variationer i efterjäsarens belastning, kylvattenflöde eller dehydreringsbeteende kan öka ångförbrukningen och äventyra renheten. Exakta mätningar på dessa punkter hjälper till att upprätthålla energieffektiviteten och skydda produktkvaliteten.

  • Mät temperaturen i efterjäsaren och kondensorn för att upprätthålla en god energibalans: Tillförlitlig temperaturmätning identifierar föroreningar, otillräcklig kylning eller överdriven uppkokning. iTHERM TM131 säkerställer exakta temperaturer.
  • Övervaka ång- och kylvattenflöde för att upptäcka energisvinn: Lämpliga försörjningsflöden minskar ineffektiviteten i värmeväxlingen och undviker onödig ånganvändning. Prowirl F 200 (ånga) och Promag W 300 (kylvatten) tillhandahåller tillförlitliga mätningar.
  • Verifiera etanolens renhetsgrad för att upprätthålla dehydreringsresultaten: Densitets- och konduktivitetsövervakningen detekterar vattenrester, föroreningar eller instabilitet i molekylsiktenheter. Promass Q 300 och Indumax CLS50Dkvalitetssäkrar renhetsgraden i processen.

Instrumentering med låga underhållskrav förbättrar anläggningens tillgänglighet och ökar avkastningen samtidigt som den stödjer energieffektiv destillationsstyrning inom bioetanolproduktion.

Viktiga produkter för bioetanolproduktion

/
Vanliga frågor

Vanliga frågor om mätlösningar för bioetanol

Mätningar i realtid är avgörande för att säkerställa tillförlitliga fermenteringsresultat, effektiv destillation och en jämn etanolkvalitet. Nedan finner ni svar på vanliga frågor om mätlösningar för bioetanol.

Nästa steg

Nästa steg

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Slutnoter