Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Uppnå effektiv klinkerproduktion med tillförlitliga mätlösningar

Optimera processeffektivitet, utsläppskontroll och produktionstillförlitlighet med branschbeprövade mättekniker.

Cementfabrik med förvärmare och silosystem som stöder effektiv klinkerproduktion

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Introduktion

Klinkerproduktion som uppfyller kraven för cementavkarbonisering

Cementavkarbonisering kräver exakt kontroll av förbränning, kalcinering och avgasernas beteende i hela klinkerprocessen i modern cementproduktion.

Stabil drift är beroende av kontinuerlig övervakning av kritiska processförhållanden i realtid. Gasanalys i viktiga steg ger de data som behövs för att stabilisera förbränning, hantera alternativa bränslen och säkerställa miljöefterlevnad.

Följande avsnitt visar hur riktade mätningar i hela processen stöder effektiv drift, kvalitetskontroll och beredskap för koldioxidavskiljning samtidigt som de genererar spårbara mätdata för cementtillverkning som uppfyller kraven.

Endress+Hauser hjälper cementproducenter att uppfylla allt strängare myndighetskrav. Dess integrerade portfölj av mättekniker, digitala lösningar och livscykeltjänster säkerställer tillförlitliga, transparenta och granskbara utsläppsdata.
Dessutom möjliggör Netilion säker molnanslutning, vilket möjliggör visualisering av data, övervakning av fältenheter och förenkling av rapportering för myndighetsändamål.

Viktiga fakta

över 95 %

SO₂-minskning

genom att kontrollera dammkoncentrationen i rökgaser.

Källa: UNCE Europe

Manuell inspektion och rengöring av SCP3000-dammfiltret ©Endress+Hauser
Manuell inspektion och rengöring av SCP3000-dammfiltret

Manuell inspektion och rengöring av dammfiltret i SCP3000 underlättas tack vare åtkomst till givarens baksida

Insikter

Stabilisera förbränning och drift med alternativa bränslen

Jämn förbränning är avgörande vid klinkerproduktion eftersom variationer i bränslesammansättning och lufttillförsel direkt påverkar ugnstemperatur, kalcineringseffektivitet och utsläppsprestanda. Ökad användning av alternativa bränslen medför variationer i fukt, partikelstorlek och värmevärde, vilket gör förbränningskontrollen mer utmanande.

  • Förbättra energieffektiviteten, minska mätpunkterna och förbättra driftssäkerheten med noggrann bränsleflödesmätning: Promass I 300 möjliggör tillförlitlig mätning av klinkerbränsle
  • Stabilisera förbränningskontrollen genom kontinuerlig övervakning av O₂ och CO vid ugnsinloppet: SCP3000 provtagningssond kombinerad med MCS300P HW garanterar tillförlitlig gasanalys
  • Säkerställ tillförlitlig gasmätning under hög dammbelastning och korrosiva förhållandenutan komplex provkonditionering:SCP3000 och varm-våt-analysator MCS300P HW upprätthåller stabil prestanda
  • Kontrollera processen, optimera förbränningen och stödja myndighetsrapporteringmed noggrann temperaturmätning:TAF16 säkerställer tillförlitlig övervakning
  • Övervaka ugnsdrag för att förbättra förbränningseffektiviteten, förbättra säkerheten och skydda utrustning: PMC71B garanterar Noggrann tryckmätning
Avgasanalys vid cementproduktion för utsläppskontroll och processoptimering ©Endress+Hauser
Insikter

Säkerställa en stabil avgassammansättning

Noggrann avgasanalys är avgörande för certifierad utsläppsövervakning vid klinkerproduktion, eftersom variationer i gassammansättningen direkt återspeglar förändringar i förbrännings- och kalcineringsbeteende. Fluktuationer i O₂, CO och reglerade komponenter indikerar processinstabilitet, vilket påverkar utsläppsprestanda och stöder effektiva klinkerefterlevnadslösningar.

  • Upprätthålla en tillförlitlig utsläppskontroll genom kontinuerlig flerkomponentsgasövervakning: Extraktivt gasanalysatorsystem MCS100FT, kombinerat med in-situ-analysatorer GM700 och GM32 ger realtidsmätning av CO₂, NOx, SO₂ och CO under varierande processförhållanden
  • Säkerställ fullständig utsläppsövervakning och regelefterlevnad genom spårkomponentmätning: Gasanalysator MERCEM300Z ger tillförlitlig övervakning av kvicksilver i rökgasströmmar
  • Komplett utsläppsövervakning genom noggrann flödes- och stoftmätning:FLOWSIC100 ger noggranna volymflödesdata som krävs för utsläppsberäkning, medan stoftmätningsanordningar DUSTHUNTER SP100 för tygfilter och DUSTHUNTER T200 för elektrostatiska filter övervakar partikelutsläpp och hjälper till att upptäcka filterfel eller läckage i stoftavskiljningssystem
  • Uppnå tillförlitlig mätning prestanda under tuffa processförhållanden: Varmgasanalysator MCS300P HW möjliggör gasmätning med flera komponenter och bibehåller stabil prestanda i miljöer med hög temperatur och hög damm
Säkerställ kompatibel klinkerproduktion med integrerade mätlösningar. ©Endress+Hauser
Insikter

CO₂-avskiljning, användning och lagring

Avskiljning, lagring och användning av koldioxid har blivit avgörande för avkarboniseringsstrategier för cement över hela världen. Framgångsrik avskiljning, transport och permanent lagring av koldioxid beror på robust mätning, kontinuerlig övervakning och strikt överensstämmelse med lagkrav. Endress+Hauser tillhandahåller helt integrerade lösningar för avskiljning, lagring och användning av koldioxid för att leverera de högsta nivåerna av noggrannhet, säkerhet och transparens över hela CCUS-livscykeln.

  • Maximera noggrannheten med högtrycksmassflödesmätare för tätfas-CO2:Promass O 300 ger bästa noggrannhetsmätning i sin klass för custody transfer
  • Upptäck föroreningar med robusta och omfattande gasanalysinstrument: SS2 100 TDLAS gasanalysator som mäter spår av H₂S och H₂O i ren CO₂ i cement-CCUS-projekt
  • Verifiera effektivt dina instrument för dina mätändamål: Field Xpert SMT50B som använder Heartbeat Technology skapar spårbara rapporter som är certifierade av tredjepart
  • Gasflödesmätning för överförings- och processapplikationer: FLOWSIC600 (IFL600) och FLOWSIC600-XT (IFL6XT) levererar tillförlitliga data för fakturering, processkontroll och CO₂-redovisning
  • Säkerställ exakt kvalitetsmätning av CO₂ och föroreningar i den infångade CO₂-matrisen: Extraktiva analysatorer som MCS200HW möjliggör kontinuerlig övervakning av CO₂, H₂O, HCl, SO₂, CO, NOx, NH₃ och O₂ för optimerad CCUS-kontroll
  • Möjliggör tillförlitliga nyckelfärdiga CO₂-mätningslösningar: FLOWSKID med FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT integrerar gasanalysatorer, gaskromatografer och flödesdatorer för noggrann, standardkompatibel mätning
Operatörerna granskar data för kompatibel mätning och rapportering vid klinkerproduktion ©Endress+Hauser
Insikter

Möjliggör fullständig mätning och rapportering

Endress+Hauser tillhandahåller integrerade klinkerefterlevnadslösningar som kombinerar kontinuerlig övervakning, certifierad utsläppsövervakning och avancerad analys för att stödja tillförlitlig anläggningsdrift.

  • Optimera kalcinerings- och förbränningseffektiviteten genom kontinuerlig mätning av CO₂, O₂ och CO: MCS300P HW ger insikt i kalcineringsförloppet och ugnens drift
  • Upptäck processavvikelser tidigt och reagera snabbt på störningar: In-situ-analysator GM700 stöder realtidsövervakning av gassammansättning och stabil processkontroll
  • Upprätthåll tillförlitlig gasprovtagning under tuffa processförhållanden: Provtagningslösningar som SCP3000 möjliggör kontinuerlig gasutvinning i miljöer med hög dammbelastning och förhöjda temperaturer, vilket stöder konsekvent processkontroll

Viktiga produkter för kompatibel klinkerproduktion

/
Vanliga frågor

Vanliga frågor om klinkerproduktion som uppfyller kraven

Följande frågor tar upp viktiga mätutmaningar inom klinkerproduktion relaterade till utsläpp och efterlevnad. De täcker ämnen som CO₂-reduktion, tidig upptäckt av filterproblem och hantering av utsläppsdata, och visar hur mätningslösningar stöder tillförlitlig och efterlevnadsvänlig anläggningsdrift.

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Slutnoter

Det här kanske också kan vara av intresse för dig