Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
produktbild av lösningen GM32 för utsläppsövervakning

GM32
lösning för utsläppsövervakning

Mät aggressiva gaser snabbt och direkt – även i ATEX-zoner

IGM32
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

En överblick över specifikationer

  • Measured variables

    NO, NO2, NH3, SO2

  • Process temperature

    ≤ +550 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C
    Temperature change maximum ±10 °C/h

  • Hazardous area approvals

    IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc

Applikationsområde

In-situ-gasanalysatorn GM32 mäter svaveldioxid, kvävemonoxid, kvävedioxid och ammoniak, tryck samt temperatur i gaskanalen. Direkt, snabb och utan gasprovtagning eller -transport. Tack vare självövervakningen är mätvärdena tillförlitliga. Vid eventuella funktionsfel visas en tidig varning. För mätning av utsläpp av svaveldioxid och kvävemonoxid har GM32 lämplighetstestats enligt den europeiska standarden EN 15267. Det finns även en Ex-typ med omfattande säkerhetsfunktioner och sofistikerad systemteknik.

  • För övervakning och kontroll inom rökgasrening, exempelvis i denitrifieringsanläggningar, avsvavlingsanläggningar och -omvandlare

  • Utsläppsövervakning enligt EU-direktiv eller lokala föreskrifter

Enhetens egenskaper:

  • Ingen gasprovtagning, ingen gastransport, ingen gasförbehandling

  • Upp till fyra mätstorheter på samma gång, plus processtemperatur och tryck

  • Flera oberoende mätområden med konstant noggrannhet

  • Automatiserad självtestfunktion (QAL3) utan testgaser

  • Övertryckskapsling av typen Ex-zon 2

Fördelar

  • Nästintill opåverkade mätvärden uppmäts direkt i gaskanalen

  • Kortsiktiga processavvikelser kan mätas

  • Representativ mätning genom val av typ med korsade kanaler eller mätsond

  • Snabb service på plats möjlig tack vare modulkonstruktionen

  • Långa underhållsfria intervall

  • Kostnadseffektiv in-situ-gasanalysator – finns även som Ex-typ

  • Låga installations- och driftkostnader, inga testgaser krävs

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande