Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Från labb till lansering: skalbarhet som strategisk fördel

Oavsett om du är en etablerad läkemedelsjätte eller ett litet startup-företag kan förmågan att effektivt skala upp processer göra hela skillnaden när det gäller kommersiell framgång.

Bioreaktor i rostfritt stål med slangar och spruta för provtagning i en laboratoriemiljö

Läkemedelsindustrin utvecklas snabbt

Makro- och mikrokrafter påskyndar vetenskapliga genombrott samtidigt som företag har press på sig att leverera värde för aktieägare och få ut nya biologiska läkemedel på marknaden. Kraftfulla behandlingsmetoder som GLP-1-agonister mot obesitas, immunonkologiska läkemedel samt cell- och genterapier (CGT) ökar kraven på snabbhet, tillförlitlighet och regelefterlevnad.

För många organisationer handlar det om att uppnå god tillverkningssed (GMP) så snabbt som möjligt. Men att utveckla en lovande bioprocess i labbet är inte samma sak som konsekvent, säker och lönsam tillverkning i större skala, som dessutom uppfyller GMP-kraven.

Precision är särskilt viktigt vid tillverkning av aktiva farmaceutiska ingredienser (API): även små variationer som uppstår under uppskalningen kan påverka kvalitet och effekt. I modern läkemedelsutveckling är skalbarhet ingen oväsentlig detalj. Det är ett strategiskt krav som kan avgöra om en läkemedelskandidat blir ett tillverkningsbart läkemedel.

Infografik som visar en tidslinje från labb till lansering med fyra faser ©Endress+Hauser
Infografik som visar en tidslinje från labb till lansering med fyra faser

Från labb till lansering: viktiga beslutspunkter där skalbarhet i ett tidigt skede möjliggör smidigare klinisk och kommersiell tillverkning.

Ta hänsyn till skalbarhet från början

Skalbarhet bör införlivas från dag ett. Tidiga beslut – som att definiera kritiska processparametrar, standardisera tekniker, planera uppskalningsstrategin och tillämpa datadriven styrning – bidrar till att minska risker, förbättra stabiliteten och möjliggöra smidigare övergångar från utveckling via kliniska faser till kommersiell tillverkning enligt god tillverkningssed.

Genom avstämningar mellan utvecklings- och tillverkningsteam i ett tidigt skede kan företag undvika kostsamma omarbetningar, påskynda tekniköverföring och skapa en starkare grund för regelefterlevnad. En strukturerad, skalbar strategi förkortar marknadsledtiden i det långa loppet samtidigt som den ger stöd för robust, repeterbar produktion i kommersiell skala.

Strategier

Uppskalning som konkurrensfördel

I livscykeln för läkemedelsutveckling avgör uppskalningsbeslut ofta om en lovande bioprocess blir ekonomiskt lönsam. Organisationer som prioriterar skalbarhet i ett tidigt skede kan minska förekomsten av inkonsekvenser, effektivisera kvalificeringsprocesser och förkorta marknadsledtiden – samtidigt som produktkvalitet och -utbyte bibehålls. Skalbarhet är en avgörande aspekt i produktutvecklingen, men förbises ibland i de inledande faserna.

Använd PAT för att förkorta ledtiderna för CMC inom läkemedelsutveckling

Hur kan PAT eliminera flaskhalsar inom CMC? Läs om hur processinsikter i realtid möjliggör snabbare uppskalning, RTRT och mer förutsägbara tidsramar inom läkemedelsutveckling.

Upptäck mer

Engångsteknik: påskyndar agil utveckling av bioprocesser

Engångsteknik påskyndar biobearbetningen med snabbare konfigurering, flexibel skalning och lägre kapitalrisk, vilket möjliggör agil, effektiv tillverkning av biologiska läkemedel.

Upptäck mer

Vad ska man prioritera för att utnyttja värdet med smidig produktion?

Skalbara bioprocesser grundar sig på flera nyckelelement.

Den första av dessa faktorer är en djupgående förståelse för själva processen. Det kräver att man identifierar de kritiska variabler som påverkar prestandan och förstår hur man optimerar dem under varje fas av produktutvecklingen.

När denna grund är lagd kan tillverkare av biologiska läkemedel fokusera på utrustningens skalbarhet.

I takt med att produktionen ökar måste all typ av utrustning – från bioreaktorer till reningssystem för arbetsmedier – beaktas så att man kan säkerställa smidig hantering av större batcher och volymer utan att kompromissa med prestandan eller skapa flaskhalsar. Slutligen kan tillförlitlig mätning avgöra om en uppskalning lyckas eller misslyckas. Konsekventa och exakta data är avgörande för att fatta välgrundade beslut om operativ prestanda, genomströmning och kvalitet under hela projektet.

Tekniköverföring

Vad är det som gör uppskalning och tekniköverföring utmanande?

Uppskalningsutmaningar är sällan begränsade till driften av olika enheter. De uppstår också eftersom analyser och kvalitetsmätningar måste skalas upp tillsammans med processen.

Några vanliga friktionspunkter är:

  • Decentraliserade driftprocesser under livscykeln: forskning och utveckling, klinisk tillverkning och kommersiell tillverkning sker ofta på olika platser.
  • Miljöer med blandad utrustning: instrumentering från flera olika tillverkare kanske inte kan dela data direkt med varandra.
  • Inkonsekventa mätningar: även liknande instrument från olika leverantörer kan bete sig olika på grund av konstruktion, material eller kompensationsalgoritmer.

Många kritiska parametrar utvärderas fortfarande med hjälp av offlinemetoder i labbet. Ett sådant tillvägagångssätt kan medföra variabilitet på grund av provtagningsteknik, hantering samt skillnaden mellan realtidsprocessförhållanden och labbresultat. Fördröjningar mellan provtagning och datautvärdering kan förhindra återkopplingsstyrning, minska effektiviteten och öka risken för avvikelser, särskilt när variabler förändras under en produktionskörning.

När skala, plats eller instrumentering förändras ökar ofta variabiliteten. Om parametervärden ligger utanför specifikationerna kan det påverka produktkvaliteten och risken för batchförluster ökar.

Utformning av uppskalningen

Hur utformar man en skalbar bioprocess i ett tidigt skede?

En framgångsrik uppskalning börjar med en tydlig definition av en skalbar bioprocess, särskilt för biologiska läkemedel och avancerade behandlingar. Målet är en process som:

  • kan överföras till tillverkningen
  • kan reproduceras oavsett plats och utrustning
  • är kompatibel med olika bioreaktorkonfigurationer.

I praktiken innebär det att man måste utforma processen så att den kan överföras till olika scenarier:

  • rostfritt stål kontra engångsprodukter
  • olika omrörarkonstruktioner
  • olika sensoranslutningar och installationsbegränsningar.

Skalbarhet är en holistisk disciplin som innefattar:

  • Processförståelse (vad som är viktigt och varför). Organisationen behöver ha en djupgående processförståelse för att identifiera de kritiska variabler som påverkar prestandan och för att avgöra hur de ska optimeras och regleras i varje fas, särskilt de parametrar som är relevanta för skalningen.
  • Uppskalning av utrustning (hur man hanterar större volymer). Bioreaktorer, arbetsmedier och reningssystem måste kunna hantera större batcher utan flaskhalsar och utan prestanda- eller kvalitetsförlust.
  • Tillförlitlig mätning (beslut fattas utifrån data). Tillförlitliga mätningar är absolut nödvändiga för beslut om operativ prestanda, genomströmning och kvalitet. Därför föredrar många tillverkare av biologiska läkemedel att standardisera sensor- och analysteknik, från labbet till den storskaliga produktionen, för att undvika mätavvikelser under uppskalningen.
Technical paper

Varför skalbarhet är viktigt

Skalbara bioprocesser sker inte av en slump – de bygger på konsekventa, tillförlitliga mätningar. Datakontinuitet är avgörande för att reducera risker, påskynda uppskalningen och skydda produktutbytet – från tidiga experiment till fullskalig produktion.

Upptäck varför skalbarhet är viktigt och hur ett skalbart tillvägagångssätt för mätning i bioprocesser kan vara ett stöd i att fatta välgrundade beslut i alla faser.

Engångsteknikens roll i att möjliggöra snabbare processutveckling

Snabbhet är den främsta konkurrensfördelen när det gäller biologiska läkemedel.

Varje dag som sparas in under utvecklingsfasen kan innebära tidigare kliniska prövningar, snabbare ansökningar till myndigheter och en starkare marknadsposition. Engångsteknik (single-use technology – SUT) påskyndar denna process genom att eliminera tidskrävande steg som rengöring och sterilisering, förkorta ställtider och möjliggöra parallell bearbetning.

SUT är ett flexibelt, modulärt alternativ till traditionella system i rostfritt stål. Det eliminerar de tidskrävande rengörings- och steriliseringssteg som förknippas med fast infrastruktur. Genom användning av engångskomponenter möjliggör SUT snabba processiterationer och sömlösa övergångar mellan olika produktionsskalor.

Denna agilitet är avgörande i dagens konkurrenspräglade biofarmaceutiska industri.

Integrerad mätning

Fördelar med integrerad mätning

När det gäller processoptimering kan integrerad processanalys i realtid lösa ett stort uppskalningsproblem: att förstå vad som händer i processen, när det händer, oavsett skala.

En etablerad metod för processanalytisk teknik (PAT) är Ramanspektroskopi. Endress+Hausers Ramansystem möjliggör icke-destruktiv övervakning av kritiska processparametrar (CPP) i realtid.

Ramansystem använder robusta optiska metoder för att mäta sammansättning och koncentration, vilket underlättar kontinuerlig övervakning av parametrar som:

  • glukoskoncentration
  • livsdugliga cellers densitet
  • laktat
  • aminosyror
  • proteinhalt
  • celldensitet
  • kritiska kvalitetsattribut för alternativa substanser.

En viktig fördel för uppskalningen är kontinuitet: samma Ramaninstrument som används till småskaliga experiment kan integreras i mer storskaliga bioreaktorer. Detta bidrar till att bibehålla jämförbara mätmetoder under utveckling och tillverkning, vilket främjar jämn produktkvalitet, även inom API-produktion där variabilitet kan få särskilt stora konsekvenser.

Diagram som jämför arbetsflöden för offlinemätning och integrerad mätning ©Endress+Hauser
Diagram som jämför arbetsflöden för offlinemätning och integrerad mätning

Integrerad mätning ersätter provtagning offline med realtidsinsikter, vilket möjliggör snabbare beslut, bättre styrning och skalbara PAT-modeller för olika tillverkningssteg.

Därför är integrerad mätning viktigt

Offline-mätflöden bygger på provtagning och fördröjd analys, vilket innebär begränsningar gällande processinsikter och processtyrning. Integrerad mätning innebär i stället att sensorer integreras direkt i reaktorn, vilket möjliggör kontinuerlig övervakning av kritiska processparametrar och kvalitetsattribut. Denna realtidstransparens bidrar till snabbare, mer välgrundade beslut och minskar risken för variabilitet eller avvikelser.

Genom att eliminera provtagning och möjliggöra användning av enhetlig optik oavsett skala utgör integrerade arbetsflöden en solid grund för modellprediktiv styrning och överförbara PAT-modeller. Resultatet är en mer robust, skalbar tillverkningsstrategi som förbättrar processförståelsen, främjar automation och gör att vägen från utveckling till kommersiell tillverkning går snabbare.

En annan fördel med att använda Ramanspektroskopi inom biobearbetning är att dess prediktiva modeller kan överföras till olika produktionsskalor. Eftersom de optiska komponenterna och sondgeometrin förblir enhetliga är det spektrala fingeravtryck som erhålls under analysen stabilt såväl i laboratoriet som vid storskalig tillverkning. Denna stabilitet innebär att prediktiva modeller som utvecklas och valideras i laboratoriet utan problem kan tillämpas på mer storskalig produktion, vilket avsevärt minskar behovet av omfattande revalideringsprocesser.

Denna sömlösa modellöverföring bidrar till konsekvent styrning med hjälp av processanalytisk teknik (PAT) i alla faser av uppskalningen, vilket gör att man kan upprätthålla robust processövervakning och kvalitetssäkring.

Memosens

Hur kan Memosens-sensorer vara så exakta – och varför spelar det roll vid skalning?

Utöver integrerad analys är en robust sensorinfrastruktur kritisk för GMP-verksamhet. Den digitala Memosens-sensorteknologin levererar ytterst exakta mätningar med minimalt underhållsbehov tack vare tillförlitlig, beröringsfri signalöverföring.

Till de viktigaste funktionerna hör:

  • plug-and-play, förkalibrerade sensorer för minimering av driftstopp
  • digital dataöverföring för att eliminera signalstörningar
  • prediktivt underhåll för att förbättra tillförlitligheten på lång sikt.

Vad förbättras i den faktiska driften?

I praktiken bidrar digitala sensorer till smidigare produktion och mer konsekvent drift på alla anläggningar genom att:

  • bidra till att standardisera mätmetoder
  • maximera datatillförlitlighet genom digital signalöverföring i beröringsfria kontakter
  • förenkla underhålls- och kalibreringsprocesser.

Dessa fördelar blir allt viktigare när processerna överförs till cGMP-verksamhet dygnet runt i kommersiell skala.

Vanliga frågor

Allt du behöver veta

Att skala upp en bioprocess från labb till GMP-tillverkning är inget linjärt arbete. Det kräver utformningsbeslut i ett tidigt skede som skyddar produktkvaliteten, möjliggör överförbarhet och reducerar risker när volymer, anläggningar och tekniska lösningar förändras. Följande frågor berör de viktigaste aspekterna som lyfts fram i den här artikeln.

Slutnoter

Läs mer om läkemedel och bioteknik