Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Proof Testing av säkerhetssystem

Optimera proof testing med smarta tekniker och tjänster för hållbar säkerhet och tillgänglighet

Kemisk anläggning nattetid

Proof testing av säkerhetssystem (SIS) har blivit en viktig utmaning för kemisk industri världen över. Sådana system blir allt vanligare på grund av krav på överensstämmelse eller prestanda och kräver regelbunden testning för att säkerställa att standarder och processer följs. I mötet med hård konkurrens och krympande marginaler blir problemet för anläggningsoperatörerna att optimera testmetoderna för att säkerställa att kostsamma driftstopp minimeras, och att göra detta med fullständig och djupgående diagnostisk täckning.

Viktiga fakta

15%

of measurement technology used in the chemical industry is process control safety equipment

Netilion Health-appen använder standardiserade Namur-diagnosmeddelanden för förenklad MRO ©Endress+Hauser
Insikter

Process- och enhetsdiagnostik

Oupptäckta instrumentfel kan öka sannolikheten för driftstopp i ett säkerhetssystem. Tillförlitlig och noggrann sensordiagnostik krävs för att säkerställa säkerheten och förhindra driftstopp.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers självdiagnostiserande Heartbeat-Technology möjliggör snabb och tillförlitlig diagnostik av instrumentfel. Våra smarta instrument utför över 80 interna diagnostikmätningar i bakgrunden, inklusive djupdiagnostik med en täckning upp till 98 %. Resultaten kan bekvämt övervakas via vår Netilion Health-app som ger transparenta och standardiserade diagnosmeddelanden som underlättar åtgärder.

  • Säkerställ säkra processer med minimala avbrott
  • Utför kostnadseffektivt underhåll tack vare smarta data och diagnostik
  • Möjliggör riktade, kostnadseffektiva underhållsåtgärder vid rätt tillfälle
Underhållsarbetare på en kemisk anläggning utför proof testing av säkerhetsutrustning ©Endress+Hauser
Insikter

Dokumenterad verifiering

Verifiering av instrument är en viktig åtgärd för att säkerställa att den installerade utrustningen fungerar korrekt, men den måste utföras med minimala avbrott i processerna.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers Heartbeat Technology möjliggör verifiering av instrument vid alla tillfällen. Det automatiskt skapade verifieringsprotokollet tillhandahåller exakta resultat och underlag som krävs av säkerhetsbestämmelser. Vi erbjuder även ett guidat förfarande för SIL-proof test som guidar användaren steg för steg genom testet.

  • Exakt dokumenterade och entydiga verifieringsresultat
  • Minska arbetet med verifiering under planerade driftstopp
  • Få flexibilitet vid planering av SIS-proof test
Avlagringar på en radarenhet ©Endress+Hauser
Insikter

Smart övervakning

Regelbunden proof testing krävs för att säkerställa pågående processäkerhet, men det minskar systemtillgängligheten.

Vår fackkunskap inom branschen

Med hjälp av Heartbeat Technology tillhandahåller Endress+Hausers instrumentering detaljerade data om instrumenten och processen, vilket gör det möjligt att upptäcka trender och i förlängningen vidta åtgärder för förebyggande underhåll. Våra kunder kan optimera sina åtgärder och förlänga intervallen för proof test utan att äventyra säkerheten.

  • Utför förebyggande underhåll baserat på realtidsdata
  • Optimera processer och underhåll för bättre effektivitet och säkerhet
  • Förläng intervallerna för proof test för att öka systemtillgängligheten
Proof testing av en SIL-nivåenhet ©Endress+Hauser
Insikter

Outsourcad SIL proof testing

Föreskrifterna för kemisk industri kräver regelbunden och dokumenterad proof testning av säkerhetssystem, vilket ökar arbetsbördan på anläggningarna, inte bara på grund av driftstopp och avbrutna processer, utan även beträffande personaltillgänglighet, certifiering och utbildning.

Vår fackkunskap inom branschen

Vår SIL proof testing-tjänst möjliggör outsourcing av denna viktiga uppgift, från inspektion på plats och proof testing till dokumentation. Våra certifierade experter i funktionssäkerhet kan utföra alla typer av tester från enkla mätkretstester till anpassade tester i komplexa applikationer.

  • Förbättra anläggningssäkerheten med risk- och felidentifiering
  • Minska oplanerade driftstopp med förebyggande kontroller
  • Säkerställ överensstämmelse med säkerhetsstandarder och föreskrifter

Fördelar

Anläggningsoperatören har ett särskilt ansvar när det gäller säkerhet. Med Heartbeat Technology optimerar du enkelt säkerhetssystemets proof testing och skapar förutsättningar för avancerad anläggningssäkerhet utan att behöva kompromissa med tillgängligheten. Denna teknik är integrerad i många av våra instrument och levererar sammanfattande, standardiserade diagnostikmeddelanden och övervakningsdata som möjliggör skötsel och underhåll av systemen precis när det behövs.

Viktiga fakta

31

länder med utbildade säkerhetsambassadörer som är redo att diskutera era säkerhetsfrågor

Viktiga fakta

100+

SIL-certifierade enheter ger den bästa lösningen för er applikation

Viktiga fakta

10

miljoner enheter installerade i säkerhetsrelaterade applikationer de senaste 65 åren

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Endress+Hauser erbjuder intelligent Heartbeat Technology för att säkerställa optimal proof testing av säkerhetssystem, liksom rigorösa tjänster för proof testing av säkerhetssystem som möjliggör hållbar anläggningssäkerhet med minimala processavbrott för den kemiska industrin:

  • Kontinuerlig process- och enhetsdiagnostik med diagnostäckning upp till 98 %
  • Standardiserade diagnosmeddelanden med exakta instruktioner
  • Verifiering utan processavbrott med en knapptryckning
  • Automatiskt skapade entydiga verifieringsprotokoll
  • SIL-verifiering via guidade proof test-förfaranden som avslöjar farliga oupptäckta fel

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar