©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Ersättare
Flexible process assembly for the water & wastewater and chemical industries
Mer information
Enkla produkter
Enkla att välja, installera och använda
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
High-end produkter
Mycket funktionella och praktiska
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Specialprodukter
Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
FLEX urvalet
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Fundamental urvalet
Möt dina grundläggande mätbehov
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Lean urvalet
Hantera dina kärnprocesser med enkelhet
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Extended urvalet
Optimera dina processer med innovativa teknologier
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Xpert urvalet
Hantera dina mest utmanande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Application
Water, waste water, process
Characteristic
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".
Material
Assembly: Stainless steel 1.4404 Sealing : different material available
Dimension
Immersion depth: 66 - 208 mm (2.57 inch - 8.11 inch)
Process temperature
max. 80 bzw. 140°C (176°F or 284°F)
Process pressure
max. 4,6 / 10 bar (58 psi, 87 psi or 145 psi)
Connection
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.
Certificates, declarations and approvals
Application
Water, waste water, process
Characteristic
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".
Material
Holder : Stainless steel 1.4404Sealing : different material available
Dimension
Immersion deepth : 66 - 208mm
Connection
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.
Certificates, declarations and approvals
Application
Water, waste water, process
Characteristic
Retractable holder.Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".
Material
Holder : Stainless steel 1.4404Sealing : different material available
Dimension
Immersion depth : 66 - 208mm ( 2.57inch - 8.11inch)
Process temperature
max. 80 bzw.140°C ( 176°F or 284°F)
Process pressure
max. 4,6 bzw.10bar ( 58psi, 87psi or 145psi)
Connection
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.
Certificates, declarations and approvals
4 dokument
Technical Information Cleanfit CPA471
Assembly
EN
SV
Tyska French Italienska Ryska Kinesiska
27/02/2012
01/10/2007
01/06/2002
Språk:
Engelska
Version:
27/02/2012
Filstorlek:
870.5 KB
Filnamn:
TI217CEN_1312.pdf
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaning and calibration system in hazardous and non-hazardous areas
EN
SV
Tyska French Italienska Polska Ryska
22/07/2015
01/07/2006
Språk:
Engelska
Version:
22/07/2015
Filstorlek:
2 MB
Filnamn:
TI00404CEN_1315.pdf
Operating Instructions CleanFit P CPA471
Retractable Process Assembly
EN
SV
Tjeckiska Tyska French Italienska Ryska
27/02/2012
01/12/2007
01/07/2003
01/03/2000
Språk:
Engelska
Version:
27/02/2012
Filstorlek:
1.2 MB
Filnamn:
BA217CEN_1312.pdf
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
Språk:
Engelska
Version:
01/07/2003
Filstorlek:
1.6 MB
Filnamn:
Sd096ca2.pdf
Sök efter reservdelar efter nummer på ritningen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Texts from BDIH missing (71217183)
KIT CPA471/472 pipe KCLpneum. short
KIT CPA471/472 pipe KCL hand short
KitCPA471/472/475: Retr. p. KCl pneum
KitCPA471/472/475:Retr. p. KCl manual
KIT CPA471/472 retr.pipe Gel pn.short
KIT CPA471/472 shaft pneum long
KITCPA471/472 retr.pipe Gel hand shor
KIT CPA471/472 lift tube gel hand long
KIT CPA471 electr. guide compl. short
KITCPA471 electr. guide compl. long
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS
KIT CPA47X: Throttel check valve
KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)
KITCPA471/472 cyl.screw M6x30 20 piec
KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.
KITCPA471rinse housing STA G11/4 O.SP
KITCPA471 rinsing housing STA G11/4
KITCPA471 rinse housing STA NPT1.0
KITCPA471 rinse housing STA NPT1 G1/8
KITCPA471 rinse housing stand. flange
KITCPA471rinse housing st.flange G1/8
KIT CPA471 rinse nozzleG1/8-G1/4 1set
KIT CPA471/472 cylinder PA short
Kit CPA471/472: PA cylinder long
KIT CPA471 cylinder ss short
KIT CPA471 long+474 short: Cylinder SS
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
KIT CPA47x electr. proxim.switches
KITCPA471 flange DN50 w. raised face
KITCPA471 flange ANSI2 w. raised face
CPA471...5 all seals w/o medium contact
EPDM O-ring set, standard for CPA471
FPM O-ring set, standard for CPA471
Kalrez O-ring set, standard f. CPA471
Splash protection cap for assemblies
Kit Sensor output interface
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .
Anpassa
Acceptera endast det väsentliga
Acceptera alla