Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Optimera svavleåtervinningen med hjälp av tillförlitlig temperaturmätning

Exakt temperaturmätning i kondensorer, eftervärmare och reaktorer hjälper till att förhindra svavelkondensering, optimera energianvändningen och främja stabila resultat under svavleåtervinningen.

Bransch: Kemi
Svavelraffinering

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Sammanfattning

Att upprätthålla rätt temperatur under hela svavelåtervinningsprocessen är avgörande för effektiva katalysatorprestanda och stabil drift. Temperaturmätning i kondensorn, eftervärmaren och reaktorn ger de processinsikter som krävs för att optimera svavelåtervinningen och detektera avvikelser innan de påverkar anläggningens prestanda.

Fördelarna: Tillförlitlig styrning av eftervärmare för effektiv svavelåtervinning

24/7

övervakning

av eftervärmarens prestanda och förhållanden vid reaktorns inlopp

2–5 %

potentiell reducering i ångenergiförbrukning

tack vare optimerad temperaturkontroll

0 %

risk för svavelkondensering

under normala driftförhållanden

Utmaningen: Upprätthålla optimala förhållanden vid reaktorns inlopp

I enheter för Claus-processen för svavelåtervinning (SRU) måste processgasen hettas upp innan den går in i respektive katalytiskt reaktorsteg. Att upprätthålla rätt temperatur är avgörande för effektiv svavelåtervinning och stabil anläggningsdrift.

Om gastemperaturen sjunker under svavlets daggpunkt kan svavlet kondensera i rören och på katalysatorns ytor, vilket resulterar i föroreningar, avaktivering av katalysatorn samt ett högre tryckfall. Alltför höga temperaturer kan påverka reaktionens jämvikt negativt, reducera svavelmängden och påskynda katalysatorns nedbrytning.

Operatörer behöver därför ha tillgång till tillförlitliga temperaturdata för att upprätthålla en stabil process, maximera återvinningens effektivitet samt skydda kritisk utrustning under upphettningen.

Vår lösning: Temperaturmätning som viktigaste kontrollvariabel

Temperaturmätning i enheter för svavelåtervinning är inte bara en övervakningsparameter. Det är en primär kontrollvariabel (PV) för effektiv drift av eftervärmaren. Exakta mätningar under hela processen tillhandahåller den information som krävs för att upprätthålla optimala förhållanden vid reaktorns inlopp, verifiera värmeöverföringsresultatet samt identifiera processavvikelser innan de påverkar svavelåtervinningens effektivitet.  Temperaturövervakning i realtid hjälper även till att detektera avvikande förhållanden som exempelvis svaveldeposition, ineffektivitet i värmeväxlaren samt avaktivering av katalysatorn i ett tidigt skede.

Kritiska mätpunkter sträcker sig längre än själva eftervärmaren och tillhandahåller värdefulla processinsikter från hela enheten för svavelåtervinning:

  • Temperaturmätning i kondensorn hjälper till att beräkna värmeåtervinningen, övervaka svavelåtervinningen samt förhindra oönskade dubbla svavelfaser eller fasta suspenderade partiklar.
  • Temperaturmätning i eftervärmaren hjälper till att fastställa den termiska energi som överförs till processgasen samt de gasförhållanden som når den katalytiska reaktorn.
  • Temperaturmätning i reaktorn samt profilering ger insyn i katalysatorns prestanda, termiskt beteende och katalysatorns återstående livslängd.

För att säkerställa tillförlitlig drift måste temperaturmätningslösningar kombinera en hög noggrannhet med snabba svarstider och robusta processtätningar. Exakt temperaturmätning från inlopp till utlopp hjälper till att förhindra svaveldeposition, underlätta energiåtervinningsberäkningar och möjliggöra snabba åtgärder vid föränderliga processförhållanden samtidigt som man upprätthåller en säker och effektiv drift.

Temperaturmätningslösningar i eftervärmaren på enheter för svavelåtervinning

Endress+Hauser erbjuder ett omfattande sortiment av invasiva och beröringsfria temperaturmätningslösningar för svavelåtervinningsapplikationer. Beroende på mätuppgiften så finns det lösningar i form av alltifrån modulära temperaturgivare och yttemperatursensorer till avancerade dykfickor framtagna för krävande processförhållanden.

Exakt temperaturmätning vid viktiga punkter i eftervärmaren hjälper operatörerna att upprätthålla tillförlitlig temperaturkontroll, stabilisera processen och främja effektiv svavelåtervinning i Claus-processen.

Inloppsrör och munstycke till eftervärmare

  • Övervaka funktionen hos kondensorer uppströms, skapa temperaturprofiler längs inloppsröret och detektera potentiella risker för svavelkondensering vid inloppets munstycke.
  • iTHERM SurfaceLine TM611 möjliggör exakt beröringsfri temperaturövervakning längs röret utan att störa processen, vilket är till hjälp när man ska bedöma risken för värmeavledning och kondensation.
  • Vid inloppets munstycke tillhandahåller iTHERM ModuLine TM151/TM152 tillförlitlig invasiv temperaturmätning med korrosionsbeständiga dykfickor för exakt processgasövervakning och skydd för anläggningens integritet.

Munstycke vid eftervärmarens utlopp och högtrycksrör (CCP)

  • Verifiera inloppsförhållandena, övervaka kvaliteten på gasflödet samt utvärdera värmen som överförs av högtrycksångsystemet.
  • iTHERM ModuLine TM151/TM152 tillhandahåller exakt, invasiv temperaturmätning vid utloppets munstycke, för att bekräfta stabila processförhållanden före katalysatorsteget.
  • I rör för högtrycksånga stöder iTHERM SurfaceLine TM611 beröringsfri temperaturövervakning för värmebalansberäkningar och bedömning av eftervärmarens effektivitet.

Eftervärmarens skalsida och rörsida (CCP)

  • Håll koll på temperaturgradienter under uppstart och drift, identifiera kalla punkter på rörsidan och främja kontinuerlig övervakning av utrustningens integritet.
  • iTHERM ModuLine TM151/TM152 möjliggör tillförlitlig temperaturmätning på skalsidan med robust sensorteknologi för krävande processförhållanden.
  • iTHERM SurfaceLine TM691 tillhandahåller exakt temperaturövervakning utanpå rören i trånga utrymmen, vilket hjälper till att detektera lokala punkter där värmeöverföringen är ineffektiv. Tillsammans ger båda lösningarna värdefulla insikter om termisk belastning, risker för differentiell expansion och eftervärmarens övergripande prestanda.
Kontakta oss

Är du intresserad av vårt erbjudande? Vill du diskutera din ansökan?

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Produkter och tjänster som används

/

Relaterade lösningar och teknik

Temperaturmätning

Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin

Mer information

Övervakning av utsläpp av jäsningsrester 

Hantering av avloppsvatten inom lagliga gränser med fullständig, pålitlig övervakning för kontinuerliga värden och snabba åtgärder vid föroreningar.

Läs mer

Mätning av vätgas i naturgasledningar

Snabb och kontinuerlig mätning av vätgas i naturgasledningar möjliggör säker blandning, uppfyllande av kvalitetskrav och dynamisk styrning med hjälp av Ramanspektroskopi – utan förbrukningsartiklar eller gasfackling

Läs mer

Analys av biometankvalitet för säker gasinsprutning enligt föreskrifterna 

Säkerställ tillförlitlig biometankvalitet med snabb och exakt online-mätning av H₂S, vattnets daggpunkt och kritiska parametrar för säker insprutning i nätet och en effektiv drift. 

Läs mer

Skydda membran som använder omvänd osmos med online-övervakning av vattenkvaliteten vid avsaltning 

Tillförlitlig online-övervakning av vattenkvaliteten för att skydda RO-membran (omvänd osmos), underlätta rengöring samt förlänga membranens livslängd i applikationer med avsaltning och vattenåtervinning

Läs mer

Detektering av läckor i kryogena tankar (kondenserad naturgas, eten, gasol, och ammoniak)

Detektera läckor i kryogena tankar tidigt och behåll kontrollen. Endress+Hauser tillhandahåller kontinuerlig, mycket tillförlitlig temperaturövervakning som skyddar människor, tillgångar och kritisk infrastruktur.

Läs mer

Realtidsmätning och verifiering av avskiljning, lagring och användning av koldioxid (CCUS)

Upptäck framtiden av koldioxidavskiljning: exakt, tillförlitlig, och skräddarsydd för applikationer med täta faser

Läs mer

Kontinuerlig utsläppsövervakning som säkerställer regelefterlevnad

Kontinuerlig utsläppsövervakning som säkerställer regelefterlevnad

Mer information

Vanliga frågor