bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Mätning av industriutsläpp blir mer uppmärksammat världen över och är en viktig komponent inom miljöskydd. Regionala och nationella föreskrifter utvecklas ständigt, utsläppsgränser tenderar att sänkas och nya mätkomponenter läggs till. Energiflöden och energikällor förändras vilket gör att mättekniken utvecklas. Endress+Hauser erbjuder moderna system för gasanalys med innovativa tekniker och välbeprövade mätprinciper tillsammans med digitala lösningar.
Översikt över lösningar:
Tillgängligt för:
Kraft och energi
Livsmedel
Olja och gas/skeppsbyggnad
Vatten, avlopp och avfall
Maskinvara och programvara:
Extraktiva och in-situ-mätenheter för gasanalys
Effektiv och kostnadseffektiv integrering till kompletta system
Analysatorsystem med flera komponenter med extrem enkel hantering, problemfri installation och driftsättning på plats med mycket låga underhållskrav
Olika analysatorsystem med serieanslutna moduler och komponenter i hög kvalitet som kan anpassas optimalt efter de särskilda kraven tack vare den konfigurerbara utformningen
Modulära servicekontrakt – flexibla efter varje behov
Lokal fältservice
Systemengineering, tekniska konsulttjänster och planering
Projektledning
Fabriksacceptanstest (FAT)
Platsacceptanstest (SAT)
Start och driftsättning
Utbildning av erfarna serviceingenjörer
Felsökning och reparation
Fjärrsupport vid behov
Stöder avkarbonisering – med rätt mätteknik och lång erfarenhet
För att skära ned på utsläppen måste vi först mäta dem korrekt. Över 60 års fälterfarenhet och branschkunskap gör oss till en kompetent partner för våra kunders särskilda krav.
Oavsett om det gäller kostnadsoptimerade standardsystem eller specialanpassade konstruktioner tillhandahåller Endress+Hauser applikationsbaserade lösningar för kontinuerlig utsläppsövervakning och utformar på begäran kompletta system för gasanalys. Vi erbjuder rätt teknik för varje applikation utifrån flera välbeprövade mätprinciper.
Tack vare den innovativa in-situ-mättekniken kan mätenheterna monteras vid ledningen som innehåller processgasen. Den här enhetslösningen har minimala underhållskrav och mycket korta svarstider.
Extraktiva gasanalysatorer kan användas i en rad olika applikationer. Ett partiellt gasflöde extraheras från gasledningen via valda givare, förbehandlas och förs till analysatormodulen under konstanta förhållanden. Hela gasbehandlingen, från extrahering och bearbetning till analys, är optimalt utformad för mätuppgiften.
Tydlig och kostnadseffektiv emissionsdatahantering: Utsläpp som påverkar miljön ska registreras kontinuerligt och kontrolleras med högsta tillförlitlighet. Kvalitativa utvärderingar av utsläppen över tid är en förutsättning för att man som företag med utsläpp ska kunna hålla sig inom gällande gränsvärden och visa upp relevant dokumentation för berörda myndigheter. Vi har lång erfarenhet inom kontinuerlig mätning, övervakning och fjärröverföring av emissionsdata.
Helhetsleverantör
Gas- och vätskeanalys, dammövervakning, flödesmätning, datainsamling, systemlösningar, service, tryck-, temperatur-, och nivåsensorer: allt från en leverantör
Rätt teknik för varje applikation
Vi erbjuder konfigurerbara analysatormoduler för ett brett applikationsområde – även för analys av aggressiva, frätande eller antändningsbara gaser
Skräddarsydd efter dina krav
Endress+Hauser erbjuder anpassade lösningar utformade för olika mätkomponenter
Ökad tillgänglighet genom realtidsövervakning och prediktivt underhåll
Monitoring Box övervakar alla integrerade enheter digitalt i realtid och upptäcker förändringar i sensorns och anläggningens beteende för att identifiera fel tidigt eller för att förhindra dem helt
Planera dina servicetillfällen effektivt
Monitoring Box stöder också prediktivt underhåll, förenklar serviceplaneringen och ser till att tekniker anländer i tid med de rätta reservdelarna
Vi finns där för dig överallt
I årtionden har vi stöttat alla faser i dina mätsystem och anläggningar – från planering och driftsättning till drift, uppgraderingar och byten
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .