Processer för rengöring på plats (CIP) kräver tillförlitlig temperaturövervakning för att säkerställa att hygieniska förhållanden och jämn produktkvalitet upprätthålls. iTHERM TrustSens möjliggör integrerad självkalibrering under CIP-cykler, vilket minskar manuella kalibreringsåtgärder och förhindrar driftstopp, samtidigt som den tillhandahåller spårbar, revisionsklar dokumentation och kraftigt minskar risken för odetekterad sensoravdrift.
Fördelarna: Minskade kalibreringsåtgärder och högre tillförlitlighet vid rengöring på plats
0 %
risk för odetekterad sensoravdrift
100 %
överensstämmelse med lagkrav och kvalitetskrav
iTHERM TrustSens från Endress+Hauser introducerar ett helt nytt tillvägagångssätt för kalibrering i applikationer med rengöring på plats. Genom att integrera temperaturgivaren kan operatörer uppnå mer tillförlitlig temperaturmätning, eftersom integrerad självkalibrering under vanliga rengöringscykler möjliggör frekvent validering av noggrannhet jämfört med traditionell periodisk kalibrering. Kontinuerlig verifiering under drift minskar risken för odetekterad sensoravdrift och möjliggör längre kalibreringsintervall utan att tumma på regelefterlevnaden.
Utmaningen: Tillförlitlig temperaturövervakning vid rengöring på plats och samtidigt undvika driftstopp på grund av kalibrering
Temperatursensorer ska alltid vara installerade vid kritiska kontrollpunkter och leverera tillförlitliga mätningar för att säkerställa effektiv rengöring på plats och regelefterlevnad. Konventionella kalibreringskoncept kräver vanligtvis att sensorn plockas bort från processen och att produktionen avbryts, vilket resulterar i ökade underhållsåtgärder, driftstopp och kostnader. Dessutom kan sensoravdriften förbli odetekterad mellan två kalibreringsintervall och utgöra en potentiell risk för produktkvaliteten och processäkerheten.
Processer för rengöring på plats består av flera steg, inklusive varma frätande och sura rengöringsfaser som efterföljs av sköljning med kallvatten:
Typisk temperaturkurva för processer för rengöring på plats
De här faserna kännetecknas av snabba och återkommande temperaturförändringar, särskilt i returledningen för rengöring på plats, som orsakas av växlande varmt medium för rengöring och kalla avsköljningsfaser. Övervakning av den korrekta temperaturen är i det här fallet avgörande för att säkerställa att alla rester avlägsnas tillförlitligt i hela systemet.
Mätpunkt för temperatursensorer: i returledningen
Processtemperaturer: 20 till 70 °C (68 till 158 °F)
Snabba temperaturförändringar under skölj- och kylningsfaser
Frekvent upprepning av cykler för rengöring på plats utifrån produktionsschema
Vår lösning: Integrerad självkalibrerande temperaturdetektor av resistanstyp
iTHERM TrustSens TM371 (metrisk) eller TM372 (imperial) är specifikt utformad för att hantera de här utmaningarna i hygieniska och reglerade applikationer. Enheten jämför inte bara två värden utan använder även en fysisk fast referenspunkt baserat på Curie-effekten.
För applikationer med rengöring på plats används den lägre temperaturkalibreringspunkten på 39 °C (102 °F), vilket ligger inom det typiska temperaturintervallet för processer för rengöring på plats. Temperaturminskningen under sköljfaser är det förhållande som återkommer mest frekvent i processer för rengöring på plats. Självkalibrering utlöses när temperaturen passerar kalibreringspunkten och processen följer temperaturprofilen som beskrivs i den tekniska informationen och som visas i figuren nedan.
Detektering av läckor i kryogena tankar (kondenserad naturgas, eten, gasol, och ammoniak)
Detektera läckor i kryogena tankar tidigt och behåll kontrollen. Endress+Hauser tillhandahåller kontinuerlig, mycket tillförlitlig temperaturövervakning som skyddar människor, tillgångar och kritisk infrastruktur.
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .