bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Endress+Hauser är er heltäckande leverantör för effektiv, tillförlitlig dricksvattenanalys. Vi förenklar och förbättrar övervakningen av vattenkvalitetsdata, vilket gör det möjligt att uppfylla och överträffa lokala bestämmelser.
Solution overview:
Available for:
Livsmedel
Vatten, avlopp och avfall
Hardware & Software:
Online-konfigurator för snabb anpassning av paneler efter era behov
Liquiline-transmittrar för flera parametrar med den senaste tekniken. Upp till åtta vattenkvalitetsparametrar per transmitter
Kompakt genomströmningsarmatur för att minimera provförbrukningen
Sömlös integrering i era kommunikationsnätverk (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, fjärrövervakning via webbserver och molnanslutning)
Integrerad Heartbeat Technology och sensordiagnosfunktioner för tillståndsbaserat underhåll och användarvänlig verifiering av hela mätpunkten
Rören finns i olika material som hygienisk PTFE, PVC-U eller rostfritt stål
Funktioner som finns som tillval omfattar bland annat provtagningsventiler och automatisk rengöring
Services:
Rådgivning och planering
Projektledning
Fabriksacceptanstest (FAT)
Platsacceptanstest (SAT)
Driftsättning och utbildning av erfarna servicetekniker
Felsökning och reparation
Fjärrsupport vid behov
Världsomfattande support
Minska vattenförbrukningen med upp till 80 % med våra senaste lösningar
Våra övervakningslösningar är anpassade till era specifika krav, går snabbt att installera och integrerar förstklassig instrumentering och Memosens- och Liquiline-tekniker som möjliggör kostnadseffektiv, tillförlitlig mätning av alla era kritiska kontrollpunkter. De kräver minimal installationsyta och vattenförbrukning. Kombinerade egenskaper som fukttålighet, förkalibrerade sensorer och flertalet datakommunikationsprotokoll förenklar planeringen, integreringen, driftsättningen, driften och underhållet.
Tack vare vår långa erfarenhet inom vatten och avlopp kan vi leverera lösningar som inte bara gör era mätningar av dricksvattenkvalitet tillförlitliga och enkla, utan även gör er redo att uppfylla och överträffa efterlevnadskraven inom branschen i takt med att de utvecklas.
Våra nyckelfärdiga lösningar gör konstruktions- och planeringsfaserna snabba och kostnadseffektiva.
Enkel installation och driftsättning: montera genom att skruva fast den på väggen, anslut till el och vatten
Våra anpassningsbara, CE-märkta paneler möjliggör kontinuerlig efterlevnad av lokala bestämmelser.
Vår unika Memosens Technologys prediktiva funktioner varnar när kalibrering eller underhåll behövs.
Kalibreringen av era sensorer kan enkelt genomföras i ert laboratorium.
Ta del av vår support under utrustningens hela livscykel, vid behov utökad med IIoT-anslutningar för fjärrövervakning.
Analytical measurement solution for ideal dosing of chlorine in drinking water plants. Ensure safe disinfection and optimized dosing to guarantee health of the consumers and save costs in operations
Intresserad av våra lösningar? Våra experter kan svara på dina frågor
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi.
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .