Sammanfattning
FlexView FMA90 tillsammans med Waterpilot FMX21 eller Micropilot FMR20B möjliggör tillförlitlig nivåmätning, konfigurerbar pumpstyrning och fjärrövervakning i en mängd olika vatten- och avloppsvattenapplikationer, i alltifrån djupa brunnar till pumpstationer, lyftstationer och avloppsvattenapplikationer med slam. Lösningen kombinerar olika mätprinciper med integrerade styrfunktioner, intuitiv visualisering och fjärråtkomst för att stödja en stabil drift, hjälpa till att förhindra skador på pumparna samt utnyttja pumparna på ett mer balanserat sätt.
Fördelarna: Ökad effektivitet tack vare intelligent pumpstyrning
24/7
Nivåtransparens tack vare kontinuerlig övervakning
2
Kompatibla mätprinciper för pumpstyrning
Upp till 8
Pumpar som styrs individuellt eller i grupp
Denna kombination stödjer en stabil pumpdrift, kan hjälpa till att förhindra torrkörning med lämplig gränsnivåkonfiguration eller externa nivåvakter samt minska behovet av oplanerade underhållsåtgärder. Konfigurerbara styrfunktioner såsom pumpalternering och körtidsspårning förlänger utrustningens livslängd och ökar energieffektiviteten. Operatörerna får full insyn i processen genom fjärrövervakning och -visualisering, även vid svåråtkomliga mätpunkter. Resultatet blir en framtidssäker pumpstyrningslösning som kombinerar modern diagnostik, visualisering och konfigurerbar pumpalternering, vilket stödjer en tillförlitlig drift i krävande vatten- och avloppsvattenapplikationer.
Utmaningen: Tillförlitlig pumpstyrning i trånga och krävande miljöer
Pumpstationer, lyftstationer, dräneringsbrunnar för avloppsvatten samt färskvattenbrunnar har ofta djupa och snäva installationer med begränsat utrymme, som exempelvis borrhål eller schakt, vilket ställer höga krav på sensorernas robusthet, motstånd mot överbelastning samt långsiktiga stabilitet. Dessa installationer utsätts vanligen för föränderliga omgivningsförhållanden, exempelvis temperaturvariationer och luftfuktighet. I djupa grundvattenbrunnar kan snäva geometrier, djupa installationer och långa mätavstånd begränsa funktionen hos viss beröringsfri mätteknik.
Inom avloppsvattenapplikationer försvåras nivåmätningen ytterligare av slam, avlagringar och skiftande ytor. Ett komplext hydrauliskt beteende, frekventa pumpcykler och varierande inflödeshastigheter kräver tillförlitlig och stabil nivåinformation för att säkerställa kontinuerlig drift. När flera pumpar installeras är alternerande strategier och balanserade körtider avgörande för att förhindra ojämnt slitage, minska risken för igensättning samt förlänga pumpens livslängd. Samtidigt kräver operatörer fjärråtkomst för att övervaka och justera processen säkert och effektivt, utan att beträda trånga eller svåråtkomliga områden.
Vår lösning: Smartare styrning av pumpapplikationer
En enkel början till smartare styrning uppnås genom att kombinera stabil nivåmätning med konfigurerbar pumpstyrning och tydlig visualisering. Beroende på applikationskraven går det att välja antingen hydrostatisk eller beröringsfri nivåmätning med radar för att tillhandahålla en tillförlitlig insignal för pumpstyrning.
Om applikationen innefattar slam, ytavlagringar, skum eller turbulenta vattenytor kan Micropilot FMR20B tillhandahålla beröringsfri nivåmätning med radar. Dess fokuserade radarstråle på 80 GHz levererar stabila nivåvärden även under utmanande processförhållanden.
Waterpilot FMX21 tillhandahåller robust hydrostatisk nivåmätning och valfri temperaturmätning i brunnar, lyftstationer och dräneringsbrunnar för avloppsvatten. Dess keramiska mätcell omvandlar vattenpelarens tryck till en stabil nivåsignal och utgör en tillförlitlig grund för nivåbaserad pumpomkoppling. Detta gör mätprincipen särskilt lämplig för smala brunnar med ett djup på upp till 200 m, där mätresultaten förblir stabila, oberoende av reflektioner, rörgeometri och monteringsdjup.
Mätvärden från antingen Micropilot FMR20B eller Waterpilot FMX21överförs till FlexView FMA90 som fungerar som central enhet för styrning och visualisering. FlexView FMA90 kompletterar sensorerna och ger full insyn genom att kontinuerligt behandla inkommande nivåvärden, jämföra dem med förinställda omkopplingsvärden och utföra konfigurerbara pumpstyrningsfunktioner.
Beroende på konfigurationen kan FlexView FMA90 automatiskt starta, stoppa eller alternera mellan pumpar för att bibehålla stabil drift vid varierande inflödeshastigheter och hydrauliskt beteende. Det går att styra upp till åtta pumpar, individuellt eller i grupper. Pumparnas driftdata, inklusive drifttimmar, antal starter, körtider och stilleståndstider kan registreras. Alterneringsstrategier stödjer en balanserad pumpanvändning, medan konfigurerbara spolfunktioner kan bidra till att minska sedimentavlagringar och främja en tillförlitlig drift av pumpstationerna. Pumpfeedback kan också integreras via digitala ingångar.
Relevanta data, inklusive nivåvärden, mätvärdeskurvor, diagnostikinformation och loggposter, kan visualiseras på FlexView FMA90 och nås på distans via den integrerade webbservern med hjälp av Ethernet- eller wifi-gränssnittet. Operatörer kan övervaka systemstatus och justera parametrar från ett webbläsarbaserat gränssnitt utan att beträda pumpområdet. För säker integrering i modern infrastruktur har FlexView FMA90 tagits fram enligt kraven för säker produktutveckling i IEC 62443‑4‑1.
Viktiga resultat från lösningen
-
Tillförlitlig mätning
Stabil nivåmätning och tillförlitlig pumpstyrning vid krävande installationsbetingelser och varierande inflöden i vatten- eller avloppsvattenmiljöer
-
Förbättrad styrning
Konfigurerbar pumpalterneringslogik för balanserade körtider och en längre pumplivslängd
-
Enkel att använda
Fjärrövervakning och konfigurering via en integrerad webbserver och wifi-åtkomst
-
Full insyn
Bättre underhållsplanering tack vare visualisering, diagnostik och driftdataspårning