Sammanfattning
Automatiserad och tillförlitlig skrapstyrning uppnås genom kontinuerlig nivåskillnadsövervakning före och efter skrapan. Med hjälp av två radarsensorer av typen Micropilot FMR20B tillsammans med FlexView FMA90 säkerställer denna lösning tidig detektering av igensättning, stabil screening samt färre manuella ingrepp, även när det förekommer skum, kolloider, skräp och fluktuerande fasta substanser.
Fördelarna: Färre ingrepp, ökad tillgänglighet och stabil screening
80 GHz
Radarteknik för tillförlitlig nivåmätning
2
Sensoruppkoppling för nivåskillnadsövervakning
24/7
Automatiserad skrapstyrning
Tillförlitlig nivåskillnadsövervakning möjliggör tidig detektering av igensättning och automatiserad skraprengöring innan överfyllnad inträffar. Antalet manuella ingrepp reduceras betydligt, vilket resulterar i bättre screeningtillgänglighet och ökad stabilitet i processen. Tydlig visualisering, loggade trender och digital kommunikation ger full processtransparens och stödjer proaktiva underhållsstrategier. Resultatet är en effektiv, robust och skalbar lösning för skrapstyrning som ser till att screeningsystem för avloppsvatten fungerar på ett tillförlitligt sätt under krävande förhållanden.
Utmaningen: Tidig detektering av igensättning under turbulenta screeningförhållanden
I screeningzoner för avloppsvatten med mätområden under 5 påverkar skumbildning, turbulens och fluktuerande flödesförhållanden ofta funktionen hos traditionell nivåmätningsteknik. Samtidigt ökar kolloider, sediment och avlagringar risken för igensättning och överfyllnad, särskilt vid grov- och finscreening.
För att säkerställa stabil screening är tidig detektering av föroreningsavlagringar avgörande. Detta kräver tillförlitlig nivåskillnadsmätning före och efter skrapan. Manuell inspektion och rengöring är tidskrävande, ökar antalet driftstopp och utgör en säkerhetsrisk, medan miljöpåverkan som skräp och föränderliga föroreningsnivåer ytterligare försvårar en jämn övervakning.
Vår lösning: Förhindra överfyllnad genom kontinuerlig nivåskillnadsövervakning
En enkel början till smartare styrning uppnås genom att kombinera beröringsfri nivåmätning med radar, med automatiserad nivåskillnadsutvärdering och -styrning. Micropilot FMR20B mäter kontinuerligt vattennivån före och efter skrapan med sin fokuserade radarstråle på 80 GHz, och säkerställer på så sätt en stabil, beröringsfri mätning även när det förekommer skum, turbulens eller kolloider.
Båda nivåsignalerna överförs till FlexView FMA90 som beräknar nivåskillnaden, nyckeltalet för tidig detektering av igensättning. FlexView FMA90 kompletterar sensorn och ger full insyn genom att kontinuerligt behandla inkommande nivåvärden, beräkna nivåskillnaden och jämföra resultaten med konfigurerbara gränsvärden. FlexView FMA90 kan utvärdera antingen nivåskillnaden eller förhållandet mellan nivåerna uppströms och nedströms för tillförlitlig skrapstyrning.
När nivåskillnaden överstiger den konfigurerade gränsen kan FlexView FMA90 starta skrapans rengöringscykel automatiskt. Detta förhindrar överfyllnad, stabiliserar screeningprocessen och reducerar behovet av manuella ingrepp avsevärt. Nivåvärden, nivåskillnad och systemstatus visas i realtid så att operatörer får full insyn i screeningresultatet.
Trendregistrering och händelsespårning stödjer proaktivt underhåll och långsiktig stabilitet i processen. Processvärden som individuella nivåer, nivåskillnad och systemstatus kan överföras till styrsystemet via Modbus TCP- eller HART-kommunikation. Guidade inställningssekvenser och automatisk sensordetektering via HART säkerställer snabb driftsättning och tillförlitlig drift. Den integrerade webbservern möjliggör i sin tur smidig åtkomst till mätvärden. För säker integrering i modern infrastruktur har FlexView FMA90 tagits fram enligt kraven för säker produktutveckling i IEC 62443‑4‑1.
Viktiga resultat från lösningen
-
Tillförlitlig mätning
Stabil nivåmätning trots skum, turbulens och kolloider, som ger tillförlitlig information för nivåskillnadsövervakning och tidig detektering av igensättning
-
Förbättrad styrning
Automatiserade skraprengöringscykler reducerar antalet manuella ingrepp och hjälper till att förhindra överfyllnad
-
Enkel att använda
Snabb och smidig driftsättning tack vare guidade inställningssekvenser och automatisk sensordetektering
-
Full insyn
Kontinuerlig visualisering och digital kommunikation för transparent drift och sömlös systemintegrering