Sammanfattning
I reningsverk är flödesmätning i öppna kanaler avgörande för processövervakning, rapportering och regelefterlevnad. Genom att använda radarsensorn Micropilot FMR20B och styrenheten FlexView FMA90 för tillförlitlig flödesberäkning, visualisering och totalisering, drar operatörerna fördel av stabila och spårbara flödesdata, även under krävande förhållanden med bland annat skumbildning, turbulens, föränderliga väderförhållanden och varierande flödesprofiler.
Fördelarna: Tillförlitlig flödesmätning för effektiv anläggningsdrift som uppfyller kraven
80 GHz
Radarteknik för tillförlitlig nivåmätning
2
Sensorer för flödesmätning och bakvattendetektering
24/7
Kontinuerlig flödesövervakning och totalisering
Den implementerade lösningen tillhandahåller mycket tillförlitliga och exakta flödesmätningar för avloppsvattenapplikationer. Radarteknik på 80 GHz säkerställer en stabil nivåmätning och stödjer tillförlitlig flödesberäkning även när det förekommer skumbildning, turbulens och föränderliga miljöförhållanden.
Tydlig visualisering och integrerade flödestotalräknare stödjer transparent rapportering och underlättar regelefterlevnaden. Enklare underhåll, fjärråtkomst till mätdata och cybersäkerhetsfunktioner baserade på principerna i IEC 62443 stödjer en effektiv och säker drift av anläggningen. Tack vare det kan operatörerna dra nytta av spårbara flödesdata, ytterst få driftstopp och tillförlitlig revisionsklar drift av anläggningen.
Utmaningen: Tillförlitlig flödesmätning trots miljöpåverkan
I reningsverk mäts inflöde och utflöde i öppna kanaler där flödesförhållandena hela tiden varierar och system utsätts för direkt miljöpåverkan. Utomhusförhållanden såsom regn, vind, kraftigt solljus, snö, temperaturfluktuationer, kondens och föränderliga ytförhållanden kan påverka konventionella mättekniker.
Dessutom kan typiska förhållanden för inflöde och jäsningsrester i avloppsvatten leda till skumbildning, turbulens och ansamling av skräp, beroende på driftförhållandena, särskilt under perioder med låga flöden. Fluktuerande flödesförhållanden och bakvatteneffekter utgör ytterligare utmaningar som kräver tillförlitlig omvandling av icke-linjära nivåmätningar till exakta flödesvärden. Samtidigt måste operatörer säkerställa långsiktig mätstabilitet och tillförlitlig flödestotalisering för dokumentation, rapportering och regelefterlevnad.
Vår lösning: Smartare flödesmätning i öppna kanaler för avloppsvattenapplikationer
En enkel början till smartare styrning för reningsverk kan uppnås med en beröringsfri, radarbaserad flödesmätningslösning som har specialanpassats för förhållandena på installationsplatsen. Micropilot FMR20B mäter vattennivån i den öppna kanalen kontinuerligt med sin fokuserade strålvinkel. Mätningen förblir stabil även vid skumbildning, turbulens och miljöpåverkan.
Skyddstillbehör, som bl.a. översvämningsbarriärer och väderplåtar för Micropilot FMR20B och ett väderskydd för FlexView FMA90 (tillval), hjälper till att skydda mätinstallationen mot översvämning och kondens, för tillförlitlig drift året runt. Mätnivån skickas till FlexView FMA90, som utför flödesberäkningar med hjälp av förprogrammerade linjäriseringskurvor, fritt konfigurerbara linjäriseringstabeller och förinställda mätrännegeometrier. Även om enklare flödesberäkningar kan utföras direkt i sensorn, ger FlexView FMA90 mervärde i form av centraliserad visualisering, totalisering, händelseregistrering och datahantering, vilket gör den perfekt för avancerade övervakningsuppgifter.
FlexView FMA90 kompletterar sensorerna och ger full insyn genom att visualisera nivå, flödeshastighet, totaliserat flöde, larmstatus och trender direkt vid mätpunkten eller via fjärråtkomst. Den omvandlar icke-linjära nivåsignaler till flödesvärden, totaliserar flödesvolymer kontinuerligt och stödjer data- och händelseregistrering för spårbar processdokumentation. Med stöd för upp till två nivåingångar kan FlexView FMA90 beräkna summa, differens och förhållanden samtidigt som den möjliggör bakvattendetektering med hjälp av ytterligare en nivåingång vid behov. Exempelvis kan flödesmätning från två öppna kanaler kombineras och visas som ett totalt flödesvärde.
Operatörer kommer åt alla relevanta data via den integrerade webbservern och wifi-gränssnittet, vilket minskar behovet av manuella avläsningar och ingrepp på plats. Denna konfiguration stödjer tillförlitlig dokumentation, transparent rapportering och stabil drift på lång sikt i krävande avloppsvattenapplikationer.
Viktiga fördelar med lösningen
-
Tillförlitlig mätning
Tillförlitlig flödesmätning trots skumbildning, turbulens och föränderliga väderförhållanden med beröringsfri radarteknik på 80 GHz
-
Design som uppfyller industristandard
Exakt flödesberäkning och totalisering med integrerade Q/H-linjäriseringsfunktioner och förinställda mätrännegeometrier
-
Enkel att använda
Färre manuella ingrepp tack vare fjärråtkomst, intuitiv visualisering och händelseregistrering
-
Full insyn
Tydlig visualisering av flödeshastigheter och totaliserat flöde för transparent rapportering och revision