Vad är kalibrering och hur kan IIoT hjälpa till med rapporthantering?
Kalibrering är avgörande inom industriautomation eftersom det säkerställer att mätinstrumenteringen kan ge korrekta avläsningar. IIoT-plattformar förenklar dokumentationen, ger central åtkomst till kalibreringsdata och möjliggör effektiv planering av kalibreringen.
Article05.01.2026
Kortfattat
I den här artikeln förklaras grunderna inom kalibrering, varför det är viktigt och skillnaden mellan kalibrering och justering.
Den belyser även hur IIoT-lösningar förenklar hanteringen av kalibreringsrapporter.
Ett IIoT-ekosystem kan centralisera åtkomsten till dokumentation, ge data i nära realtid samt underlätta effektiv kalibreringsplanering och till och med spårning av regelefterlevnad.
InnehållsförteckningInnehållsförteckning
Vad är kalibrering?
Kalibrering kan med en enkel beskrivning sägas vara att jämföra mätvärdet från ett instrument under kalibrering med en referensstandard med känd och hög noggrannhet. Kort sagt fastställer den om instrumentet ger mätningar inom godtagbara gränsvärden.
Definition av kalibrering
International Bureau of Weights and Measures (BIPM) definierar kalibrering som en ”åtgärd som, under specifika förhållanden, i ett första steg fastställer ett förhållande mellan kvantitativa värden med mätosäkerheter tillhandahållna av mätstandarder och motsvarande mätningar med tillhörande mätosäkerheter (av det kalibrerade instrumentet eller en annan standard) och i ett andra steg använder den här informationen för att fastställa ett förhållande för erhållandet av ett mätresultat från en mätning”.
För att kunna utföra en kalibrering krävs specifika verktyg och instrument, men dessa skiljer sig åt beroende på kalibreringssätt. Vanliga exempel är kalibratorer med giltiga kalibreringscertifikat, standardenheter och kalibreringsriggar.
Varför är det viktigt med kalibrering?
Kalibrering är avgörande för att säkerställa exakta mätningar. Mätenheter installeras i olika industrimiljöer där de utsätts för allt från nötning, vibrationer och plötsliga temperaturförändringar till tuffa förhållanden och mekaniska stötar. Dessa faktorer kan påverka enheternas prestanda, vilket gör kalibreringar nödvändiga för att verifiera instrumentens noggrannhet och, vid behov, justera dem så att de uppfyller specifikationerna för tillämpningen.
Noggrann kalibrering påverkar produktionsprocesser positivt genom att säkerställa tillförlitliga mätningar. Det reducerar även variationer mellan tekniska specifikationer, underlättar förebyggande underhåll och garanterar mätningarnas spårbarhet.
Moderna smarta instrument – som de med Heartbeat Technology från Endress+Hauser – ger dessutom kontinuerlig statusinformation, vilket skapar en tydligare bild över enhetens skick och mätningarnas tillförlitlighet.
Vad behöver man veta om kalibreringscertifikat?
Under kalibrering måste alla mätningar registreras, antingen manuellt eller via ett automatiserat system. När kalibreringen är färdig genereras ett slutligt dokument som kallas ett kalibreringscertifikat, och som innehåller alla tekniska detaljer om processen.
Vanligtvis innehåller certifikatet jämförelser mellan den kalibrerade enheten och den spårbara referensstandarden. Det måste även innehålla tekniska specifikationer för både instrument, processdata, kalibreringsosäkerheter, kalibreringsnummer och underskrifter från behörig personal.
Vilka instrument kräver kalibrering?
Alla mätenheter kan kalibreras för att säkerställa att de fungerar som de ska och har den noggrannhetsnivå som krävs för tillämpningen. Även om kalibreringskonceptet är detsamma varierar processen beroende på typen av fältinstrument.
Exempelvis kan man vid kalibrering av en trycktransmitter använda en kalibrerad dödviktsprovare som referens för generering av tryck. Ett annat alternativ är att använda en annan tryckenhet med högre noggrannhet än instrumentet som kalibreras.
Alla kalibreringsstandarder måste innehålla ett giltigt kalibreringscertifikat som bekräftar överensstämmelse med tillämpliga standarder i den aktuella regionen.
I en kalibrering ingår att jämföra enheten som testas med en referensstandard, vanligtvis vid flera punkter i hela mätområdet – vanligtvis 0 %, 25 %, 50 %, 75 % och 100 %. Ytterligare testpunkter kan inkluderas vid behov, men det kan öka kostnaderna.
Vilken referensstandard som används beror på typ av enhet:
Flödestransmittrar: Kalibreringen kan innefatta användning av en huvudenhet, jämförelse med en våg eller en mobil kalibreringsreferens.
Trycktransmittrar: Vanligtvis används en enhet med hög noggrannhetsstandard, en digital kalibrator eller en dödviktsprovare.
Temperaturtransmittrar: En kalibrerad referens, som en elektronisk temperatursensorsimulator, används.
Kalibreringsprocesser följer ett operationellt standardförfarande (SOP) som beskriver varje steg. Hur långt intervallet ska vara mellan kalibreringarna kan inte fastställas universellt, utan måste fastställas baserat på faktorer som:
enhetstyp och tillämpning
tillverkarens rekommendationer
trendanalys från tidigare kalibreringar
instrumentets datahistorik
jämförelser med liknande enheter på anläggningen
erforderlig mätnoggrannhet.
Skillnaden mellan kalibrering och justering
Kalibrering kan generellt sett beskrivas som en process där en enhet jämförs med en referensstandard med högre och känd noggrannhet. Om justeringar behövs görs de efteråt för att korrigera de avvikelser som upptäckts under kalibreringsjämförelsen.
I kalibreringsprocessen ingår att verifiera mätområdet jämfört med referensstandarden. Om ett fel som överstiger det godtagbara gränsvärdet upptäcks måste instrumentet justeras.
Att justera en trycktransmitter involverar exempelvis vanligtvis att finjustera nollvärdet och sedan mätområdet. Dessa parametrar kan ändras mekaniskt eller via programvaruinställningar, beroende på enhetens ålder och tillverkarens specifikationer. Efter justeringen måste mätområdet kontrolleras igen mot standarden för att bekräfta att noggrannheten uppfyller de nödvändiga gränsvärdena.
Vad är fördelen med kalibrering på plats?
Kalibrering på plats, eller kalibrering hos kund, är vanligt i industriella sammanhang, särskilt under planerade produktionsstopp när flera instrument kräver kalibrering. Ofta anlitas externa tjänsteleverantörer i dessa fall för att kalibrera tryck-, temperatur- och flödesinstrument.
Fältkalibrering, däribland flödeskalibrering, blir allt vanligare. Många företag använder nu mobila kalibreringsriggar för att utföra dessa tjänster direkt på plats. Till exempel erbjuder Endress+Hauser kalibrering på plats med avancerade mobila riggar och certifierade medarbetare.
En fördelar med kalibrering på plats är att man inte behöver transportera instrument, vilket möjliggör omedelbara justeringar och reparationer och underlättar snabba instrumentbyten – allt utfört av behöriga experter. Detta minskar antalet driftstopp och säkerställer överensstämmelse med kalibreringsstandarder.
Hur ofta kalibrering ska utföras beror på flera faktorer och det finns ingen generell standard. För att följa bästa praxis bör man ta hänsyn till följande punkter när man fastställer kalibreringsintervall:
hur kritiska mätningarna är för processen
kraven enligt anläggningens kvalitetssystem
regelefterlevnad
tillverkarens rekommendationer
hur stor påverkan bristande noggrannhet innebär
övriga tekniska krav.
Dessa faktorer gör det enklare att upprätta ett lämpligt kalibreringsschema, som sedan kan justeras efter behov. Moderna IIoT-lösningar förenklar dessutom planering och utförande av kalibrering genom att tillhandahålla enkel åtkomst till enhetsdata och schemaläggningsverktyg.
Vad är kalibreringsosäkerhet?
Kalibreringsosäkerhet syftar till graden av osäkerhet kopplad till kalibreringsprocessen och påverkas av faktorer som installationsbetingelser, referensens spårbarhet och miljövariabler. Om kalibreringsosäkerheten överskrider toleransen för det instrument som kalibreras måste kalibreringens giltighet ifrågasättas.
Att använda en clamp-on-flödesmätare för att kalibrera en integrerad enhet kan till exempel leda till kalibreringsosäkerheter som överskrider den installerade mätarens tolerans, vilket gör åtgärden verkningslös.
Vad behöver man veta om godkänd och underkänd kalibrering?
En enhet som testas kan antingen godkännas eller underkännas under kalibreringen baserat på toleransgränserna, vilka definieras av tillverkaren eller specificeras i det inledande kalibreringscertifikatet. Om mätfelet överskrider toleransgränsen under kalibreringen anses kalibreringen vara underkänd. Enheten måste då justeras och omkalibreras. Om skillnaden mellan den kalibrerade enheten och referensstandarden hamnar inom toleransgränserna efter justering blir enheten godkänd.
Hur kan man hantera kalibreringsrapporter med IIoT?
Det är avgörande att kalibreringsdokument lagras på rätt sätt och är tillgängliga. Moderna IIoT-tjänster, som Netilion-biblioteket, möjliggör en centraliserad, molnbaserad hantering av kalibreringsrapporter, tekniska data och tillhörande dokumentation under varje enhetstagg. Med den här strategin säkerställer man att alla teammedlemmar har tillgång till och kan dela och uppdatera information på ett effektivt sätt, vilket sparar tid i samband med fältverifiering eller när man ska hämta kalibreringshistorik.
När IIoT-plattformar integreras med gränsenheter kan de automatiskt skapa digitala tvillingar av alla instrument, vilket gör filer tillgängliga från smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Detta förenklar samarbete och säkerställer att teknisk dokumentation och kalibreringsrapporter alltid finns tillgängliga, vilket skapar högre effektivitet och bättre regelefterlevnad.
Netilion är ett prisbelönt IIoT-ekosystem som är utformat för industriella processer. Det länkar samman den fysiska och den digitala världen så att du kan skicka värdefull information till dig själv från fältet, oavsett var du är.
Would you like to participate at one of our events? Select by category or industry.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .