Kontinuerlig övervakning för en säker och effektiv systemdrift som uppfyller alla krav
Avloppssystem eller kanalsystem transporterar dagvatten, kommunalt och industriellt spillvatten till reningsverket på ett säkert sätt. När det regnar kraftigt lagrar dagvattenmagasin tillfälligt orenat avloppsvatten när anläggningens maximala inloppskapacitet har uppnåtts, vilket bidrar till att förhindra överfyllnad i avloppssystemet samt översvämningar. För att se till att lagkraven uppfylls och att systemet fungerar effektivt använder många anläggningar mät- och övervakningsteknik för att kontinuerligt övervaka magasinpåfyllning, vattennivåer, utsläpps- och överfyllnadsmängder.
Viktiga fakta
25 mm regn
kan generera mer än 250 m³ dagvatten bara på en hektar mark, vilket gör tillförlitlig övervakning avgörande för att förhindra översvämning och överfyllnad i avloppssystemet.
Skydd i avloppssystem och dagvattenmagasin
Tillförlitlig övervakning i avloppssystem
Avloppssystem är beroende av flödes- och nivåövervakning för att mäta avloppsvattenvolymer och se till att reningsverk arbetar inom den hydrauliska kapacitet som de är konstruerade för. Realtidsövervakning ger tidiga varningar om ökad hydraulisk belastning under kraftigt regn, vilket bidrar till att förhindra överfyllnad och störningar i reningsprocessen. När den kombineras med pumpstyrning i olika avloppssektioner främjar flödes- och nivåmätningen en effektiv avloppssystemshantering och en tillförlitlig avloppsvattenrening.
För direkt flödesmätning fungerar elektromagnetiska flödesmätare som Promag W 400 och Promag W 10 tillförlitligt i avloppsvatten
Övervakning av en öppen kanal med FlexView FMA90 och Micropilot FMR20B
Kontinuerlig nivåmätning för avloppssystem
Nivåmätning spelar en viktig roll genom att den tillhandahåller de data som behövs för att korrelera vattennivåer med flöden i kanaler och avloppssystem. Med kontinuerlig övervakning kan man tidigt upptäcka igensatta rör, stigande vattennivåer och potentiella översvämningar till offentliga vattenvägar. Detta hjälper operatörer att vidta korrigerande åtgärder innan miljö- eller driftproblem uppstår. Tillförlitliga nivådata möjliggör också mer tillförlitlig systemkontroll och -planering.
- För utmanande avloppsmiljöer med fukt- eller gasskikt är radarinstrument som Micropilot FMR20B tillsammans med styrenheten FlexView FMA90 tillförlitliga att använda
- Använd den batteridrivna Micropilot FWR30 för fjärrövervakning
- Netilion eller SupplyCare möjliggör centraliserad visualisering och analys av mätdata i hela systemet
Kontinuerlig magasinövervakning med radarsensorn FMR20B tillsammans med styrenheten FlexView FMA90
Övervaka dagvattenmagasin för att förhindra överfyllnad
Effektiv övervakning av dagvattenmagasin kombinerar nederbörds-, nivå- och flödesdata för att skydda infrastruktur för avloppsvatten och vattenvägar under kraftiga regn. Nivåmätningen visar tillgänglig lagringskapacitet och anger när orenat avloppsvatten riskerar att släppas ut. Flödesmätningen kvantifierar överfyllnadsvolymer, samtidigt som en registreringsenhet dokumenterar händelsefrekvens och utsläppsmängder för regelefterlevnad och rapportering. Fjärråtkomst möjliggör centraliserad övervakning, snabbare reaktioner och förbättrad långsiktig systemplanering.
- Kontinuerlig övervakning av magasinnivån med radarsensorn Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B eller Micropilot FMR30B för att detektera stigande vattennivåer på ett tidigt stadium. Processvisningsenheten RIA15 ger omedelbar transparens vad gäller magasinstatus för att förhindra överfyllnad.
- Kombinera radarsensorn Micropilot FMR20B eller Micropilot FMR30B med styrenheten FlexView FMA90 för att övervaka in- och utflöden, kontrollera lagringsförmågan och bättre förstå hur magasinet beter sig vid kraftigt regn.
- Datahanteraren Memograph RSG45 registrerar nivå, flöde, larm och nederbördsrelaterade processdata. Med hjälp av registrerad händelsehistorik kan man analysera stormar och överfyllnad för att uppfylla reglerna.
Hydrostatisk nivåmätning medWaterpilot FMX21 i en pumpstation
Övervakning av avloppspumpstationen
Det är viktigt att mäta nivån i pumpstationer för att kunna kontrollera pumpdriften och hjälpa till att förebygga okontrollerat backflöde av orenat avloppsvatten ut i miljön, på gatorna och in i hushållen. Kontinuerlig mätning av nivå, tryck och flöde ger värdefull insyn i pumpstationens prestanda för att tidigt upptäcka fel och minimera dyra driftstopp. I avloppsvattenapplikationer kan korrosiva H₂S-gaser, skum, fett och skräp skapa utmanande mätförhållanden, vilket gör det viktigt med robust instrumentering. Beroende på applikation kan man använda radar- eller ultraljudsteknik för tillförlitlig nivåmätning.
- Hydrostatisk mätning med Waterpilot FMX21 ger dig en hållbar konstruktion med infälld montering som är beständig mot avlagringar och nötning
- Beröringsfri radarinstrumentering som Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B eller Micropilot FMR30B påverkas inte av skum eller kondens
- När dessa kombineras med styrenheter och displayer som FlexView FMA90 får man system som främjar effektiv pumpstyrning och en jämn pumpanvändning
Dokumentera överfyllnadshändelser för regelefterlevnad och senare händelseanalys
Vid våta väderhändelser behöver operatörer ofta dokumenterade bevis på dagvattenmagasinets prestanda, varaktighet för överfyllnad och utsläppsmängd. Kontinuerlig registrering av nivå-, flödes- och larmdata gör det möjligt att noggrant rekonstruera händelser och ger den spårbarhet som behövs för lagstadgad rapportering och granskning. Registrerad historik underlättar också utredningen av överfyllnadshändelser, vilket hjälper anläggningar att identifiera återkommande problem, utvärdera systemets prestanda och vidta åtgärder för att minska miljöeffekterna vid framtida stormhändelser.