Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Innovationer för vatten, avloppsvatten och avfall

Kolla in våra senaste lanseringar för dina processer

Processkarta som visar relevant mätpunkt för att säkerställa korrekt klorering ©Endress+Hauser
Processkarta som visar relevant mätpunkt för att säkerställa korrekt klorering
Desinficering

Se till att desinficeringen uppfyller kraven med hjälp av optimerade doseringsprocesser

Se till att desinficeringen uppfyller lagstadgade krav genom att förenkla och optimera doseringsprocessen. En tillförlitlig doseringsstyrning gör processen jämnare och effektivare.

  • Optimerar doseringen av kemikalier tack vare en exakt styrning, vilket därmed minskar kemikalieförbrukningen.
  • Ökar den operativa spetskompetensen genom att hjälpa operatörer upprätthålla en jämn desinficeringskvalitet med minimala manuella ingrepp.
  • Säkerställer tillförlitlig och stabil dosering genom att minimera processvariationer och minska risken för under- eller överdosering.

Upptäck våra innovationer för regelefterlevnad inom desinficering

/
Processkarta för panna och ånggenerering med relevant mätparameter ©Endress+Hauser
Processkarta för panna och ånggenerering med relevant mätparameter
Avfallshantering

Avfallshantering utformad för tillförlitlighet och regelefterlevnad

Exakta mätningar av temperatur och kolmonoxid (CO) ökar processtabiliteten, minskar antalet manuella ingrepp, sänker den operativa risken och hjälper till att optimera energieffektiviteten, samtidigt som de förlänger utrustningens livslängd.

  • Uppnå jämnare processer med exakta temperaturmätningar som reducerar variationerna med upp till 30 %.
  • Reducera OPEX och driftstopp genom förbränningsoptimering med övervakning av kolmonoxid och syre, vilket resulterar i energibesparingar på upp till 3 %.
  • Öka säkerheten och effektiviteten med automatiserad övervakning och tidig detektering av utsläppstoppar.

Upptäck våra innovationer för teknisk avfallshantering/stabilare processer

/
Processöversikt över intermittent syresättning med eftersedimenteringsbassäng och relevant mätparameter ©Endress+Hauser
Avloppsvattenrening och -kontroll

Effektivisera reningsprocesserna för att sänka energiförbrukningen och öka kvaliteten

Optimera biologiska behandlingsprocesser för att sänka driftkostnaderna och energiförbrukningen samt förbättra avvattningsresultaten nedströms. En optimerad processtyrning bidrar till att öka produktiviteten, stödja en jämn kvalitet och främja effektivare anläggningsdrift.

  • Öka produktiviteten med fältdata i realtid som gör det möjligt att fatta snabbare beslut och uppfylla lagstadgade krav.
  • Sänk energiförbrukningen med upp till 30 % med realtidsövervakning av ammonium och nitrat som optimerar den biologiska behandlingen.
  • Sänk kostnaderna för slambehandling genom att öka slamkoncentrationen och sänka kraven för pumpning, avvattning och avfallshantering.

Upptäck våra innovationer för avloppsvattenrening och -kontroll

/
Processdata som visas på en Field Xpert SMT50B-surfplatta ©Endress+Hauser
Processdata som visas på en Field Xpert SMT50B-surfplatta
Digital vattenintelligens

Netilion Water

Optimera användningen av vatten och avloppsvatten med centraliserad information. Netilion Water kopplar samman utrustningen med processdata för insyn i vattenprocesser i nästintill realtid, vilket hjälper operatörer att detektera avvikelser tidigt, uppfylla lagstadgade krav och fatta välgrundade beslut för applikationer inom vattenuttag, lagring och distribution av vatten samt utsläpp av jäsningsrester.

  • Centralisera vatten- och avloppsvattendata
  • Få full insyn nästintill i realtid
  • Minska operativa risker och efterlevnadsrisker
Processflöde för styrning av rötkammare ©Endress+Hauser
Processflöde för styrning av rötkammare
Hantering av slam och biogas

Maximera effektiviteten under hantering av slam och biogas

Exakt övervakning driver ned kostnader, ökar kontrollen och säkerställer fullständig regelefterlevnad.

  • Intelligent skumdetektering och skumreglering sänker förbrukningen av skumdämpare med upp till 30 %
  • Smart styrning av biogasproduktionen ger upp till 50 % mindre svinn från instabilitet och fel i processen
  • Tillförlitlig övervakning av temperatur och nivå säkerställer optimal processtabilitet

Utforska våra innovationer för hantering av slam och biogas

/
Processkarta för styrning av utlopp ©Endress+Hauser
Processkarta för styrning av utlopp
Vattensystem

Optimera driften i vattensystem

Öka transparensen och effektiviteten för vattenuttag genom kvalitet och data i realtid.

  • Sensorer och en styrenhet som spårar vattenkvalitet och -kvantitet, vilket säkerställer regelefterlevnad och tydlig rapportering till myndigheter genom Netilion.
  • Liquiline Edge förbättrar uttaget och distributionseffektiviteten genom att skicka externa data till Netilion i realtid. Det möjliggör snabbare beslut och snabbare respons på incidenter.

Utforska våra innovationer för vattensystem

/

Hitta produkterna som passar bäst för din applikation

Är du osäker på vilket instrument du ska välja för din specifika applikation och mätpunkt? Vårt Applicator-verktyg gör det enklare att välja rätt produkt för din bransch. Testa själv!

Slutnoter

Vill du veta mer om våra erbjudanden inom vatten och avlopp?