Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Optimera regleringen av förbränningsprocessen för en stabil och effektiv avfallsförbränning

Noggrann mätteknik säkerställer stabil och effektiv förbränning som uppfyller alla krav på avfallsförbränningsanläggningar

Övervakning av en exakt förbränningsreglering

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Förbränningskontroll i förbränningsprocessen

På en avfallsförbränningsanläggning kan de olika rökgasreningssystemen endast fungera effektivt om det finns ett väl justerat styrsystem som gör det möjligt att uppfylla utsläppsgränserna. Detta kräver snabb och noggrann övervakning av processparametrarna. Minskningen av utsläpp börjar redan med en kontrollerad förbränning, vilket kräver övervakning av CO och O2. Kolmonoxid, CO, bildas vid ofullständig förbränning när det finns för lite syre. Om det finns för mycket syre i brännaren innebär det att även denna överskottsluft måste värmas upp, vilket är kostsamt. O2-mätning vid pannans utlopp möjliggör reglering efter förbränningen.

Gasflödesmätning i skorstenen med FLOWSIC100 ©Endress+Hauser

Installation för ultraljudsflödesmätning monterad på skorstensväggen för kontinuerlig gasflödesövervakning med lågt underhållsbehov.

Insikter

Reglering av primär- och sekundärluftflöden

Att mäta flödet av primär- och sekundärluft inom avfallsförbränning är avgörande för att optimera förbränningseffektiviteten, säkerställa fullständig förbränning av avfallet, reglera utsläppsnivåer, hantera ugnstemperaturer och upprätthålla stabila förhållanden i pannan. Det möjliggör exakt kontroll över luft-bränsleförhållandet, vilket förhindrar problem som slaggning samtidigt som det ger maximal energibesparing.

Mät gasflödet i skorstenen kontinuerligt och med hög noggrannhet med hjälp av ultraljudsflödesmätaren FLOWSIC100. Ultraljudsmätningar är särskilt tillförlitliga tack vare den möjliga representativa volymflödesmätningen över hela skorstenens tvärsnitt.

Mätning av O₂-koncentrationen för reglering efter förbränningen ©Endress+Hauser
Mätning av O₂-koncentrationen för reglering efter förbränningen

Väggmonterad gasanalysator för tillförlitlig och kontinuerlig förbränningsreglering.

Insikter

Mätning av O2-koncentrationen för reglering efter förbränningen

Förbränning kräver syre, som reagerar med bränslet under förbränningen. Mätning av O₂-koncentrationen vid förbränningskammarens utlopp är en viktig kontrollvariabel för att stabilisera processen, eftersom primär- och sekundärluftflöden justeras utifrån detta värde.

In-situ-gasanalysatorerna ZIRKOR100 och ZIRKOR200 ger snabb, tillförlitlig och kontinuerlig O₂-mätning direkt i rökgasen. Deras realtidsdata underlättar exakt syrereglering, vilket säkerställer stabil förbränning och möjliggör löpande optimering av luftfördelningen genom hela processen.

Tryckmätning medCerabarPMP71B ©Endress+Hauser

Robust och noggrann tryckmätning i miljöer med höga temperaturer

Insikter

Tillförlitlig tryckmätning för säker och effektiv förbränning

Tryckmätning är avgörande för alla förbränningsprocesser eftersom det säkerställer stabila luftdragsförhållanden, förhindrar backflöde av rökgaser och ser till att driften av brännarna sker säkert. Noggrann tryckreglering förbättrar luftbränsleblandningen, minskar utsläppen och skyddar utrustningen mot termisk eller mekanisk påfrestning – vilket gör den till en viktig faktor för tillförlitlig och effektiv förbränning som uppfyller alla krav.

Trycktransmittrarna Cerabar PMP51B och Cerabar PMP71B är konstruerade för tuffa förbränningsförhållanden och applikationer med höga temperaturer och har exceptionell beständighet mot temperaturcykling och vibrationer.

Mätning av höga temperaturer mediTHERMFlameLine TAF12D i en SRU/Claus-ugn ©Endress+Hauser
Mätning av höga temperaturer mediTHERMFlameLine TAF12D i en SRU/Claus-ugn

Tillförlitlig mätning av höga temperaturer i förbränningsugnar

Insikter

Temperaturmätning: en viktig variabel för stabil förbränningsreglering

Temperaturövervakning är avgörande för stabil och effektiv förbränning, eftersom det säkerställer fullständig bränsleförbränning, skyddar utrustningen mot termiska skador och håller utsläppen inom lagstadgade gränser. Noggrann temperaturreglering bidrar till att upprätthålla processäkerheten, minska bränsleförbrukningen och förhindra kostsamma driftstopp – viktiga faktorer för tillförlitlig förbränning.

Produktinnovationer

Upptäck våra produkter för reglering av förbränningsprocessen:

/
Vanliga frågor

Allt du behöver veta

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Slutnoter

Detta kanske också intresserar dig