Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Kontinuerlig utsläppsövervakning för hållbar anläggningsdrift

Tillförlitliga lösningar som främjar mål om utfasning av fossila bränslen och säkerställer regelefterlevnad

Teaserbild fokusämne utsläppsövervakning

System för kontinuerlig övervakning av utsläpp: välbeprövad mätteknik för regelefterlevnad och driftinformation

Lagkraven för övervakning och rapportering av utsläpp blir allt strängare i nästan alla världens länder. Systemlösningar med analysatorer övervakar utsläpp för att säkerställa överensstämmelse med gränsvärden och minska utsläpp av andra ämnen till miljön.

För att minska utsläpp renas avgaser i olika processer. Smarta sensorlösningar möjliggör en effektiv drift och en optimal bedömning för reningssystem för avgaser.

I avfallsindustrin gäller olika krav beroende på vilken typ av avfall en förbränningsanläggning är avsedd för, till exempel hushållsavfall, industriavfall eller farligt avfall. Föroreningar som HCl, HF, NOx, SO2, VOC (flyktiga organiska föreningar) och stoftbelastning samt O2 och/eller H2O måste mätas kontinuerligt i enlighet med lokala miljöföreskrifter. I allt större utsträckning måste också parametern totalt kvicksilver, Hg, detekteras kontinuerligt.

CEMS-lösning från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
CEMS-lösning från Endress+Hauser

CEMS övervakar föroreningar i avgaser

Insikter

Kontinuerlig utsläppsövervakning av alla relevanta föroreningar i avgaserna

System för kontinuerlig övervakning av utsläpp (Continuous Emission Monitoring System – CEMS) som MERCEM300Z och MCS200HW eller MCS100FT tillhandahåller simultana realtidsmätningar av Hg och alla andra relevanta föroreningar i avgaserna, vilket säkerställer tillförlitlig överensstämmelse med gränsvärden. Enkel drift och minimalt underhållsbehov bidrar till stabil anläggningsprestanda på lång sikt.

Analysatorsystemet kan konfigureras exakt utifrån mätuppgiften. Resultatet är ett skräddarsytt analysatorsystem som både är ytterst kostnadseffektivt och har höga prestanda. Om det i framtiden krävs övervakning av ytterligare föroreningar, till exempel på grund av ett uppdaterat tillstånd för anläggningen, kan analysatorsystemet utökas på ett flexibelt sätt. Nya mätkomponenter kan läggas till på plats, vilket både minskar antalet driftstopp och ger lägre kostnader.

Kontinuerlig mätning av kvicksilver ©Endress+Hauser
Kontinuerlig mätning av kvicksilver

Kvicksilvermätning med MERCEM300Z

Insikter

Övervakning av kvicksilver i utsläpp

I vissa länder, som Tyskland, är det obligatoriskt för avfallsförbränningsanläggningar att ha kontinuerlig mätning av den totala kvicksilverhalten.

Den extraktiva gasanalysatorn MERCEM300Z är lämplighetstestad enligt EN 15267-3, med ett mätområde för total kvicksilverhalt från 0 till 10 µg/m³. Den största fördelen med MERCEM300Z är att den omvandlar oxiderat kvicksilver till elementärt kvicksilver utan tillsats av kemikalier eller omvandlare, vilket gör att den behöver betydligt mindre underhåll jämfört med andra mätsystem.

Kontinuerlig mätning av stoftutsläpp ©Endress+Hauser
Kontinuerlig mätning av stoftutsläpp

Lösning för stoftövervakning

Insikter

Mätning av stoftkoncentration i torr och våt gas

Stoft kan mätas kontinuerligt och extraktivt i våt gas eller med in-situ-teknik under torra förhållanden. Endress+Hauser tillhandahåller välbeprövade lösningar för båda applikationerna. För standardtillämpningen med torr rökgas (ovanför syradaggpunkten) är DUSTHUNTER S (mätprincip med ljusspridning) och DUSTHUNTER T (mätprincip med transmittans) bäst lämpade för att följa lokala bestämmelser och kraven för utsläppsmätningar. När det gäller våt rökgas (under syradaggpunkten) används stoftmätaren FWE200DH. Här avlägsnas gasen som ska mätas från skorstenen i ett bypassrör, värms upp ovanför syradaggpunkten och mäts kontinuerligt.

Mätning av gasflödet i skorstenen ©Endress+Hauser

Gasflödesmätning i skorstenen

Insikter

Tillförlitlig gasflödesmätning

Ytterst exakt flödesmätning krävs för exakt fraktberäkning och är även viktig för utsläppshandel.

Volymflödesmätaren FLOWSIC100 mäter kontinuerligt gasflödet i skorstenen. Enheten kräver minimalt underhåll tack vare den ultraljudsteknik som används. Flödesmätning av hög kvalitet är avgörande eftersom föroreningskoncentrationerna anges i förhållande till den volym rökgas som mäts och rapporteras i kg/h.

Med tanke på den exakta kontroll av växthusgasutsläpp som kommer att krävas i framtiden kommer flödesmätning med högsta möjliga noggrannhet att bli allt viktigare.

Bild på Combiprobe CP100 från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Bild på Combiprobe CP100 från Endress+Hauser

Kombinerad mätning av damm, volymflöde, tryck och temperatur

Insikter

Utrymmessnål lösning för mätning av stoft, flöde, tryck och temperatur

Med Combiprobe CP100 kan stoft, flöde, tryck och temperatur mätas i skorstenen, även i minimala utrymmen. Denna lösning innefattar installation av en DUSTHUNTER SP100 (ljusspridningsmetod), en FLOWSIC100 PR (givarenhet med ultraljudsflödesmätning), en temperatursensor och en trycksensor på en kombinerad fläns (DN250 PN6). Detta eliminerar behovet av ytterligare flänsar. Denna utrymmessnåla lösning är särskilt värdefull där det krävs en mätenhet med redundant konstruktion.

Bild på lösning för hantering av utsläppsdata från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Bild på lösning för hantering av utsläppsdata från Endress+Hauser

System för insamling och hantering av data

Insikter

Hantering av utsläppsdata

MEAC, ett system för insamling och hantering av data (DAHS), är utformat för att registrera, spara, normera, utvärdera, visa och överföra mätdata för utsläpp. Det finns tillgängligt i flera varianter som utför rapportering enligt lokala krav.

MEAC300 är TÜV-testat och -godkänt och tillhandahåller dataanalyser som använder QAL3-data om bland annat avdriftskontroll. Det finns också lösningar som innefattar MEAC för redundant drift. För digital dataöverföring till styrsystemet finns alla standardprotokoll för dataöverföring tillgängliga.  

Bild på modern avfallsförbränningsanläggning ©Endress+Hauser
Bild på modern avfallsförbränningsanläggning
Insikter

Mätning av biogen CO2: därför är det viktigt

Utsläppshandelssystem som EU ETS, UK Environment Agencys Pollution Inventory Guidance, tyska BEHG och China Certified Emission Reduction (CCER) är i kraft. Alla lagar skiljer mellan fossilt och förnybart kol. För att fastställa den förnybara andelen krävs kontinuerlig provtagning av biogen CO2 följt av kol-14-analys i laboratoriet. Anläggningar för termisk avfallsbehandling med enheter för infångning av koldioxid bidrar i stor utsträckning till negativa CO2-utsläpp tack vare det heterogena råmaterialets biogena andel. Nettonollutsläpp av växthusgaser kan endast uppnås med signifikanta negativa CO2-utsläpp som balanserar resterande växthusgaser (t.ex. från jordbruk). Därför är det nödvändigt att känna till de negativa CO2-utsläppen med högsta möjliga noggrannhet. För att utnyttja infångad CO2 ytterligare är det viktigt att känna till andelen grön koldioxid för att kunna utvärdera ekologiska och biobaserade aspekter. Utöver detta är den förnybara andelen av den energi som återvinns på avfallsförbränningsanläggningar av stort allmänintresse. I vissa europeiska städer baseras hanteringen av avfall per capita på den fossila andelen. Därför krävs det att man fastställer andelen fossil och biogen CO2.

Endress+Hauser har inlett ett samarbete med Genius5-Instruments GmbH för global försäljning och service av mätsystemet PmCTrace för biogen CO2, en framtida del av CEMS på anläggningar för termisk avfallsbehandling.

Produktinnovationer

Upptäck våra produkter för utsläppsövervakning:

/
RWE:s Ewen Kindness diskuterar med Rhodri Jones på Endress+Hauser
Kundcase

Utsläppsövervakning i realtid säkerställer regelefterlevnad på RWE

RWE använder Endress+Hausers PowerCEMS100 på sin anläggning i Didcot för att få tillgång till exakta NOx-, SO₂-, CO- och CO₂-data i realtid, vilket säkerställer tillförlitlig drift och regelefterlevnad.

Vanliga frågor

Allt du behöver veta

Slutnoter

Detta kanske också intresserar dig