bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Förenkla och optimera er övervakning av kommunal spillvattenkvalitet med våra kompletta, nyckelfärdiga analyslösningar för smidiga mätningar av flera parametrar från en och samma plats. Upprätthåll efterlevnad av lagkrav. Lägg mindre kraft på planering, installation och underhåll. Sänk kostnaderna.
Solution overview:
Available for:
Vatten, avlopp och avfall
Hardware & Software:
Övervaka upp till åtta vattenkvalitetsparametrar per transmitter med vår Liquiline-transmitter för flera parametrar
Förkalibrerade sensorer med Memosens-teknik (sensorer från tredjepart på begäran)
Integrerad Heartbeat Technology och sensordiagnosfunktioner för tillståndsbaserat underhåll och enkel verifiering av hela mätpunkten
Flödesarmaturer lämpliga för tillämpningar med spillvatten som inte sätts igen så lätt och är enkla att rengöra
Robust rörmaterial i PVC-U
Funktioner som finns som tillval omfattar bland annat provtagningsventiler och automatisk rengöring
Services:
Rådgivning och planering
Projektledning
Fabriksacceptanstest (FAT)
Platsacceptanstest (SAT)
Driftsättning och utbildning av erfarna servicetekniker
Felsökning och reparation
Fjärrsupport vid behov
Världsomfattande support
Nyckelfärdig övervakning av alla parametrar från en enda panel
Vårt breda utbud av nyckelfärdiga övervakningspaneler är anpassat till era behov och möjliggör smidig, transparent mätning av alla nödvändiga parametrar för spillvatten. Ni sparar inte bara tid. En tydlig paneldesign minskar dessutom kraven på teknisk kompetens för driften. PVC-U-rör med stor diameter erbjuder robust drift med minimalt underhåll. Liquiline- och Memosens-teknikerna möjliggör fjärråtkomst och statusdata. Sänk övervakningskostnaderna, säkerställ regelefterlevnad och förbättra processtyrningen med Endress+Hauser.
Vi har lång erfarenhet av övervakning av kommunal spillvattenkvalitet, erfarna projektledare, moderna och avancerade logistikkedjor samt långsiktig tillgänglighet för produkter och servicetjänster. Det gör att vi kan leverera och driftsätta kompletta system för övervakning av utflödeskvalitet överallt i hela världen. Våra lösningar gör inte bara övervakning av spillvattenkvalitet enklare och mer kostnadseffektiv, de gör er också redo att möta nya efterlevnadskrav inom er bransch.
Accelerera era planerings- och konstruktionsfaser med nyckelfärdiga lösningar och sömlös integrering i era befintliga kommunikationsnätverk.
(PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, fjärrövervakning via webbserver eller molnanslutning)
Väggmonterad och enkel att ansluta – armaturen och sensorerna är lika enkla att manövrera som att underhålla.
Mätvärden, status och skick för alla mätenheter kan visualiseras i ert processkontrollrum eller via en app.
Våra moderna och avancerade Liquiline, Memosens och Heartbeat-tekniker erbjuder kontinuerlig dokumentation och spårbara kalibreringar samt omfattande diagnostik för efterlevnad av lagkrav.
Det går även att göra extra stickprov.
Alla våra paneler är CE-märkta, följer lokala föreskrifter och passar alla icke Ex-klassade områden.
Ta del av kontinuerlig expertsupport under utrustningens hela livscykel, vid behov utökad med IIoT-anslutningar för fjärrövervakning.
Våra lösningar kan utökas stegvis i enlighet med era behov.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi.
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .