Measuring rangeFor formazin: 0 to 4000 FNU Display range up to 9999 FNU For sludge: 0 to 300 g/L The achievable measuring range depends very much on the media
Process temperatureProcess temperature: -5 to 50 °C (23 to 122 °F) Ambient temperature: -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
Measuring rangeDepending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 400 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 800 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 500 mg/l APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen
Process temperature0 to 50°C 32 to 122 °F
Process pressure0.5 to 10 bar abs. 7.3 to 145 psi
Measuring methodUV/VIS Absorbance at 200 to 800 nm
Turbiditetssensorer och transmittrar
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter genom produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval via applikationsparametrar.
Turbiditetsmätning är viktig för kvalitetssäkring och processtyrning i många olika applikationer som dricksvattenproduktion, jäsningsrestövervakning och slamkoncentrationsmätning i avloppsvattenreningsverk, övervakning av havsinlopp i avsaltningsprojekt eller detektering av produktsvinn i mejeriprocesser. Klicka på knappen nedan för att läsa om hur våra sensorer för torrsubstanser och kolloider och våra turbiditetssensorer och -transmittrar kan hjälpa dina applikationer.
Så här väljer du turbiditetssensor
Våra turbiditetssensorer och -transmittrar används i vatten-, avloppsvatten-, livsmedel-, kemikalie- och läkemedelsindustrin, i kraftverk och mycket mer. Valet av sensor beror på applikationen: välj nefelometriska sensorer för medier med låg turbiditet, som dricksvatten. För att mäta hög turbiditet, t.ex. i avloppsvatten, rekommenderar vi användning av kolloidsensorer. För applikationer med mycket fluktuerande turbiditetsvärden ska du använda absorptionssensorer för att samla in entydiga mätresultat för att t.ex. detektera produktsvinn på ett tillförlitligt sätt.
Turbiditet är grumligheten i en vätska som orsakas av suspenderade partiklar. I den här filmen visar vi hur turbiditetsmätprinciper fungerar.
Turbiditet är grumligheten i en vätska som orsakas av suspenderade partiklar. I den här filmen visar vi hur turbiditetsmätprinciper fungerar.
Mätning av torrsubstanser och kolloider
Torrsubstanssensorer eller kolloidsensorer använder bakåtljusspridningsmetoden. De har en lysdiod och två ljusdetektorer placerade i 90 och 135 graders vinkel. Fasta partiklar i mediet gör att ljuset som flödar in från lampan sprids. Mediets turbiditet eller fastämneshalt beräknas baserat på hur mycket av det spridda ljuset nås av detektorerna. En transmitter visar det slutgiltiga värdet för torrsubstanser eller kolloider i önskad måttenhet g/l eller %TS.
Sensorer baserade på nefelometri mäter turbiditet enligt ISO 7027/EN 27027. De har en lysdiod och en ljusdetektor som sitter i en 90-graders vinkel. Lampan sänder ut en ljusstråle i mediet där ljuset sprids när det krockar med partiklar i ett definierat område. Detektorn omvandlar den detekterade ljusstyrkan till en elektrisk signal. Denna signal omvandlas därefter till det slutgiltiga turbiditetsvärdet och kan visas av transmittern i önskad måttenhet.
Absorptionsturbiditetsmätare mäter ljusabsorbansen hos partiklar i ett medium. De har en lysdiod och en ljusdetektor som sitter mittemot lysdioden. Mellan dessa dämpar partiklarna i mediet det spridda ljuset, vilket av detektorn omvandlas till en elektrisk signal och därefter till ett slutgiltigt turbiditetsvärde. Våra avancerade sensorer har en andra uppsättning av lysdiod och detektor som använder en annan strålgångslängd och därmed ökar mätningens tillförlitlighet.
Vi erbjuder ett fullt sortiment av instrument för turbiditetsmätning: turbiditetsmätare, torrsubstansmätare och kolloidmätare med tillhörande turbiditetstransmittrar och tillbehör.
Våra turbiditetsgivare ger dig full flexibilitet. Montera dem direkt i röret eller i en genomströmningsarmatur för snabb integrerad mätning utan produktsvinn eller montera dem i en hållare i en öppen kanal, bassäng eller tank.
Våra turbiditetstransmittrar bearbetar mätsignalen hos varje turbiditetsmätare och visar den baserat på dina preferenser: som FNU (formazinbaserad nefelometrisk enhet), FTU (formazinbaserad turbiditetsenhet), NTU (nefelometrisk turbiditetsenhet) med mera.
Verifiera och kalibrera dina turbiditetssensorer med våra smarta fasttillståndsreferenser: de är lätta att använda och behöver inga vätskor som t.ex. Formazin.
Välj bland ett brett sortiment av turbiditetsarmatur för alla applikationsområden: armatur för fast montage, neddoppningsarmatur, genomströmningsarmatur och infällbar armatur.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .