Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Hydrostatisk nivåmätning

Kontinuerlig nivåmätning i vätskeapplikationer med trycksensorer

Hydrostatisk nivåmätning
7 Produkter
Sortera efter:
Filter

Hydrostatisk nivåmätning

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval utifrån ett antal applikationsparametrar.

Om hydrostatisk nivåmätning

Oavsett om det gäller vatten eller annan vätska kan hydrostatiska nivåsensorer användas för mätningar i olika applikationer inom olika branscher, som t.ex. livsmedel, vatten/avloppsvatten. Trycktransmittrarna Deltapilot och Waterpilot för hydrostatisk nivåmätning erbjuder rätt lösning i tankar eller brunnar, dränkbara eller monterade på utsidan av ett kärl. Ta ett titt på det stora utbudet av hydrostatiska nivåenheter och klicka på knappen nedan.

Contite-sensorn är speciellt utvecklad för hydrostatisk nivåmätning. Skyddad sensor och cellelektronik gör Contite-sensorn till en vinnande lösning vid kraftig fukt- och kondensatbildning. Mätelementet är hermetiskt förslutet mellan processmembranet och mätmembranet. Hydrostatiska nivåenheter finns också tillgängliga med kapacitiva, oljefria mätceller i keramik som ofta används inom process- och miljöbranscher.

Hydrostatisk nivåmätning: mätprincip

Contite-cell: Mätcellen är helt skyddad mellan processisoleringsmembranet och det bakre isoleringsmembranet. Den är också helt okänslig för kondensering och aggressiva gaser.

Keramisk mätcell: Den keramiska sensorn är en torr sensor, d.v.s. processtrycket verkar direkt på det robusta processisoleringsmembranet i keramik och deflekterar det. En tryckberoende förändring i kapacitansen möts vid elektroderna på det keramiska substratet och processisoleringsmembranet.

Fördelar

  • Maximal säkerhet på anläggningen tack vare en unik, kondensatsäker Contite-mätcell
  • En Contite-cell erbjuder väldigt bra reproducerbarhet och stabilitet under lång tid, även efter temperaturchocker
  • Den keramiska mätcellen har en extremt god kemisk kompatibilitet och hög mekanisk stabilitet tack vare ultraren 99,9 % keramik
  • Robust keramiskt membran med inbyggd detektering av membranbristningar – även lämpligt för vakuumapplikationer