Max. measurement error±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature rangeSeal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Elektromagnetiska flödesmätare har använts i alla industrier i över 60 år. Dessa mätare kan användas i ledande vätskor som vatten, syror, baser, slurry och mycket mer. Vanliga applikationer är övervakning av vätskor, tappning, dosering och exakt mätning i custody transfer. De tre miljoner magmätare som vi har sålt sedan 1977 behöver inget underhåll och kan integreras sömlöst i ert processystem.
I industriella miljöer används elektromagnetiska flödesmätare framförallt inom vattenhantering och i process-, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Vid tunnelbyggen och gruvarbeten är robusta magmätare ofta det enda alternativet för att mäta extremt slipande malmslurry med fasta beståndsdelar, sand-vatten-blandningar, fyllnadsmaterial eller bulkmaterial med den nödvändiga noggrannheten.
Endress+Hauser tilldelas Global Market Leadership Award av Frost & Sullivan för sina elektromagnetiska flödesmätare.
Induktiv elektromagnetisk flödesmätning
Proline 300/500: flödesmätning för framtiden
Enkel flödesmätarehantering
Historien om Endress+Hausers elektromagnetiska flödesmätares
Endress+Hauser tilldelas Global Market Leadership Award av Frost & Sullivan för sina elektromagnetiska flödesmätare.
Induktiv elektromagnetisk flödesmätning
Proline 300/500: flödesmätning för framtiden
Enkel flödesmätarehantering
Historien om Endress+Hausers elektromagnetiska flödesmätares
Induktiv elektromagnetisk flödesmätning
Faradays lag om induktion innebär att en metallstav som rör sig i ett magnetfält inducerar elektrisk spänning. Den här dynamiska principen styr även hur den elektromagnetiska flödesmätaren fungerar.
Så fort de elektriskt laddade partiklarna i en vätska korsar magnetfältet, som genereras av två fältspolar, induceras elektrisk spänning. Denna spänning, som leds genom två mätelektroder, är direkt proportionerlig med flödeshastigheten och därmed flödesvolymen.
Magnetfältet genereras av en pulserande likström med alternerande polaritet. Det säkerställer en stabil nollpunkt och gör att flödesmätningen är okänslig för vätskor med flera faser eller inhomogena vätskor, samt låg konduktivitet.
Fördelar
Mätprincipen är praktiskt taget oberoende av tryck, densitet, temperatur och viskositet
Även vätskor med fasta beståndsdelar kan mätas, t.ex. malmslurry eller cellulosamassa
Ett brett intervall av nominella diametrar (DN 2 to 3000; 1/12 to 120")
Fria rörtvärsnitt: CIP/SIP-rengöring, piggbara
Inga rörliga delar, underhållsfria
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Kort beskrivning av våra produkter och tjänster för flödesmätning av vätskor, gaser och ånga
Våra innovationer för Promag flödesmätare ökar mätnoggrannheten, ger processinsikter och förbättrar processeffektivitet, produktkvalitet och underhållsplanering.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .