Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar er genom produktvalet utifrån ett antal applikationsparametrar.
Strömförsörjning och barriärer tillhandahåller t.ex. en transmitter med ström, vid behov även i Ex-klassat område, och överför sedan den galvaniskt isolerade signalen. Med tillvalet HART®-övervakning övervakas transmitterns status. På så sätt kan även kortvariga fel enkelt lokaliseras.
Sortimentbeskrivning
Vårt sortiment av strömförsörjning och barriärer på DIN-skena tillhandahåller:
Strömförsörjning för transmittrar med två eller fyra trådar
Aktiv barriär med strömförsörjning för säker separation av 4 till 20 mA-strömkretsar i en enhet
Strömförsörjning och barriärer med dubbelriktad HART®-överföring, kommunikationsuttag för HART® och inbyggt HART®-motstånd för sensorkonfigurering
Applikationsexempel – strömförsörjning till en temperaturtransmitter: Om en 4 till 20 mA HART®-huvudtransmitter installeras i en temperaturgivare måste den strömförsörjas. En aktiv barriär ger ström till huvudtransmittern, vid behov även i Ex-klassat område, och överför sedan den galvaniskt isolerade signalen. Med tillvalet HART®-övervakning övervakas huvudtransmitterns status. Om ett fel uppstår skickar ett relä i den aktiva barriären ut ett larm.
Applikationsexempel för en passiv barriär med SPS: Om en sensor i Ex-klassat område ska strömförsörjas via en SPS måste en passiv barriär användas. Den passiva barriären överför strömförsörjningen från det icke Ex-klassade området till det Ex-klassade området och skickar tillbaka 4 till 20 mA-signalen. Den passiva barriären kräver inte en strömförsörjning eftersom den får ström från 4 till 20 mA-mätkretsen.
Fördelar
Stort utbud av strömförsörjning, flexibel strömkälla
Strömförsörjning för transmittrar med två eller fyra trådar
Galvanisk isolering av 4 till 20 mA-strömkretsar
Internationella godkännande för explosiva miljöer, Germanischer Lloyd/marin-godkännande tillgängliga
Sensorövervakning med system som varnar tidigt
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .