Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Säker och effektiv förvaring och transport av kemikalier

Reducera riskerna för hälsa, tillgångar och miljö utan att kompromissa med tillgänglighet och effektivitet

Vi hjälper dig att välja tillförlitliga lösningar för att säkerställa säker transport och förvaring av kemikalier

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Förvaring och transport av kemikalier och andra farliga ämnen medför oundvikligen risker. Och historien har visat oss att olyckor inte bara får ekonomiska effekter, utan även oreparerbara följder för människor och miljön. Att begränsa sådana risker genom rigorösa säkerhetssystem och samtidigt säkerställa effektivitet och tillgänglighet är en stor utmaning för dagens kemiska industri världen över.

Viktiga fakta

1 500

farliga transporter per år

kan undvikas genom att ta hjälp av vår expertis och med vårt produktutbud minskar du risken betydligt och bidrar till säkerheten.

Tanknivåmätning ©Endress+Hauser
Insikter

Tanknivåmätning

Överfyllnad av en tank kan bli kostsamt, men kan även äventyra förtroende och anseende. Noggrann övervakning av tanknivåer är avgörande och det kräver sofistikerade mättekniker.

Vår expertis inom fältet

Vårt sortiment av mätinstrument för noggrann och tillförlitlig nivåövervakning möjliggör full kontroll över farliga ämnen och minskar risken för spill:

  • Förhindra överfyllnad och säkerställ noggrann fluidnivåmätning med nivåvakten Liquiphant Failsafe som kompletterar installerade mätsystem
  • Förbättra säkerheten och effektiviteten med kontinuerlig självövervakning inklusive smart proof-testing via tryckknapp utan demontering, och proof test-intervaller upp till 12 år
  • Använd Micropilot 80GHz radarenheter för kontinuerlig, säker och transparent kontaktfri mätning av vätskor
Tanköverfyllnadsskydd ©Endress+Hauser
Insikter

Tanköverfyllnadsskydd

En felaktig nivåmätare kan misslyckas med att varna operatörerna på lagringsanläggningar när en lagringstank fylls till en farlig nivå. Ett oberoende, automatiserat överfyllnadsskyddssystem kan detektera, indikera och förebygga farlig överfyllnad av kemiska eller petrokemiska lagringssystem på ett tillförlitligt sätt.

Vår expertis inom fältet

Endress+Hauser erbjuder intelligenta och tillförlitliga system för övervakning av lagringstankar och behållare:

  • Spara tid med flera samtidigt pågående fyllningsförlopp av flera tankar på ett säkert sätt
  • Öka tankkapaciteten med kortare reaktionstider till avstängning
  • Spara tid och arbete för samtidiga fyllningsförlopp med automatiserad proof testing på avstånd (16 tankar på mindre än 5 minuter)
Lastning och urlastning ©Endress+Hauser
Insikter

Lastning och urlastning

Lastning och urlastning av petroleum, metanol och andra farliga ämnen är ett avancerat och riskfyllt arbete med brand- och explosionsrisk i det omedelbara området.

Vår expertis inom fältet

Vår Coriolis-mätprincip möjliggör säker lastning och urlastning av farliga ämnen genom att ge noggrannare och säkrare mätning jämfört med volymflödesmätare.

  • Garanterad överensstämmelse med lagstiftning om handelstransaktioner med våra mätarskids för lastning (LMS) som utformats och certifierats enligt mätinstrumentdirektivet (MID)
  • Högpresterande Coriolis Promass-mätare ger färre faktureringsfel
  • Lägre tryckförlust jämfört med volymflödesmätare

Fördelar

Anläggningens säkerhet och produktivitet är kritiska frågor som kräver en partner du kan lita på. Inte en som är intresserad av kortsiktig vinst utan som vill utveckla hållbara samarbeten. Vi har vuxit med branschen med över 60 års erfarenhet och har en lång historia som branschledande. Våra instrument och lösningar har utvecklats enligt gällande säkerhetsstandarder och säkerställer säker förvaring och transport av kemikalier.

Viktiga fakta

Över 17 års

överensstämmelse med funktionssäkerhetsstandarden IEC 61508 (kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet).

Viktiga fakta

> 90 %

sparad tid vid proof testing av säkerhetssystem med automatiserat överfyllnadsskyddssystem. Beräknat på 4 timmar per tank vid konventionell användning.

Viktiga fakta

>4,8 miljoner

stämgaffelnivåvakter installerade i vätskor världen över.

Lärdomar

Hur vi kan hjälpa till

Från tillverkning till förvaring av farliga ämnen hjälper Endress+Hausers omfattande sortiment er i alla led i säkerhetskretssystemet för att lösa konflikten mellan anläggningseffektivitet och miljösäkerhet.

  • Certifierade säkerhetstekniker och hanteringssystem
  • Uppfyller internationellt erkända standarder och rekommendationer: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
  • Internationellt gångbara godkännanden för riskklassat område: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
  • Modern och avancerad teknik med funktionssäkerhet enligt IEC 61508 (upp till SIL 3)
  • Enhetlig driftsäkerhet tack vare designkoncept för enkel och säker användning
Lösningar

Upptäck våra relaterade lösningar

Planering och lageroptimering i kemiindustrin

Upptäck Endress+Hausers lösningar för optimering av planering och lagerhållning för förbättringar i försörjningskedjan i kemiindustrin.

Läs mer

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar