Kemiteknisk processoptimering kräver säker hantering av en stor mängd data som genereras i varje projektfas, från Front-End Engineering Design (FEED) – inklusive detaljarbete – till genomförande och slutligen drift. Att överföra och hantera dessa data och samtidigt minimera fel och utvinna värdefull information för optimering är en mycket komplex uppgift. Endress+Hausers engineering-verktyg säkerställer avbrottsfri dataöverföring som underlättar heltäckande optimering av kemiska projekt.
Viktiga fakta
25 %
högre effektivitet vid engineering med strömlinjeformad dataöverföring, enligt engineering experter.
Hur hanterar vi kemiteknisk optimering?
Klicka på bilderna för mer information om hur vi kan hjälpa er med kemiteknisk processoptimering.
Vi väljer rätt instrument enligt era krav och applikationer för att optimera de kemiska processerna
Engineering-plattformen är vår centrala informationshubb. På plattformen skapar och underhåller vi all kemiteknisk dokumentation för ert projekt
Vi väljer de rätta instrumenten som passar just era projektkrav och applikationer bäst.
Vid dimensionerar instrumenten noggrant utifrån processdata som samlas in av er engineering-programvara.
Projektledningsverktyget hjälper projektet att hålla tidsplanen. Våra interna processer är standardiserade, används globalt och bygger på internationella ramverk (Project Management Institute) (PMBOK Guide).
Vi väljer rätt instrument enligt era krav och applikationer för att optimera de kemiska processerna
Engineering-plattformen är vår centrala informationshubb. På plattformen skapar och underhåller vi all kemiteknisk dokumentation för ert projekt
Vi väljer de rätta instrumenten som passar just era projektkrav och applikationer bäst.
Vid dimensionerar instrumenten noggrant utifrån processdata som samlas in av er engineering-programvara.
Projektledningsverktyget hjälper projektet att hålla tidsplanen. Våra interna processer är standardiserade, används globalt och bygger på internationella ramverk (Project Management Institute) (PMBOK Guide).
Optimera FEED-fasen och detaljarbetsfasen
Organiseringen av storskaliga kemitekniska projekt är en komplex uppgift, särskilt under detaljarbetsfasen. Enhetlig datakvalitet och datahantering måste säkerställas från start.
Vår fackkunskap inom branschen
Med tillförlitlig och avbrottsfri dataöverföring under FEED- och detaljarbetsfasen uppfyller Endress+Hausers centrala engineering-plattform dessa avgörande krav.
- Skapa CAD-filer och ritningar automatiskt för att snabba på tidslinjerna
- Underlätta noggrant detaljarbete genom direkthänvisning till data i den centrala engineering-plattformen
Optimera genomförandefasen
Ett optimalt genomförande av kemiska projekt bygger på avbrottsfri dataöverföring, eliminering av dubbla poster samt förhindrande och reducering av fel. Att säkra rätt verktyg och expertkunnande för varje applikation är avgörande för en smidig implementering, och det är även en förstklassig projektledning.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers experter på Field Network Engineering (FNE) använder vår FNE-designprogramvara, som är helt integrerad i vår engineering-plattform, liksom vårt projektledningsverktyg och standarder för att klara alla utmaningar.
- Få åtkomst till tillförlitliga data via avbrottsfri kommunikation för bästa projektimplementering
- Använd Endress+Hausers verktyg för optimalt val av instrument och implementering
- Ta hjälp av våra experter för en smidig projektleverans i tid och med optimalt resursutnyttjande
Upprätthåll operativ spetskompetens
Processoptimering och datahantering löper genom hela det kemitekniska projektet, från genomförande till idrifttagning och på lång sikt.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser utvecklade IIoT-ekosystemet Netilion för att göra data åtkomliga och förenkla driften..
- Mängden utrustning i en kemisk fabrik ställer särskilda krav på inventory control. Med Netilion Analytics kan du klassificera utrustningens kritikalitet och hantera obsolescens.
- Netilion-biblioteket ger digital åtkomst till anläggningsfiler vilket gör det enklare att automatisera administrationen och förenklar informationsflödet.
- Med diagnostikinformationen i Netilion Health kan underhållsteamet agera snabbare och fatta datadrivna beslut.
Fördelar
Er framgång är vårt främsta mål. Utnyttja Endress+Hausers expertis inom kemiteknisk processoptimering. Oavsett om det gäller elektroniskt datautbyte, automatiserad dokumentation eller molntjänster kan vi hjälpa er i alla faser av ett kemitekniskt projekt, vilket sparar tid, resurser och pengar. Med våra moderna och avancerade verktyg för engineering och projektledning säkerställer vi er framgång.
Viktiga fakta
1 vecka
kortare handläggningstid i samband med begäran om offert jämfört med traditionella tillvägagångsätt, beräknat utifrån 800 hanterade enheter
Viktiga fakta
80 %
kortare tid för att ta fram dokument, som CAD-ritningar, med vårt engineering-verktyg jämfört med traditionella tillvägagångssätt, beräknat utifrån 800 hanterade enheter
Viktiga fakta
20 000 USD
i sparade kostnader då det uppstår färre fel tack vare att skrivfel elimineras, jämfört med traditionella tillvägagångssätt, beräknat utifrån 800 hanterade enheter
Hur vi kan hjälpa till
400 engagerade teammedlemmar som är specialister inom IT och IT-verktyg säkerställer att Endress+Hausers programvaror för kemiingenjörer möjliggör tillförlitlig och smidig dataöverföring i varje projektfas. När kunderna får enhetliga och noggranna data kan de optimera sina kemitekniska projekt och uppfylla projektets tidsplan och budget. Endress+Hausers portfölj innefattar ett brett sortiment av förstklassiga verktyg och resurser.
- Vår centrala engineering-plattform är en centraliserad hubb för all engineering-dokumentation
- Applicator-gränssnittet säkerställer optimalt val och dimensionering av instrument
- Konfiguratorverktyget underlättar installation och inställning av instrument
- CAD och kopplingsscheman (CAE-dokument) förenklar systemdesignen
- Standardiserad dokumentation snabbar på godkännandet av instrument