Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Endress+Hausers lösning för Bluetooth®-säkerhet

Bluetooth®-säkerhetsteknik

En säker lågenergiteknik för processindustrin som har utvecklats av Endress+Hauser

Bekväm och sladdlös åtkomst till fältinstrument är en allt mer angelägen fråga. Allvarliga säkerhetsrisker blir påtagliga i takt med att allt fler instrument kan nås på distans. Utvecklingarna inom sakernas internet för industrin leder till sammanlänkade processtyrningskomponenter. Endress+Hauser har utvecklat ett säkerhetsskikt för Bluetooth® som skyddar lösenorden genom att använda CPace som kärnkomponent. Med CPace kan attacker i Bluetooth®-parkopplingssteget förhindras.

Mätteknikens roll i cybersäkerheten

Endress+Hausers säkra Bluetooth®-anslutning ©Endress+Hauser

Bluetooth®-säkerhet spelar roll

Säker, lösenordsbaserad användarautentisering spelar en särskilt viktig roll idag, framförallt vid användning av enheter med trådlösa gränssnitt som Bluetooth®. Eftersom det är väldigt svårt att skydda lösenord använder Endress+Hausers CPace en kraftfull PAKE-teknik som har härletts från PACE-metoden som används i tyska ID-kort. Med CPace är Bluetooth®-anslutningar alltid säkra, oavsett längden på lösenordet.

Läs mer om CPace.

Läs mer om Endress+Hausers säkra Bluetooth®-anslutning

Appen SmartBlue

Endress+Hausers SmartBlue-app är en säker, Bluetooth®‑aktiverad app för snabb driftsättning, diagnostik, och processdata i realtid. Ditt team kan arbeta säkert från ett avstånd på upp till 10 m medan du driftsätter, övervakar och upprätthåller CPace‑säkrad BLE. Den hjälper dig att förbättra produktiviteten och stärka anläggningssäkerheten, utan att det behövs extra enheter. Ladda enkelt ned appen till din surfplatta eller telefon och kom igång idag.

Läs mer om appen SmartBlue

Appen SmartBlue på en surfplatta i fält ©Endress+Hauser

Endress+Hausers Bluetooth®-säkerhet rekommenderas av IETF

År 2020 utnämnde kryptoforumforskningsgruppen CFRG (Crypto Forum Research Group) hos internetstandardiseringsorganet IETF Endress+Hausers egenutvecklade lösning CPace till vinnare (”Rekommenderad för användning i internetprotokoll”). Utnämningen skedde efter en omfattande säkerhetsanalys. 2016 klassificerade dessutom Fraunhofer Institute AISEC skyddsnivån hos Endress+Hausers Bluetooth®-säkerhet som hög.

Läs mer i den säkerhetsanalytiska utvärderingen från Fraunhofer-institutet.

Fördelar

  • Ökad användbarhet, effektivitet och säkerhet i din anläggning vid användning av Bluetooth®-enheter tack vare CPace

  • Säker användning av lösenord i industrianläggningar oberoende av lösenordens längd och om det finns en avancerad PKI-infrastruktur genom användning av PAKE-protokoll

  • Användningen är oberoende av enhetstyp och effektspecifikationer eftersom endast en procedur behöver verifieras

  • Skydd mot nätfiske och man-in-the-middle-attacker genom användning av ett asymmetriskt kryptosystem

  • Högre säkerhet än andra lösningar i standardanvändning (t.ex. i förväg delade lösenord) – Endress+Hausers lösning rekommenderas av IETF