Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Förbättra kontrollen av slurrypolymerisation med insikt om reaktionerna i realtid

Integrerad Ramanspektroskopi ger kontinuerliga insikter om monomerutarmning, polymertillväxt och vätebeteende i slurryreaktorer – för tidigare beslut, stabilare kvalitet och lägre risk för att produkten inte uppfylla specifikationerna vid produktion av polyeten och polypropen.

Polyetenanläggningen Polymers Oy i Porvoo, Finland, Borealis, kemiindustrin
Inledning

Skydda kvalitetsintegriteten i slurrypolymerisationsprocessen

Slurrypolymerisation för polypropen eller polyeten styrs av snabb kemidynamik i flera faser. Små, oupptäckta förändringar i monomerkoncentration, vätenivåer eller polymerbildning kan sprida sig snabbt – vilket påverkar hur jämna produktegenskaperna, molekylviktsmålen och reaktorstabiliteten är.

I verkliga industrimiljöer förstärks denna risk av:

  • Ogenomskinliga slurrysystem med hög halt av fasta substanser som begränsar konventionell analys
  • Fördröjning mellan provtagning, laboratorieanalys och korrigerande åtgärder
  • Osäkerhet under kvalitetsövergångar, uppstart och uppskalningsfaser

De största råvaru- och marginalförlusterna sker vanligtvis innan operatörerna är medvetna om att reaktionen har stabiliserats.

Insikt

Detta synliggör integrerad Ramanspektroskopi

Integrerad Ramanspektroskopi bäddar in kemisk intelligens direkt i slurryreaktorerna och tillhandahåller på så sätt kontinuerliga insikter in‑situ där traditionella tekniker inte fungerar.

Det ger åtkomst i realtid till:

  • Monomer- och komonomerutarmning (t.ex., eten, propen)
  • Polymerbildningsförlopp, även i ogenomskinliga blandningar med hög halt fasta substanser
  • Låga vätekoncentrationer, som är kritiska för kontroll av molekylvikt och smältflöde (MFR)
  • Kemiska avvikelser, direkt när de inträffar, inte efter att batchen eller överföringen har slutförts

Denna insikt är tillgänglig för vätskefasen, den fasta fasen och gasfasen, och kan fastställas inom reaktionens första timme.

polyolefin, resultat efter slurrypolymerisation ©Endress+Hauser
Åtgärd

Hur en överblick över reaktioner kan ändra beslutsfattandet under drift

Om kemiska insikter finns tillgängliga löpande inuti reaktorn för slurrypolymerisation, går besluten från att vara reaktiva till att vara proaktiva. Operatörer och tekniker kan:

  • Upptäcka avvikelser medan det fortfarande finns en möjlighet att vidta korrigerande åtgärder
  • Identifiera när en kvalitet har uppnått specifikationen under överföring
  • Stabilisera driftvillkoren snabbare efter uppstart eller omstart
  • Fatta skalbara beslut baserade på verkliga reaktioner istället för indirekta signaler

Skillnaden ligger inte i att generera mer data, utan i att möjliggöra insikter på beslutsnivå i exakt det ögonblick då det kemiska beteendet förändras..

Konstruerad reaktionskontroll inuti slurryreaktorn

Under slurrypolymerisationsprocessen är det vid kvalitetsövergångar och i tidiga reaktionsfaser som produktkvaliteten och genomströmningen utsätts för störst risker. Genom att synliggöra monomerutarmningen, polymerbildningen och vätets beteende direkt inuti reaktorn och under hela reaktionen, flyttar den integrerade Ramanövervakningen kontrollen från indirekta ingrepp till insikter på reaktionsnivå. Beslut fattas medan reaktionen fortfarande går att kontrollera och avvikelser korrigeras innan material som inte uppfyller specifikationen hinner produceras. Detta eliminerar osäkerheten från de mest kritiska produktionsmomenten, stabiliserar kvalitetsövergångar och gör det möjligt för operatörer att visa konsekvent kvalitet och ett högre effektivt genomflöde genom design – inte genom korrigering efter att batchen är färdig.

Mätbart värde

Från transparens till mätbar inverkan på produktionen

Under olefinpolymerisation i slurryproduktion genereras en betydande andel material som inte uppfyller specifikationerna under kvalitetsövergångar, när operatörerna väntar på att bekräfta att den nya kvaliteten har uppnått specifikationen. Genom att upptäcka polymerbildning och kvalitetsstabilisering tidigare, förkortar den integrerade Ramanövervakningen den tid som krävs för att växla från insamling av produkter som inte uppfyller specifikationen, till produkter som faktiskt gör det.

Vid slurryproduktion av eten eller propen bestäms den ekonomiska effekten av reaktionens synlighet av hur tidigt operatörer med säkerhet kan identifiera kvalitetsstabilisering och agera utifrån det. Varje fördröjning mellan faktisk reaktionsstabilisering och bekräftade beslut resulterar i onödigt många produkter som inte uppfyller specifikationen och förlorade produktionsmarginaler.

Exempel på ekonomisk effekt under realistiska driftvillkor

Tidigare insikter på reaktionsnivå under kvalitetsövergångar kan omsättas i återvunnet material som uppfyller specifikationerna och mätbara årliga värden. Den underliggande frågan för varje operation är inte om liknande vinster är möjliga, utan hur mycket övergångstid och volym som inte uppfyller specifikationen som skulle kunna elimineras om beslut fattades i det ögonblick då reaktionen verkligen stabiliseras.

Fördelar:

  • Typisk övergångstid för produkter som inte uppfyller specifikationen utan insikter i realtid: ca 90 minuter
  • Övergångstid för produkter som inte uppfyller specifikationen med Ramanbaserad kvalitetsdetektering: ca 60 minuter
  • Reducering av produkter som inte uppfyller specifikationen per övergång: ca 30 ton
  • För tre övergångar per vecka representerar detta ca 4 680 ton material som uppfyller specifikationerna per år
  • Med en illustrativ prisskillnad på ca 400 USD/ton för material som uppfyller specifikationen och material som inte gör det, motsvarar detta ett potentiellt värde på ca 1,87 miljoner USD/år

I praktiken är de ekonomiska fördelarna direkt kopplade till hur mycket tidigare kvalitetsövergångarna kan verifieras och insamlingen av produkter som uppfyller specifikationen kan återupptas.

Detta värde kan omsättas i verkliga slurryreaktorer genom:

  • Nedsänkbara Ramangivare installerade direkt i slurryreaktorer
  • Drift i ATEX-miljöer, med analysatorer placerade i kontrollerade områden
  • Tillräcklig känslighet för integrerad kvantifiering av monomerer, polymerer och spår av väte
  • Implementering i olika faser från labb → pilotprojekt → produktion, där man bevarar analytiska modeller och en förståelse för processen

Istället för att ersätta befintliga styrsystem, förstärker Ramantekniken dem genom att tillgängliggöra tidigare osynliga reaktionsvariabler för kontroll, optimering och beslutsfattande.

Medarbetare vi Borealis kemiska anläggning för produktion av polymer @Borealis
Kundcase

Beprövad i en industriell slurrypolymerisationsprocess

Borealis gick samman med Endress+Hauser för att övervaka monomerutarmning och polymertillväxt i en slurrypolymerisationsprocess för propen eller eten med hjälp av integrerad Ramanspektroskopi.

  • Realtidsövervakning i vätskefasen, den fasta fasen och gasfasen i polymerisationsprocesser
  • Kvantifiering av propen, polypropen och spår av väte i polymerisationsprocessen
  • Tydlig översikt över reaktionerna under polymerisationsprocessens första drifttimme
  • Ökat förtroende vid uppskalning från labb och pilotprojekt till fullskalig produktion
Alexander Standler hos Borealis Polyolefine

”Den kunskap och det kunnande som Endress+Hauser har om tillämpningen av optisk analys inom den petrokemiska industrin och polymerindustrin har varit avgörande för att vi skulle kunna förbättra utvecklingen av vår polymerisationsprocess.”

Alexander Standler, på gasanalysatorer online, Borealis Polyolefine GmbH, Linz, Österrike
Vår expertis

Varför välja Endress+Hauser?

Vi hjälper polymertillverkare att ta fram säkra, konsekventa och effektiva produktionsprocesser genom att tillhandahålla:

  • Välbeprövade Ramansystem för ATEX-miljöer
  • Nedsänkbara givare utvecklade för föränderliga reaktionsförhållanden i flera faser
  • Bred expertisinom polymerkemi och processanalys
  • Starkt fokus på rådgivning, inklusive kemometri och experimentell design
  • Omfattande globalt servicenätverk med stark lokal närvaro av teknisk support

Hela vägen från labbutveckling till fullskalig produktion ökar vår teknik förståelsen för processen och säkerställer en jämn polymerkvalitet.

Implementering

Kan Ramanspektroskopi vara något för era processer?

Utforska praktiska överväganden och självständiga bedömningsfrågor för att avgöra var och hur Ramanspektroskopi kan vara en bra lösning för att leverera verkligt värde i er kemiska process.

Produktinnovationer

Utforska våra Ramanspektroskopisystem

/
Vanliga frågor

Allt du behöver veta 

Nästa steg

Kontakta oss

Diskutera dina processutmaningar med våra experter från kemiindustrin. Vi finns här för att hjälpa till.

Slutnoter

Du kanske även är intresserad av