Från biogas till biometan: tillförlitlig mätteknik ger stabilitet, säkerhet och kvalitet
Tillförlitlig biogas- och biometanproduktion förutsätter mätteknik som kan hantera våta, förorenade gasflöden och biologiskt styrda processvariationer. Vid allt från övervakning av den anaeroba nedbrytningen i rötkammaren till biogasövervakning i gaslinjen och uppgraderingsdelen ger instrumenteringen den insyn i driften som behövs för att hålla processen stabil och säker och se till att den uppfyller kraven. Viktiga delar inbegriper vanligtvis kontinuerlig mätning av flöde, tryck, temperatur, pH och nivå, kompletterat med gasanalysatorer för övervakning av gassammansättning och -kvalitet.
Riktad H2S-mätning är extra viktigt för att skydda utrustning nedströms, verifiera reningsresultatet samt minska korrosion och säkerhetsrisker. Vid uppgraderingen stöder konsekvent biometanmätning (flöde och kvalitet vid kritiska punkter) effektiv separering, uppfyllande av specifikationerna och tillförlitlig överföring eller inmatning – och gör rå biogas till en kontrollerad, verifierbar energiprodukt.
Processöversikt från nedbrytning till biometan
Processdiagrammet visar det typiska processflödet hos en biogasanläggning, där organiskt avfall omvandlas till förnybar energi. Inuti rötkammaren bryter mikroorganismer ned biomassa i frånvaro av syre, så att det bildas rå biogas som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Gasen passerar sedan genom förbehandlings- och behandlingssteg för att föroreningar som vätesulfid och fukt ska avlägsnas innan gasen uppgraderas till biometan. Den renade gasen kan användas för uppvärmning och elproduktion eller matas in i gasnätet.
Integrerad flödesmätning i en biogaslinje som hanterar våtgasflöden med noggrann, kontinuerlig övervakning
Biogasflödes- och kvalitetsmätning vid rötkammarens utlopp
Biogasförhållandena vid rötkammarens utlopp är instabila i sig själva. Fluktuerande flöden, hög luftfuktighet, inblandat skum eller kondensat och varierande gassammansättning gör det svårt att göra exakta mätningar. Dessa faktorer kan leda till signalavvikelser och otillförlitliga data för processtyrning, energibalansering och lagstadgad rapportering.
Kontinuerlig, robust mätning av både biogasflödet och -sammansättningen med hjälp av instrumentering konstruerad för våt, korrosiv och varierande biogas är obligatoriskt. Detta ger en enhetlig datagrund för säker rötkammardrift, fullständig produktionsreglering, energibaserad effektivitetsutvärdering och kontrollerad gasfackling som uppfyller kraven och minskar samtidigt osäkerheten, operativa risker och underhållsbehovet.
- Använd Prosonic Flow B 200 för noggrann och tillförlitlig mätning av våt biogas och rötkammargas, även under fluktuerande processförhållanden. Unik metanhaltsanalys i realtid.
- Robust och tillförlitlig flödesmätning med Prosonic Flow G 300 för en mängd olika gastillämpningar, även med våt gas och förändring av gasegenskaper och -sammansättningar. Tryck- och temperatursensorer är direkt integrerade för kompensering.
Tryckmätning i hela biogasbehandlingskedjan
I biogasbehandlingskedjan är reningssteg såsom torkning, avsvavling eller uppgradering känsliga för föroreningar och kondensat, vilket kan leda till ökade tryckförluster och i värsta fall delvis eller fullständig igensättning. Utan tillförlitliga tryckdata upptäcks funktionsfel ofta inte förrän gasflödet begränsas eller processer uppströms påverkas.
Tryckmätning före och efter varje reningssteg ger en tydlig indikation på driftförhållandena. Ett stabilt differentialtryck bekräftar korrekt funktion, medan gradvisa eller plötsliga tryckförändringar möjliggör tidig upptäckt av igensättning, filtermättnad eller kondensatbildning, vilket gör att man kan ingripa i tid och säkerställa en säker och tillförlitlig drift hos biogassystemet.
- Kompakt trycktransmitter Cerabar PMP21 för enkel och snabb installation
- Mycket noggrann tryckmätning med Cerabar PMP51B, transmittern kan fjärrstyras
Realtidsövervakning av viktig energiparameter
Energihantering inom spillvärmeåtervinning
I spillvärmeåtervinningssystem i kraftvärmeverksprocesser är korrekt energihantering en utmaning eftersom flödena fluktuerar, temperaturskillnaderna ofta är små och processförhållandena kan ändras snabbt utifrån belastningen. Bristfällig flödesmätning eller dåligt placerade temperatursensorer har en direkt inverkan på tillförlitligheten hos de beräknade energivärdena.
En kombinerad metod där man använder tillförlitlig flödesmätning, sensorer för framlednings- och returtemperatur och en integrerad BTU-mätare möjliggör kontinuerlig och konsekvent energiberäkning. Den här strukturen ger transparent insyn i återvunnen värmeenergi, möjliggör tidig upptäckt av effektivitetsförluster och stöder verifiering av tillförlitliga prestanda hos spillvärmeåtervinningssystemet under verkliga driftförhållanden.
- Ultraljudsflödesmätare Prosonic Flow E Heat för bättre energihantering
- BTU-mätaren EngyCalRH33 säkerställer transparent övervakning av energianvändningen
- Modulär temperaturtransmitter iTHERM ModuLine TM131
Väggmonterad TDLAS gasanalysator för kontinuerlig gaskoncentrationsövervakning med hög selektivitet i industriprocesser
Uppgradering av biogas till biometan
Att uppgradera biogas till biometan kräver stabila och välkontrollerade processförhållanden trots ett varierande flöde av rå biogas, varierande metan- och koldioxidkoncentrationer och förekomst av föroreningar som H₂S, fukt och siloxaner. Dessa variationer kan ha en negativ inverkan på separeringseffektiviteten, produktgaskvaliteten och anläggningens tillgänglighet om de inte detekteras och kontrolleras på ett tidigt stadium.
En kraftfull lösning utgörs av kontinuerlig mätning av viktiga processvariabler såsom flöde, temperatur och gassammansättning vid kritiska punkter i uppgraderingskedjan. Med tillförlitlig instrumentering kan den driftansvarige verifiera att uppgraderingsenheterna fungerar som de ska, att biometankvaliteten uppfyller specifikationen och detektera störningar eller föroreningar på ett tidigt stadium för att se till att uppgraderingsprocessen är säker, effektiv och uppfyller kraven.
- TDLAS gasanalysator J22 tillhandahåller realtidsövervakning av biogas- och biometankvaliteten och säkerställer tillförlitlig custody transfer-mätning av gaskvaliteten
- TDLAS gasanalysator JT33 möjliggör kontinuerlig realtidsmätning av H2S