Hanteringen av gruvdammar är ett utmanande krav inom gruvdrift. Det gråberg som pumpas ut i dammarna kräver konstant övervakning för att skydda omgivningen och lokala samhällen. Övervakningen av flera viktiga parametrar som inlopp, grundvattennivå, närliggande vattenförekomst och dammnivå sker i regel på plats och kan vara en tidskrävande process som lätt kan gå fel. Endress+Hauser erbjuder ett omfattande sortiment för noggrann och effektiv gruvdammhantering.
Viktiga fakta
3.500
tailings dams exist around the world
Omfattande inloppsövervakning
Noggrann gruvdammshantering börjar vid dammens inlopp. Den sträcker sig även förbi övervakning av grundläggande inloppsparametrar som malmslurryflöden. Fastämneshalten för malmslurry måste mätas för att övervaka gruvdammens kapacitet.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers teknik ger en omfattande inloppsövervakning.
- Använd en enda smart enhet för fullständig övervakning av inloppet
- Mät flöde och kvalitet vid inloppet med våra elektromagnetiska flödesmätare
- Övervaka vattenkvaliteten med våra digitala Memosens-analyssensorer
Noggrann nivåmätning
En av de mest kritiska parametrarna för säker drift av gruvdammar är nivå. Inte bara för dagvattnet, utan för grundvattennivån under dammen. Övervakning av dagvattennivån kan ge tidiga indikeringar på plötsligt höjda vattennivåer till följd av översvämningar, regn eller smältvatten.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment för noggrann och säker övervakning av gruvdammar.
- Skydda lokala samhällen och miljön genom tillförlitlig dammövervakning
- Mät dagvattennivån i gruvdammen med en radarnivåtransmitter
- Övervaka grundvattennivån med hydrostatiska nivåsensorer
Praktisk och konform övervakning av vattenkvalitet
Ansvarsfull hantering av gruvdammsvatten innebär även övervakning av kvaliteten av närliggande vattenförekomster för att säkerställa att lokala samhällen och miljön är skyddade.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser underlättar denna uppgift genom att erbjuda både fasta och mobila provtagningsstationer som överensstämmer med alla relevanta nationella och internationella standarder som ISO 5667.
- Anpassa provtagningsstationen efter era specifika behov
- Upptäck fördelarna med portabla vattenprovtagningsstationer för praktisk och noggrann övervakning på plats
- Extrahera vatten bekvämt och automatiserat med en fast vattenprovtagningsstation
- Anslut upp till fyra digitala Memosens-analyssensorer för att skapa en komplett mätinstallation
- Använd ytterligare potential för händelseprovtagning och ytterligare integration av PLC
Tillförlitlig fjärrövervakning
Att övervaka gruvdammar manuellt är både tids- och arbetskrävande.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att kombinera sladdlösa, smarta enheter med ett brett utbud av digitala nätverk ger Endress+Hauser möjlighet till fjärrövervakning. Det är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt alternativ, utan att kompromissa med säkerhet eller regelefterlevnad.
- Fråga våra experter för att hitta de optimala lösningarna för era behov
- Integrera extremt noggranna och tillförlitliga, smarta övervakningsenheter
- Anslut till standardiserade protokoll som WirelessHART eller den patentskyddade IIoT-molnlösningen Netilion från Endress+Hauser
- Byt till fjärrövervakning för kostnadseffektiv gruvdammshantering
Fördelar
I samband med varje gruvdammsrelaterade incident ökar medvetenheten om stramare kontroller och lagstiftningen skärps. Med vår expertkunskap inom både gruvindustrin och vattenindustrin kan vi hjälpa er att skapa ett tillförlitligt övervakningssystem för era gruvdammar. Vårt omfattande sortiment täcker inte bara alla relevanta mätpunkter, utan erbjuder även digital anslutbarhet för fjärrövervakning. Övervakningen av era gruvdammar blir då effektivare och mindre tidskrävande.
Viktiga fakta
80 %
max. fastämneshalt kan fastställas genom mätning med våra elektromagnetiska flödesmätare
Viktiga fakta
+/- 2 mm
noggrannhet gäller för vår rekommenderade nivåmätenhet för mätning av vattennivån
Viktiga fakta
90 %
av vårt mätinstrumenteringssortiment är digitalt
Hur vi kan hjälpa till
Den smarta instrumenteringen från Endress+Hauser täcker flera parametrar och kan kontinuerligt skicka noggranna och tillförlitliga data till ett övervaknings- eller styrsystem. Det innebär att Endress+Hauser ger möjlighet till effektivare gruvdammshantering.
- Övervakning av vattenkvaliteten vid inloppet och i dammen för att skydda lokala samhällen och miljön
- Extremt noggrann och robust instrumentering för drift i tuffa miljöer
- Fjärrövervakning i realtid för säkra och effektiva ingripanden