Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Förbättra roterugnens stabilitet genom exakt förbränningskontroll

Processfaktorer, mätutmaningar och kontrollkrav för stabil roterugnsdrift.

Roterugn i cementfabrik med utsläppsstabilisering
Exteriör vy av en stor roterugn vid en cementfabrik som går in i en byggnad ©Adobe Stock/nordroden
Introduktion

Säkerställa stabilitet i roterugn vid högrisk klinkerproduktion

Pyroprocessing är kärnan i klinkerproduktion. En roterugn är en stor, något lutande, långsamt roterande cylindrisk ugn som används för att värma och omvandla råmaterial vid höga temperaturer i en kontinuerlig process.

Ugnen står vanligtvis för 60-70 % av en anläggnings totala termiska energianvändning och är den mest produktionskritiska tillgången i linjen. Gastemperaturerna i flamzonen kan nå 1 900 °C, medan klinker lämnar förbränningszonen vid cirka 1 450 °C. Instrument inom detta område utsätts för dammbelastningar på flera hundra gram per kubikmeter och kemiskt aggressiva gaser som innehåller SO₂, HCl och alkalier. I dessa förhållanden är mättillgänglighet, robusthet och underhållbarhet viktiga krav.

Stabil drift är avgörande för energieffektivitet, jämn klinkerkvalitet och förutsägbar underhållsplanering. Små variationer i förbränning, drag eller råblandning kan förändra processen och öka termisk och mekanisk belastning på ugnen.

Denna sida beskriver de faktorer som påverkar ugnens beteende, de påfrestningar som verkar på instrumenten och de mätningsaspekter som behövs för tillförlitlig drift i tuffa ugnsmiljöer.

Viktiga fakta

60-70%

av anläggningens totala värmeenergi används av en roterugn

Processdiagram för roterugn ©Endress+Hauser
Processdiagram för roterugn

Ugn

Processöversikt

Roterugnsprocess vid klinkerproduktion

Roterugnen länkar samman förvärmaren och kylaren i en kontinuerlig värmeprocess. Råmjöl kommer in i ugnsinloppet, värms upp och sintras i förbränningszonen och kommer ut som klinker medan heta gaser flödar motströms mot förvärmaren.

Effektiv användning av värmeenergi och förebyggande av systemövergripande störningar kräver fokuserad optimering av förvärmare och cykloner, vilket minskar blockeringar och minimerar värmeförluster. Förbränning, drag och materialflöde förblir tätt sammankopplade, så störningar i en del av systemet snabbt sprider sig genom hela processlinjen.

Roterugnens interiör med synlig brännarflamma som illustrerar förbränningskontroll och processstabilitet ©Adobe Stock/Drpixel

Mätutmaningar i tuffa ugnsmiljöer

Utan tillförlitliga processmätningar förlorar avancerade kontrollstrategier sin förmåga att förutse och kompensera för process-störningar, vilket tvingar anläggningen att förlita sig mer på reaktiva kontrollåtgärder och konservativa driftsgränser. Att upprätthålla noggranna mätningar under extrema förhållanden är svårt, särskilt under långvarig drift.

Instrument måste motstå nedsmutsning, nötning, temperaturtoppar och kemiska angrepp samtidigt som de levererar stabila signaler för förbränningskontroll och ugnsstabilitet.

Allt eftersom mätkvaliteten försämras minskar signaltillgängligheten, underhållsarbetet ökar och livslängden förkortas. Denna förlust av tillförlitlighet försvagar de kontrollslingor som är beroende av dessa mätningar.

Dessa stressfaktorer inkluderar följande:

  • Hög dammbelastning: Gasströmmar runt ugnen och förvärmaren bär med sig täta partikelkoncentrationer som snabbt förorenar optiken, täpper till provtagningsledningar och accelererar avdriften av exponerade sensorer. Med tiden minskar detta signalkvaliteten och ökar den ansträngning som krävs för att hålla mätningarna tillförlitliga
  • Partikelhastighet och slipande slitage: Höghastighetsdamm och klinkerpartiklar fungerar som en kontinuerlig sandblästring på sonder, optik och höljen. Mekanisk erosion minskar sensorns integritet, försvagar skyddande beläggningar och ökar felfrekvensen i områden som ugnskåpan, stigrörskanalen och förvärmarens utlopp
  • Exponering för extrema temperaturer: Gastemperaturer nära lågan kan närma sig 1900 °C och klinker lämnar förbränningszonen vid cirka 1450 °C. Även instrument installerade på avstånd utsätts för strålningsvärme och termiska cykler som kan orsaka avdrift, för tidigt åldring eller fullständig utbränning av sensorelement och elektronik
  • Flyktiga cykler (S, Cl, alkalier): Svavel, klor och alkalier recirkulerar mellan ugnen, stigröret och förvärmaren. Dessa föreningar kondenserar och avdunstar upprepade gånger, vilket bildar klibbiga avlagringar som täcker sensorytor och stör signalöverföringen. De bidrar också till korrosion, sensorförgiftning och mätinstabilitet, särskilt i gasanalyssystem
Roterugn i cementfabrik för klinkerproduktionslinjer med stödutrustning ©Adobe Stock/Mr.B-king
Viktiga mätpunkter

Kritiska mätningar för ugnseffektivitet

Stabil ugnsdrift beror på ett fåtal kärnvariabler som förblir mätbara trots värme, damm och mekaniska påfrestningar. Punkterna nedan beskriver de kritiska mätningarna som ger tidiga insikter i förbränningsprestanda, termisk balans och materialflöde runt ugnen:

  • Temperatur: Brännzon, huv och sekundärlufttemperaturer (indikerar flamstabilitet, värmebelastning, klinkers sintringsbeteende)
  • Tryck: Huvtryck och fläktdifferential i drag/ID (primära indikatorer på förbränningsförhållanden, luftläckage och gasflödeskonsistens)
  • Flöde: Sekundär-/tertiärluft- och bränsleflöde (kontrollerar blandning, utbränningseffektivitet och termisk balans)
  • Nivå/Uppbyggnad: Beröringsfri nivå- eller blockeringsdetektering vid ugnsinlopp eller matningspunkter (radiometrisk eller mikrovågsmätning för krävande områden; förhindrar matningsavbrott och inloppsblockeringar)
  • Gasanalys: Förbränningsindikatorer som O₂/CO/NO/SO₂ (mätt vid ugnsinlopp eller nedströms för att bedöma förbränningskvalitet och flyktig cykel) effekter)
Vanliga frågor

Vanliga frågor om roterugnsprocessen stabilitet

Följande frågor hjälper dig att lära dig hur processavvikelser, kontrollstrategier och mätningstillförlitlighet påverkar roterugnens stabilitet och klinkerproduktionens prestanda. De belyser de viktigaste faktorerna som formar förbränningsbeteende, energieffektivitet och övergripande processkontroll i cementfabriker.

Slutnoter