Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Grönt stål: framtidens ståltillverkning

Trycket på att minska stålindustrins koldioxidavtryck ökar. Läs här om hur Endress+Hauser kan hjälpa dig att producera grönt stål.

Stålverk mitt i ett grönt landskap.

Stålproduktion är en energiintensiv process. Därför är det ingen överraskning att den har en stor miljöpåverkan, allra helst när det gäller koldioxidutsläpp. Inte bara allmänheten och regeringen utan också kunder och investerare utövar allt större påtryckningar för att minska koldioxidavtrycket. Detta tvingar stålindustrin att utveckla nya idéer. Grönt stål är samlingsnamnet på dessa innovativa strategier.

Viktiga fakta

1.89 tons

of CO­2 were produced per ton of crude steel cast according to the World Steel Association.

Koldioxidavskiljning kan användas för att minska koldioxidutsläppen. ©Endress+Hauser
Insikter

Koldioxidavskiljning och -användning (CCU)

Gaserna från masugnen består av koldioxid och vätgas.För att avskilja koldioxid används olika processer som adsorption och absorption. Vid koldioxidavskiljning och -användning är noggrann flödesmätning avgörande för processtyrningen och myndighetsförfaranden. För att processen ska vara effektiv och säker måste parametrar som flöde, densitet och temperatur övervakas.

Vår fackkunskap inom branschen

Genom att använda PromassQ får man exakta mätningar oavsett vilka fysikaliska egenskaper alla gaser i ledningen har. Tack vare Coriolis-mättekniken kan den samtidigt mäta flöde, densitet och temperatur.

Direktreducering av järnmalm. ©Endress+Hauser
Insikter

Direktreducering av järnmalm

Genom att använda reduktionsgaser kan man ta bort syre från järnmalmen för att producera järnsvamp utan att smälta järnmalmen som i en masugn. Vid bearbetning av järnmalm används ofta syntesgas, en blandning av kolmonoxid och väte, som reduktionsgas. Järnhalten i denna järnsvamp är med upp till 95 % jämförbar med järnhalten i tackjärn. Detta gör den till en perfekt råvara för vidare bearbetning i en ljusbågsugn.

Vår fackkunskap inom branschen

I DRI-processerna är en energibesparande konstruktion avgörande för den ekonomiska lönsamheten och för att minska energikostnaderna, till exempel genom att öka mängden hett järn som transporteras. Micropilot FMR67B mäter nivån tillförlitligt i temperaturer upp till 450° Celsius.

Ljusbågsugn
Insikter

Gröna energikällor

Att smälta ner metallskrot och tackjärn eller järnsvamp i en ljusbågsugn förbrukar mycket energi. Beroende på energikälla kan processens koldioxidavtryck förändras dramatiskt. Om man använder energi som producerats med förnybara resurser kan denna så kallade gröna energi avsevärt minska utsläppen från hela processen.

Vår fackkunskap inom branschen

En övergång till förnybara energikällor innebär en stor investering för de flesta stålverk. För att säkerställa att denna omställning går smidigt och effektivt behöver du en kompetent partner. Endress+Hauser har mer än 60 års erfarenhet inom kraft- och energiindustrin. Vi har både ett sortiment som är inriktat på kraftindustrin och den applikationskunskap som krävs för att kunna ge dig råd på vägen mot grön energi.

Fördelar

Att förverkliga idén om grönt stål blir en utmaning. Investeringar kommer att behöva göras för att upprätta en balans mellan miljöpåverkan och ekonomisk lönsamhet. Endress+Hauser är din perfekta partner på denna resa, eftersom vi har applikationskunskap inom stålindustrin samt årtionden av erfarenhet inom både energi- och gassektorn. Dessutom har vi ett särskilt utbud av produkter och tjänster för dessa branscher.

Viktiga fakta

95 %

minskning av koldioxidutsläppen genom direktreducering med vätgas och användning av grön energi

Viktiga fakta

50 %

minskning av koldioxidutsläppen måste uppnås av stålindustrin fram till 2050 för att de globala klimatmålen ska uppfyllas.

Viktiga fakta

14 %

av stålföretagens värde hotas om de inte minskar sin miljöpåverkan enligt en studie gjord av McKinsey.

I korthet

Vad är grönt stål?

Tre strategier har utkristalliserats för att minska koldioxidutsläppen. Kolavskiljning innebär att utsläppen från en masugn samlas in och säljs till den kemiska industrin, som kan producera bioetanol eller ammoniak av dem. Ett annat alternativ är direktreducering av järnmalm med vätgas, vilket ger järnsvamp som man kan bearbeta i antingen en ljusbågsugn eller i en konverter för att tillverka stål. Slutligen minskar användningen av gröna energikällor koldioxidavtrycket från en ljusbågsugn.

  • Koldioxidavskiljning och -användning (CCU)
  • Direktreducering av järnmalm (DRI)
  • Gröna energikällor

Slutnoter