Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Säkerställa anläggningssäkerhet med ProtectBlue

Implementera säkerhet i din processanläggning på ett effektivt sätt för att minimera säkerhetsrelaterade driftstopp

Endress+Hausers varumärke för ProtectBlue-cybersäkerhet

Även om potentialen hos digitalisering och digitalt aktiverade sensorer är enorm, väcker det också många frågor och skapar oro över säkerhet. Cybersäkerhetsexperter inom processindustrin möter hela tiden utmaningar när de ska bibehålla hög anläggningstillgänglighet och samtidigt hålla drift- och underhållskostnaderna låga. Dessutom måste nya lagkrav efterföljas för att säkerställa produktkvalitet och säker drift.

Det är därför Endress+Hauser utvecklade ProtectBlue, en produktsäkerhetsstruktur som är utformad för att hjälpa dig att effektivt implementera robusta säkerhetsåtgärder i din processanläggning. ProtectBlue ger robust säkerhet som skyddar din drift, ökar anläggningens tillgänglighet och minimerar säkerhetsrelaterade driftstopp.

Fördelar

  • Utvecklade på ett säkert sätt – Alla ProtectBlue-produker följer säkerhetsförordningarna för produktutvecklingens livscykel enligt IEC 62443-4-1.
  • Harmonisering av ett brett sortiment – En harmoniserad uppsättning säkerhetskrav gäller för hela Endress+Hausers sortiment, baserat på IEC 62443-4-2.
  • Intuitiv användarupplevelse – Integrering av en centralt utvecklad programvarukomponent för säkerhet, med en användarvänlig, harmoniserad och säker inloggning till Endress+Hauser-enheter.
  • Den senaste kommunikationstekniken – Avancerad och säker kommunikationsteknik, som en https-webbserver eller Endress+Hausers säkra Bluetooth®.

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Increase your plant's cybersecurity with ProtectBlue
ProtectBlue helps you secure your plant efficiently and minimize security-related outages.
download icon Ladda ner