Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

En fördel för alla

Hållbara lösningar måste också vara ekonomiskt gångbara. Därför kombinerar Endress+Hausers arbete med att minska klimatpåverkan från produktportföljen klimatnytta med mervärde, vilket skapar ännu större nytta för kunderna.

01.06.2026 Text: Christine Böhringer Fotografi: Andreas Mader
Den platsbesparande konstruktionen bidrar till att Compact Line-instrumenten har ett jämförelsevis lågt klimatavtryck.

Endress+Hauser har som mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Den största utmaningen för att nå detta mål finns i koncernens uppströms- och nedströmsled i värdekedjan, där scope 3-utsläpp står för merparten av växthusgasutsläppen. Hans Joachim Fröhlich, chef för teknik och produktsortiment, förklarar: ”Vi använder stora mängder stål och aluminium i våra instrument, vilket innebär att mer än en tredjedel av vårt miljöavtryck härrör från inköpta material och komponenter. Och ungefär hälften av vårt miljöavtryck kan hänföras till energianvändning och andra faktorer under kundernas användningsfas av våra instrument, särskilt med tanke på deras långa livslängd.”

Hans Joachim Fröhlich, chef för teknik och produktsortiment 
Chef. ©Endress+Hauser

Av dessa skäl arbetar Fröhlich tillsammans med Endress+Hausers produktcenter för att minska koldioxidutsläppen från koncernens produktsortiment. ”Vi går igenom vårt sortiment produkt för produkt. Vi vill att nästa generationer av våra instrument ska vara mer hållbara och samtidigt ge kunderna ett mervärde – i form av förbättrad prestanda till ett rimligt pris eller oförändrad prestanda till samma eller lägre kostnad.”

För att styra denna innovationsprocess inför företaget nya koncernövergripande riktlinjer för ekodesign. Ramverket utgör en del av företagets standarder för produktutveckling och kommer framöver att vägleda fler än 1 300 medarbetare inom forskning och utveckling i deras arbete. Det fastställer miljömässiga principer och arbetssätt samtidigt som det ger utrymme för kreativitet. Målet är att optimera utformningen av olika typer av instrument med fokus på bland annat de metaller som används, materialbesparingar, elektronik, energianvändning och, när det gäller analysatorer, utsläppsnivåerna från testgaser. Endress+Hauser avser också att ytterligare förbättra sina mätinstruments reparerbarhet och återvinningsbarhet som ett led i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Snabbare utvecklingstider

I framtiden kommer programvaruverktyg att hjälpa företagets utvecklingsteam att bedöma att bedöma hur deras idéer påverkar miljön. Sådana verktyg kan exempelvis användas för att analysera vilka energikällor som används vid framställningen av de material som ett instrument planeras att tillverkas av. Dessutom kommer tekniker för virtuell testning och optimering av olika konstruktionsalternativ att användas i större utsträckning, redan innan den första prototypen byggs. Hans Joachim Fröhlich förklarar: ”Vi är redan branschledande när det gäller att simulera beteendet hos komponenter tillverkade av nya miljövänliga material med låga utsläpp”. Utvecklingsteamen kan också använda datorsimulering för att snabbt utvärdera prestandan och den kommersiella potentialen hos nya komponenter, armaturer och kompletta instrument.

Enligt Frölich krävs både digitalisering och ett nära samarbete med leverantörerna för att företaget ska kunna nå sitt mål om nettonollutsläpp och, mer specifikt, uppnå en optimal balans mellan miljömässig hållbarhet och kommersiell framgång. Precis som Endress+Hauser arbetar dessa leverantörer kontinuerligt med att optimera sina processer, och många har kommit långt i utvecklingen av sina värdekedjor jämfört med sina branschkollegor. ”Allt detta bidrar till att vi snabbare kan utveckla hållbara innovationer som skapar värde för våra kunder och hjälper oss att uppnå våra ambitiösa klimatmål”, säger Frölich. Endress+Hauser har som mål att minska utsläppen i sina uppströms- och nedströmsvärdekedjor med 35 procent redan till 2034.

Hållbarhet genom design

Genom sina nya riktlinjer för ekodesign stärker Endress+Hauser integrationen av hållbarhetsprinciper i sina innovationsprocesser. Ramverket säkerställer att man tar hänsyn till miljöaspekter redan i ett tidigt skede vid utveckling av nya produkter och vidareutveckling av befintliga produkter. Syftet är att minska produkternas miljöpåverkan genom att bland annat fokusera på konstruktion, materialval och komponenter. God ekodesign skapar alltid både miljömässiga och ekonomiska fördelar, exempelvis genom minskad materialanvändning eller lägre driftskostnader. Det nya ramverket är i linje med EU:s nya ekodesignkrav och harmoniserar befintliga standarder inom Endress+Hauser-koncernen.

På god väg

Endress+Hauser erbjuder redan mätteknik med lägre klimatpåverkan, där nya konstruktioner för hus och elektronik bidrar till minskad energi- och materialanvändning. Här följer tre exempel.

Dosimag och Dosimass

Flödesmätarna Dosimag och Dosimass har använts i tre årtionden inom ett brett spektrum av fyllnings- och doseringsapplikationer – från ketchup och champagne till hostmedicin. Den senaste generationen minskar klimatavtrycket med upp till 14 % och 28 %, (för Dosimass och Dosimag respektive) tack vare minskad materialanvändning och komponenter från lokala leverantörer. Instrumenten förbrukar också mindre energi. Dessutom är Dosimass-transmittern nu enklare att återvinna, eftersom elektroniken kan separeras från sensorn.

Proline-transmittrar

En variant i Endress+Hausers produktfamilj av Proline-transmittrar för flödesmätningssystem tillverkas i cirka 50 000 exemplar per år, samtliga med samma aluminiumhus. I slutet av 2024 minskades väggtjockleken, vilket sparar cirka 14 ton aluminium per år, motsvarande omkring 150 ton koldioxid. De nya husen utvecklades med hjälp av numerisk simulering och högtrycksgjutning, samtidigt som den uppfyller samma mekaniska specifikationer som den tidigare versionen.

Compact Line

Endress+Hauser har under lång tid utvecklat och tillverkat nivå- och tryckmätningsinstrument för applikationer med höga hygienkrav. Den nya Compact Line-serien är särskilt utvecklad för kraven inom livsmedels- samt läkemedels- och biotekniksindustrin och erbjuder högpresterande, utrymmessnåla hus- och elektroniklösningar. Detta resulterar i ett betydligt lägre klimatavtryck jämfört med konventionella produkter. För radarmätinstrumentering uppgår minskningen till cirka 60 procent.

Läs om liknande ämnen

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Företagsmagasinet ”changes” 1/2026 PDF, 7.5 MB
Forma en hållbar omställning
download icon Ladda ner