Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Digitalisering av processanläggningar – utan att krångla till det

IO-Link-teknik blir ett allt populärare alternativ för digitalisering av kompakta processenheter med måttliga mätningskrav.

12.01.2026 Text: Christine Böhringer Grafik: 3st kommunikation
Endress+Hauser har ett brett utbud av IO-Link-sensorer för livsmedelsindustrin.

Digitalisering på fältnivå är en avgörande framgångsfaktor för att säkra långsiktig konkurrenskraft. För att kunna välja rätt kommunikationsteknik behöver man ta hänsyn till applikation, sensorkomplexitet och nätverkskrav.

Industrial Ethernet har utvecklats till en banbrytande standard för automatiseringen av processteknikanläggningar, inte minst tack vare introduceringen av Ethernet-APL. Sömlös kommunikation utan protokollkonvertering frigör mervärdesfunktioner hos intelligenta mätenheter och ställdon på bästa möjliga vis, vilket gör det möjligt att optimera anläggningsdriften.

Respektive anläggning har dock även en mängd olika gränsbrytare och potentiella mätpunkter som inte är lika kritiska och därmed kan förses med enklare instrumentering. I det här fallet bidrar IO-Link till fullständig digitalisering på fältnivå och utgör ett användbart komplement, särskilt inom livsmedelsindustrin och läkemedels- och bioteknikindustrin.

Så här fungerar IO-Link

Endress+Hauser har ett brett utbud av IO-Link-sensorer för livsmedelsindustrin.

1. Brett utbud

Endress+Hauser har ett brett utbud av IO-Link-sensorer särskilt framtagna för kraven inom livsmedelsindustrin.

En IO-Link-master stödjer i regel fyra eller åtta sensorer som ansluts individuellt.

2. Effektiv kommunikation

En IO-Link-master stödjer i regel fyra eller åtta sensorer som ansluts individuellt med oskärmade standardkablar. De kommunicerar via IO-Link-protokollet.

Sensorerna överför kontinuerligt mät- och statusdata till mastern.

3. Realtidsdata

Sensorerna överför kontinuerligt mät- och statusdata till mastern, som skickar de vidare till styrsystemet via den fältbuss – eller Ethernet – som anläggningen använder.

Mastern kan ladda upp parametrar till enheterna och läsa deras diagnostikdata efter behov.

4. Nya möjligheter

Omvänt kan mastern ladda upp parametrar till enheterna och läsa deras diagnostikdata efter behov, vilket möjliggör fjärrunderhåll och övervakning.

Cybersäkerheten då?

Digitaliseringen kan kännas skrämmande; den kommer med nya möjligheter, men även utmaningar, särskilt vad gäller cybersäkerhet. IO-Links dubbelriktade punkt-till-punkt-arkitektur, i kombination med en IO-Link-masters förmåga att kryptera data, ger dina processer extra skydd. Genom att implementera IO-Link stärker du anläggningens skydd mot cyberhot utifrån och kan försvara kritiska processer.

Hur vet jag vilken teknik som passar min anläggning?

Är digitalisering på fältnivå komplex i sig och endast något för specialister? Enligt Franz Durmeier, chef för digital integrering hos Endress+Hauser, är svaret: inte nödvändigtvis. Om projektet innefattar komplexa sensorer, kritiska mätpunkter eller längre avstånd, rekommenderar Endress+Hausers expert på digital integrering Industrial Ethernet så att avancerade funktioner i mätenheter och dataanalyser kan nyttjas fullt ut. ”Men inom mindre områden, för omkopplare och enklare sensorer, är IO-Link ett bra alternativ”, säger han. Eftersom den kan köras på stamnätet i en befintlig Ethernet- eller fältbusstruktur kan icke-kritiska mätpunkter kostnadseffektivt digitaliseras, vilket förbättrar övervakning och underhåll.

IO-Link är en öppen digital kommunikationsstandard som lanserades för omkring två decennier sedan för fabriksautomatisering. Dess dubbelriktade arkitektur, kostnadseffektivitet och enkla implementering har sedan dess väckt intresse hos processindustrin. Till skillnad mot klassiska bussystem baseras IO-Link på en punkt-till-punkt-topologi, där respektive sensor ansluts direkt till IO-Link-mastern via en standardkabel. Denna integreras i sin tur sömlöst i vanliga fältbussar och styrsystem för att möjliggöra datautbyte i båda riktningarna.

IO-Links enkelhet och kompatibilitet gör den särskilt väl lämpad för skenmonterade system inom livsmedelsproduktion. Tekniken är i regel perfekt för småskaliga applikationer med ett begränsat antal mätpunkter – i exempelvis doserings-, fyllnings- och CIP-system, eller inom teknisk försörjning och vattenrening. Kabellängden på max. 20 meter och dataöverföringshastigheten – ungefär jämförbar med ett modem från 90-talet – räcker gott och väl. ”För dessa applikationer erbjuder Endress+Hauser ett brett utbud av hygieniska IO-Link-produkter som uppfyller alla relevanta processparametrar”, säger Durmeier.

Läs om liknande ämnen

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Företagsmagasinet ”changes” 2/2025 PDF, 7.3 MB
Så här vinner digitaliseringen mark
download icon Ladda ner