Customized manufacturing, calibration and logistics services of flow measurement instruments
Out of its Greenwood plant, Endress+Hauser Flow serves the USA, Canada, Mexico, Chile, and other Latin American countries. The Greenwood scope of manufacturing and assembly includes the measuring principles electromagnetic, Coriolis, vortex, ultrasonic, thermal mass flow, as well as special products, calibration and logistics services. The plant has one of the most accurate and largest production calibration facilities in the USA.
Your product center for flow measurement in the US
Endress+Hauser Flowtec AG Division USA is a wholly owned subsidiary of Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland
Premium calibration – one of the most accurate and largest production calibration facilities in the USA with capabilities from 1/12 to 48" (2 to 1200 mm)
Customized factory witness testing
Quality systems: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 accredited (calibration laboratory)
Environmental system: ISO 14001:2015
Safety system: ISO 45001:2018
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Kort beskrivning av våra produkter och tjänster för flödesmätning av vätskor, gaser och ånga
Varje dag levererar Endress+Hauser Flowtec över 1000 flödesmätare med över en miljard olika kombinationsmöjligheter, från det globala produktionsnätverket direkt till kunderna.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .