Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Hur hanterar man komplexitet och risk med tydliga insikter om en installerad bas? Hur kan digitalisering hjälpa er att uppnå era drift- och underhållsmål? 

Processinstrumentering är varje process ögon och öron. Att förstå och hantera den installerade basen är avgörande för att ha kontroll över produktionen. Endress+Hausers Dynamic Installed Base Analysis är en strategisk tjänst som ger full transparens så att enhetsdata kan förvandlas till användbara insikter.

Med centraliserade enhetsdata, en digitaliserad anläggningsstruktur och transparent anläggningsöversikt blir dokumentationen organiserad, tillgänglig och säkert lagrad. I kombination med kontinuerlig utvärdering av instrumenteringen möjliggör denna tjänst informerade beslutsprocesser, optimerat underhåll med en proaktiv livscykel för instrument samt utbytesplaner.

Fördelar med Dynamic Installed Base Analysis 

  • Digital tvilling: realtidsvy över den installerade basen tack vare identifiering och registrering av utrustning på plats eller på distans, vilket ger bättre anläggningsöversikt och effektiv planering.
  • Effektiviserat underhåll av utrustningen med digitalisering: en anläggningsstruktur som uppdateras regelbundet och direkt återspeglar nya eller utbytta enheter för effektiv hantering.
  • Centraliserad och digitaliserad anläggningsinformation: en säker, tillgänglig och uppdaterad plats för konsoliderade enhetsdata och dokumentation som utgör den digitala ryggraden för effektiv anläggningsstyrning.
  • Kontinuerliga expertrekommendationer: regelbundna, skräddarsydda insikter i linje med nya operativa mål för strategiskt beslutsfattande och kontinuerlig förbättring. 

Exempel på tillämpning: energisektorn

Exempel på tillämpning: livsmedel

Exempel på tillämpning: kemisk industri

Användning av Dynamic Installed Base Analysis och digitalisering för ökad prestanda

Upptäck hur Dynamic Installed Base Analysis och digitalisering bidrog till att maximera en framstående tillverkares verksamhet.

Ytterligare överväganden

Varför Endress+Hauser? 

Ett partnerskap med Endress+Hauser innebär ett samarbete med en global ledare inom processautomation som står för mer än bara mätvetenskap – vi bidrar med engagemang, expertis och långsiktigt värde. Vår djupgående kunskap om instrumenteringsteknik och industriella processer kombinerat med en stark servicekultur säkerställer att varje tjänst skräddarsys och optimeras för dina operativa mål.

Endress+Hausers servicetjänster ger heltäckande support genom hela livscykeln för industriell processinstrumentering. De innefattar expertrådgivning, driftsättning, kalibrering, underhåll, diagnostik, support, utbildning och digitala tjänster, allt utformat för att optimera prestandan, minska komplexiteten och främja hållbar framgång.

Vårt globala nätverk av experter och servicemedarbetare har ett nära samarbete med dig och använder sin kompetens för att leverera konsekvent support, oavsett om ni standardiserar utrustning, förbättrar anläggningstillgängligheten eller driver på den digitala omvandlingen.

Med Endress+Hauser får du mer än bara en leverantör – du får en strategisk partner som hjälper dig att hantera utmaningar, utnyttja möjligheter och ligga steget före i en föränderlig industrisektor.

Vill du veta mer?

Våra konsulter kan svara på alla dina frågor. 

Slutnoter

Du kanske också är intresserad av…