Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Industritillämpning: Hur man ökar prestandan med hjälp av digitalisering och tjänster

Nå operativ framgång med Dynamic Installed Base Analysis och digitala tjänster.

Applikationstext från fordonsindustrin: Dynamic Installed Base Analysis

En framstående tillverkare har inlett en strategisk resa för att säkerställa långsiktig operativ framgång. Endress+Hauser stöttade initiativet genom att agera som en tillförlitlig partner och tillhandahålla rådgivningstjänsten Dynamic Installed Base Analysis samt en rad digitala tjänster. Endress+Hausers Dynamic Installed Base Analysis går utöver insamling och utvärdering av enhetsrelaterade data. Våra servicerådgivare ger rekommendationer som hjälper dig att hantera information om var och en av dina enheter på rätt sätt. Tack vare de digitala tilläggstjänsterna kunde kunden dessutom gå från reaktivt underhåll till en proaktiv, datadriven strategi.

Användning av Dynamic Installed Base Analysis och digitalisering för ökad prestanda

Utforska följande ämnen i applikationstexten:

  • Transparens genom digitalisering med Dynamic Installed Base Analysis och Netilion
  • Skräddarsydda och optimerade underhållsstrategier
  • Bättre tillförlitlighet och överensstämmelse
  • Fördelar med ett livslångt partnerskap med Endress+Hauser

Slutnoter

Läs mer om våra tjänster