Produktion av biogas och biometan av slam och avfall
Hur avfall omvandlas till biogas och biometan genom anaerob nedbrytning för att stöda cirkulär resursanvändning och tillförlitlig energiförsörjning
Kortfattat
- Biogasproduktion omvandlar organiska avfallsflöden som livsmedelsavfall, jordbruksavfall och avloppsslam till förnybar energi genom anaerob nedbrytning för att stöda avfallsåtervinning, energiåtervinning och den cirkulära ekonomin.
- Biometan produceras genom att biogas uppgraderas så att koldioxid, fukt och spårföroreningar avlägsnas. Då skapas en förnybar gas som kan matas in i naturgasnät eller användas inom industri- och transportsektorn.
- Avgörande för en framgångsrik biogas- och biometanproduktion är att upprätthålla stabila processförhållanden, en jämn gaskvalitet och en hög tillgänglighet hos anläggningen för att maximera energiåtervinningen och den operativa effektiviteten.
Hur omvandlar man organiska avfallsflöden till förnybar energi?
Organiska avfallsflöden såsom jordbruksråvaror, livsmedelsavfall och avloppsslam omvandlas till biogas och biometan genom anaerob nedbrytning. Genom att återvinna energi från avfall bidrar biogas och biometan till utfasning av fossila bränslen, minskar avfallsmängden och -utsläppen och förbättrar energitryggheten med hjälp av lokalt genererad, förnybar energi som kan stöda system för el-, värme- och gasförsörjning.
Ur ett process- och driftperspektiv är biogas- och biometananläggningar konstruerade att balansera biologisk stabilitet, gas- och energianvändning och den övergripande tillgängligheten under mycket varierande råmaterialförhållanden. Driftansvariga strävar efter att upprätthålla en stabil nedbrytningsprocess som ger en jämn gaskvalitet och energieffektivitet och samtidigt kunna hantera varierande sammansättning av råmaterial, belastningsnivåer och begränsande regelverk. Till skillnad från rent mekaniska processer är anaerob nedbrytning naturligt känslig för störningar, vilket gör processtabiliteten till ett primärt mål utöver energiåtervinningen.
Viktiga fakta
Mindre än 5 %
av organiska avfallsflöden
används för närvarande för att producera biogas och biometan.
Källa: World Biogas Association
Förklaring av skillnaden mellan biogas och biometan
- Biogas är den rågasblandning som produceras vid anaerob nedbrytning. Den består i huvudsak av metan, koldioxid samt vattenånga och spårföroreningar. Den används vanligtvis på anläggningen för uppvärmning och elproduktion.
- Biometan är förädlad biogas: koldioxid, vatten och föroreningar avlägsnas så att gasen uppfyller fastställda kvalitetsspecifikationer. Genom det här bearbetningssteget kan biometan användas som en förnybar gas som är utbytbar mot naturgas och kan matas in i gasnätet, användas inom industrin eller utnyttjas inom transport.
Råmaterial och cirkulär ekonomi
Biogasproduktion bygger på användningen av lokalt tillgängligt råmaterial som avloppsslam, jordbruksråvaror, livsmedelsavfall och organiskt avfall samt biprodukter från jordbruket. Genom att omvandla dessa organiska flöden genom anaerob nedbrytning binder biogasanläggningar samman avfallsbehandling, energiåtervinning och återvinning av näringsämnen till en enda process. Organiskt material som annars skulle behöva bortskaffas stabiliseras; förnybar energi genereras och näringsämnen i rötrester kan återanvändas inom jordbruket (i vissa länder). Denna integrering gör biogasproduktion till ett praktiskt exempel på cirkulär ekonomi, där materialcyklerna är slutna och både energi och resurser återvinns inom befintliga regionala system.
Anaerob nedbrytning – den grundläggande processen
Anaerob nedbrytning är den centrala biologiska processen i biogasproduktion och sker i syrefria rötkammare, där mikroorganismer omvandlar organiskt material till biogas. Sammansättningen hos gasen som bildas och som huvudsakligen består av metan och koldioxid, beror mycket på råmaterialets egenskaper och driftvillkoren, såsom organisk belastning, temperaturområde och övergripande processtabilitet. Anaerob nedbrytning är en biologiskt styrd process som är känslig i sig själv och som därför direkt reagerar på förändringar i tillförsel och förhållanden: variationer hos råmaterialet eller en obalanserad belastning kan påverka reaktionsmekanismerna, minska gasproduktionen, orsaka variationer i metanhalten eller leda till tillfällig instabilitet hos processen.
Därför avgörs inte nedbrytningsresultatet enbart av konstruktionens kapacitet, utan av hur konsekvent förhållandena upprätthålls inom ett biologiskt stabilt driftfönster – en viktig förutsättning för en tillförlitlig anläggningsdrift, i synnerhet när man behandlar blandade eller säsongsmässigt varierande organiska avfallsflöden.
Från biogas till biometan
Uppgraderingen av biogas till biometan inbegriper att avlägsna föroreningar och obrännbara komponenter från rå biogas för att höja dess metankoncentration till naturgaskvalitet. Efter den anaeroba nedbrytningen rensas biogasen från vätesulfid, fukt och spårföroreningar. Koldioxid separeras med hjälp av etablerad processteknik. Detta möjliggör kompatibilitet med befintlig gasinfrastruktur och slutanvändningstillämpningar, såsom inmatning i nätet eller användning som förnybart bränsle inom transport och industri.
Jämfört med direkt biogasanvändning medför uppgraderingen däremot en mer komplicerad process och strängare operativa krav: gaskvalitetsspecifikationer, energianvändning och processförluster måste vägas mot fördelarna med gasnätskompatibilitet och flexibilitet. Som ett resultat innebär uppgraderingen ett märkbart operativt steg snarare än en enkel utökning av nedbrytningen.
Gaskvalitet, säkerhet och processtyrning
Gaskvaliteten inom biogas- och biometanproduktion måste uppfylla tillämpningsspecifika krav, oavsett om gasen används till uppvärmning eller elproduktion eller bearbetas för inmatning i gasnätet. Fluktuationer i råmaterialets sammansättning har en direkt påverkan på gassammansättningen och kan leda till variationer i metanhalt, fukthalt eller föroreningskoncentrationer.
Att övervaka gaskvaliteten och processförhållandena är därför inte bara ett rättsligt krav utan en viktig del i en säker och tillförlitlig drift: tidig upptäckt av avvikelser gör det möjligt att vidta förebyggande åtgärder och hjälper till att undvika onormala driftvillkor som skulle kunna äventyra anläggningens integritet, dess tillgänglighet eller säkerheten.
I praktiken utvärderas anläggningens prestanda utifrån stabiliteten och konsekvensen hos viktiga processresultat snarare än enbart toppvärden, där en jämn gassammansättning, ett stabilt jäsningsbeteende och tillförlitlig tillgänglighet är viktiga indikatorer på en välskött biogas- eller biometananläggning.
Diskutera dina utmaningar med en av våra experter
Endress+Hausers lokala branschexperter är redo att hjälpa dig.
Regelverk för global användning av biometan
Användningen av biometan styrs av regelverk som anger hållbarhetskriterier, gaskvalitetsstandarder och marknadstillträde. Dessa regelverk fastställer regler för råmaterialets hållbarhet, växthusgasutsläpp under hela livscykeln och certifiering för att se till att biometan uppfyller villkoren för förnybara energikällor. De anger också kraven för inmatning i gasnätet, gassammansättning och -kvalitet för att säkerställa kompatibilitet med befintlig infrastruktur och en säker drift. Det finns dessutom regleringssystem som omfattar mekanismer för mätning, rapportering och verifiering samt certifieringssystem som gör det möjligt att övervaka förnybara egenskaper och stöder ett deltagande på marknaden.
Biogas- och biometanproduktion i praktiken
Få mer insyn i verkliga projekt som uppvisar en tillförlitlig produktion, processeffektivitet och regelefterlevnad.