Olje- och gasindustrin arbetar under tuffa förhållanden med utmanande nyckeltal och dryga utgifter för underhåll när något går fel. Anläggningsansvariga, ingenjörer och tekniker möter allt mer komplicerade system och en konstant press att reducera driftkostnader, förbättra tillförlitligheten (drifttider) och öka processeffektiviteten. Du behöver bättre överblick över tillståndet för din processutrustning för att undvika dyra, oplanerade underhållsarbeten och för att minska driftstoppen.
Viktiga fakta
$150 billion
Potential industry value of digital predictive maintenance initiatives and technologies 2016-25 (Source: Digital Transformation Initiative: Oil and Gas Industry White Paper, World Economic Forum, January 2017, p.13)
Hur avancerade instrument och digitala tjänster kan hjälpa dig
En serie av våra smarta instrument för olje- och gasindustrin är utrustade med Heartbeat Technology som ger hög systemtillgänglighet med minimal ansträngning och är viktig för att möjliggöra IIoT-lösningar.
Vårt Netilion IIoT-ekosystem tillhandahåller användbar information om dina fältenheter vid rätt tidpunkt för att förbättra underhållseffektiviteten avsevärt. Den är kompatibel med fältenheter och moln från tredje part.
Med Netilion-ekosystemet och apparna har du åtkomst till den fulla potentialen för din fältinstrumentering, så att du kan ta del av all information du behöver för att minska både driftstopp och underhållskostnader.
En serie av våra smarta instrument för olje- och gasindustrin är utrustade med Heartbeat Technology som ger hög systemtillgänglighet med minimal ansträngning och är viktig för att möjliggöra IIoT-lösningar.
Vårt Netilion IIoT-ekosystem tillhandahåller användbar information om dina fältenheter vid rätt tidpunkt för att förbättra underhållseffektiviteten avsevärt. Den är kompatibel med fältenheter och moln från tredje part.
Med Netilion-ekosystemet och apparna har du åtkomst till den fulla potentialen för din fältinstrumentering, så att du kan ta del av all information du behöver för att minska både driftstopp och underhållskostnader.
Konstant enhets- och processdiagnostik
För att undvika dyra och oplanerade underhållsarbeten och driftstopp måste du säkerställa att din instrumentering och dina nyckelprocessparametrar alltid fungerar som de ska. Om ett problem skulle uppstå med en enhet vill du dessutom få snabb och tydlig vägledning för vad du ska göra.
Vår fackkunskap inom branschen
Diagnostikmöjligheterna som Heartbeat Technology har gör att våra fältenheter kan övervaka sig själva kontinuerligt för att tillhandahålla en statuskontroll för din instrumentering och dina processer för att säkerställa att nyckelparametrarna fungerar enligt angivelserna. Genom kontinuerliga diagnostikkontroller av allt från sensorn till utsignalen kan du vara säker på att dina mätningar är tillförlitliga.
- Säkerställ hög enhetstillförlitlighet och säker anläggningsdrift
- Tydliga felmeddelanden och korrigeringsvägledning ger kostnadseffektivt, förenklat och tillståndsbaserat underhåll
- Ta del av diagnostiktäckning på upp till 98 %
Instrumentverifiering utan processavbrott
Periodvis verifiering för att utvärdera ett instruments funktionsprestanda måste ofta uppfylla interna eller externa krav på överensstämmelse. Dessa krav kan vara t.ex. reglerings-, juridik-, kontrakts-, kvalitets- eller säkerhetsrelaterade. Du behöver verifiera att dina enheter fungerar som de ska med så få processtörningar som möjligt, helst utan att avlägsna instrumentet från processen..
Vår fackkunskap inom branschen
Heartbeat Technology gör att du kan verifiera att dina enheter fungerar som de ska direkt vid mätpunkten, utan processavbrott. En enkel, vägledd procedur genererar en testrapport med tydliga resultat och ett verifieringsprotokoll som behövs enligt regulatorer, lagar och standarder.
- Minska ansträngningen genom att verifiera var och när som helst och spara tid i fältet
- Minska kostnaden för proof-testing och förläng dina testcykler
- Enheter med Heartbeat Technology har SIL-guider för guidade proof test
Realtidsdata för trendanalyser och förebyggande underhåll
Enheter som används hela tiden kan få problem till följd av processpåverkan som minskar mätprestanda och kan leda till dyra, oplanerade driftstopp. Men det kan vara svårt att känna till det exakta tillståndet för dina instrument och processer och vilka underhållsarbeten eller processåtgärder som behövs - och när.
Vår fackkunskap inom branschen
Övervakningsfunktionen i Heartbeat ger detaljerade instrument- och processdata som underlättar tillståndsbaserat underhåll. Exempel på detta är bland annat detektering av mängden avlagringar på radarbaserade nivåmätare och i flödesmätarrör som gör det lättare att optimera rengöringscykler. Tillförlitlig detektering av korrosion och slitage i flödesmätare är andra exempel. Denna översikt över tillståndet för dina enheten och processer ger möjlighet till trendanalyser och förebyggande underhåll.
- Ha koll på när utrustning och resurser behöver underhåll eller förväntas gå sönder
- Planera riktad service efter verkliga behov/förebyggande underhåll för att minimera dyra, oplanerade driftstopp
- Känn igen trender i instrument- och processdata för att planera förebyggande underhåll
Mer information och större värde med våra digitala servicetjänster
Dina fältenheter samlar in stora mängder data som till stor del ligger oanvända. För att lyfta upp underhållshanteringen till nästa nivå måste dessa värdefulla data analyseras och omvandlas till användbar kunskap.
Vår fackkunskap inom branschen
För det ändamålet har vi utvecklat Netilion, vårt IIoT-ekosystem. Baserat på vår över 15 år långa erfarenhet av Life Cycle Management-koncept som W@M, kommer denna plattform och vårt växande utbud av smarta appar att ge dig åtkomst till den fulla potentialen i din fältinstrumentering, så att du får mer information och kan förbättra underhållseffektiviteten.
- Utnyttja kraften i anslutna data och analyser för att få de resultat du vill åt
- Även enheter från tredje part kan anslutas
- Utförliga Heartbeat-data ger åtkomst till den bästa IIoT-informationen och de största fördelarna
Netilion Health: håll koll överallt
När en oväntad händelse inträffar för en komponent i din anläggning är det viktigt att agera snabbt. Konventionella system för hantering av kontroller och resursstatus kan möjligtvis informera dig om resursernas status i realtid. Men ofta behöver man vara på plats omedelbart och när någonting händer kan tydliga instruktioner för problemet ska lösas saknas.
Vår fackkunskap inom branschen
Netilion-servicetjänsten och appen för status säkerställer att du har allt du behöver veta till hands och kan vidta åtgärder snabbt. Netilion Health identifierar felet, hämtar relevant information från enhetens tillverkare och ger tydliga instruktioner för hur problemet ska lösas. Du behöver heller inte skynda tillbaka till kontoret för att hitta rätt dokumentation eftersom statusappen skickar den direkt till din smarttelefon eller surfplatta.
- Resurshantering helt enkelt - ha alltid rätt information till hands
- Spåra statushistoriken för nyckelenheter för mer detaljerad information
Netilion Predict
Att minimera oplanerade och onödiga driftstopp och att identifiera den optimala tidsramen för att utföra underhållsarbeten för en enhet är viktiga utmaningar. Du behöver rätt information vid rätt tillfälle och bra översikt över tillståndet för din utrustning.
Vår fackkunskap inom branschen
Kommer snart. Vår app för förebyggande underhåll skapar konkreta prognoser baserat på tillståndet för dina enheter. Baserat på kontinuerlig registrering och analys av övervakningsdata beräknar appen den optimala tidsramen för att utföra underhållsarbeten för en enhet och på så sätt minimera oplanerade driftstopp, reducera underhållskostnaderna och öka systemets tillgänglighet. Tjänsterna är även kompatibla med instrumentering från tredje part.
Fördelar
Heartbeat Technology är inbyggt i många av våra instrument och tillhandahåller status-, diagnostik- och övervakningsdata som gör det möjligt för dig att vårda och underhålla dina system exakt när det behövs. När den kombineras med våra digitala tjänster kan tidigare otillgängliga data från dina fältinstrument och processer analyseras för att tillhandahålla den information du behöver för att proaktivt och förebyggande underhåll ska förbättra underhållseffektiviteten och optimera dina processer.
Viktiga fakta
> 65
års erfarenhet av processteknik och fler årtionden av forskning och utveckling inom digital teknik
Viktiga fakta
> 90 %
av Endress+Hausers produktsortiment har möjlighet till digital kommunikation
Viktiga fakta
> 15
års erfarenhet av W@M Life Cycle Management
Hur vi kan hjälpa till
Vår intelligenta instrumentering tillhandahåller diagnostik, verifierar prestanda och övervakar både instrument och processdata för att öka anläggningens tillgänglighet. Att koppla ihop enhetsdata med vårt växande IIoT-ekosystem ökar underhållseffektiviteten och skapar möjlighet för proaktiva och förebyggande underhållsstrategier, samt optimerar dina processer under hela cykeln.
- Kontinuerlig, lättfattlig process- och enhetsdiagnostik och verifiering utan processavbrott
- Övervakning gör det möjligt att planera underhåll proaktivt och trendanalyser öppnar upp för tillståndsbaserat och förebyggande underhåll
- Netilion IIoT-ekosystemet ger åtkomst till den fulla potentialen hos fältinstrumenteringen, vilket förbättrar underhållseffektiviteten avsevärt och skickar automatiskt användbar information till de som behöver den dygnet runt
- Heartbeat Technology ger tillgång till den bästa IIoT-informationen och de största fördelarna