Våra instrument i Fundamental Selection-serien har en förlängd 5-årig garanti – vilket är ett tydligt bevis på vårt förtroende för deras långsiktiga tillförlitlighet och prestanda.
Om ett garantiärende skulle uppstå kan du räkna med en snabb ersättningsprocess och minimalt administrativt arbete – vilket bör ge dig sinnesro när det är som viktigast, och hjälper dig att hålla verksamheten igång.
Garantivillkor gäller
Den förlängda garantin omfattas av särskilda villkor. För fullständig information, se de lokalt tillämpade Allmänna Villkoren (GTC) på respektive lands sida på vår webbplats.
Waterpilot FMX21 is a robust hydrostatic level probe featuring an oil‑free capacitive ceramic measuring cell for stable and accurate measurement results. Freely adjustable measuring ranges can be configured via HART, enabling flexible adaptation to different process requirements in drinking water, wastewater and saltwater applications. An optionally integrated temperature sensor enables simultaneous measurement of level and temperature.
Available in three versions for drinking water, wastewater and saltwater applications, Waterpilot FMX21 is supported by international explosion protection certificates, marine and drinking water approvals. It is suitable for use in a wide range of applications, including:
Deep and narrow drinking water wells and boreholes
Process and storage tanks in water and wastewater applications
Saltwater and marine tanks, e.g. ballast water tanks
Rivers, lakes and reservoirs for environmental monitoring
Fördelar
Robust design with an oil-free capacitive ceramic measuring cell for long‑term operation
Easy system integration and flexible parameterization via HART communication
Geometry‑independent hydrostatic level measurement, ideal for deep, narrow boreholes and wells
Compliance with international explosion protection certificates, marine approvals and drinking water certifications
Optionally integrated temperature sensor enables temperature‑compensated density correction for high measurement accuracy
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch använder Endress+Hausers flödesmätare och nivåsensorer vid en testanläggning för raketmotorer i Buckinghamshire för att demonstrera framdrivningssystemens och komponenternas prestanda.
Torishima utformar och tillverkar stora kylvattensystem för kunder i Mellanöstern och förlitar sig på instrumentering från Endress+Hauser för produkternas kvalitet och prestanda.
Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement, Diameter = 22 mm: General applications, fresh water Diameter = 42 mm: Waste water applications Diameter = 29 mm: Salt water applications
Supply voltage
10.5 ...35V DC
Reference Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Long term stability
0.1% of URL/year
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Ambient temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Measuring cell
100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Process connection
Suspension clamp Cable mounting screws
Communication
4...20 mA 4...20 mA HART
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Marine approvals
GL/ ABS/ BV/ DNV/ LR
Drinking water approvals
NSF/ KTW/ ACS
Mätprincip
Hydrostatic
Characteristic / Application
Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement, Diameter = 22 mm: General applications, Fresh water Diameter = 42 mm: Waste water applications Diameter = 29 mm: Salt water applications
Specialities
Automatic density compensation Version w/o metal parts in contact to process
Supply / Communication
10.5 ...35 VDC
Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Long term stability
0.1% of URL/year
Ambient temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .