iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
Den här produkten är inte tillgänglig i denna region.
Kontakta din Endress+Hauser-säljpartner för ytterligare frågor.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
84 in
The thermowell iTHERM ModuLine TT152 is designed as per ASME B40.9 or as individual configuration. It is drilled and machined from solid bar stock, shielding temperature sensors from harsh environments.
Protects the temperature sensor against mechanical and chemical stress
Robust design for demanding process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7 252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easy maintenance and recalibration of the thermometer (sensor can be replaced without interrupting the process)
iTHERM TwistWell with helical design: reduces vortex-induced vibrations in high flow rate applications
Customizable shaft, immersion, and overall length to meet specific process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
International certification: e.g. for pressure applications
Standardprodukter
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Specialprodukter
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
Imperial thermowell for a wide range of demanding industrial applications
| EN | SV | ||
|
30/04/2026
|
|
|
|
|
25/08/2025
|
|
|
|
|
15/10/2024
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
30/04/2026 |
|
Filstorlek: |
901.8 KB |
|
Filnamn: |
TI01804TEN_0326-00.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
| EN | SV | ||
|
24/07/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
24/07/2026 |
|
Filstorlek: |
1.5 MB |
|
Filnamn: |
PU01643T09EN01.26.pdf |
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.
|
Språk: |
Italienska |
|
Version: |
07/04/2025 |
|
Filstorlek: |
7.7 MB |
|
Filnamn: |
IN01360T16IT.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
|
Språk: |
Tyska |
|
Version: |
21/10/2024 |
|
Filstorlek: |
1.5 MB |
|
Filnamn: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
27/02/2026 |
|
Filstorlek: |
1.4 MB |
|
Filnamn: |
IN01360T09EN.pdf |
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
|
Språk: |
Tyska |
|
Version: |
27/02/2026 |
|
Filstorlek: |
1.4 MB |
|
Filnamn: |
IN01360T09DE.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
21/10/2024 |
|
Filstorlek: |
1.5 MB |
|
Filnamn: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Barstock thermowell with helical design
for high velocity applications. The alternative
for harsh process conditions where standard thermowells
fail due to vortex induced vibrations.
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
15/05/2025 |
|
Filstorlek: |
1.5 MB |
|
Filnamn: |
WP01250T_09_EN_01.25.pdf |
mit iTHERM TwistWell Schutzrohr
|
Språk: |
Tyska |
|
Version: |
10/06/2025 |
|
Filstorlek: |
819.2 KB |
|
Filnamn: |
AI01421T09DE01.25.pdf |
with iTHERM TwistWell thermowell design
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
10/06/2025 |
|
Filstorlek: |
880.4 KB |
|
Filnamn: |
AI01421T09EN01.25.pdf |