Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Product photo of the KFOC1B Raman fiber-optic cable with EO connector and Rxn-10 probe

KFOC1B Raman fiber-optic cable

Next-generation Raman fiber optics offering enhanced certifications and flexibility to support easier installations

KFOC1B
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

Den här produkten är inte tillgänglig i denna region.

Kontakta din Endress+Hauser-säljpartner för ytterligare frågor.

En överblick över specifikationer

  • Ambient temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch

Applikationsområde

The new KFOC1B Raman fiber-optic cable is a next-generation model for Raman Rxn analyzers and probes. Building on the trusted KFOC1 Raman fiber-optic cable design, it integrates low-voltage interlocks and optical fibers into a single cULus-rated assembly. Engineered for lab and industrial use, it now offers enhanced safety and compliance. With a rugged electro-optical (EO) connector and flexible length options, it provides secure connections and simplifies remote installation.

  • Compatible with all Raman Rxn embedded analyzers and probes

  • Supports remote analysis of both lab and process measurements

  • Used in a variety of industries: Life Sciences, Chemical, Oil & Gas, Food & Beverage

Fördelar

  • Upgraded Communications Multipurpose Riser (CMR) certification for improved fire resistance and simplified regulatory compliance

  • Enhanced cable flexibility for easier routing and handling

  • Simple plug and lock design

  • Integrated safety interlock to prevent laser exposure

  • Certified for hazardous area environments

  • Indoor/outdoor rated cable - flame retardant, fungus resistant, internal strength member

  • Available in different fiber lengths to meet your installation requirements

Föregångare

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande