Den här produkten är inte tillgänglig i denna region.
Kontakta din Endress+Hauser-säljpartner för ytterligare frågor.
En överblick över specifikationer
-
Measuring range
0 to 100% turbidity
-
Process temperature
-10 to 100°C
135°C for max. 2 hours -
Process pressure
0 to 20 bar (0 to 290 psi) abs
Applikationsområde
Den kompakta turbiditetsmätaren CUD33 möjliggör tillförlitlig och resursbesparande rengöring på plats (CIP) inom livsmedelsindustrin. Den tar fasseparation till nästa nivå och säkerställer maximal produktion genom snabb och tillförlitlig detektering av förändringar i medier, t.ex. mjölk/vatten. 4–20 mA-utgången kan enkelt anslutas till olika transmittrar eller styrsystem. Dessutom har enheten alla vanliga processanslutningar inom fasseparation: G1/2"-gänga, Varivent och TC-snabbkoppling.
Den optiska ljusspridningsenheten CUD33 är lämpad för detektering och särskiljande av olika produkter inom:
Fasseparation av mejeriprodukter och vatten
Fasseparation av jäst och vatten på bryggerier, tex. för återvinning av jäst
Fördelar
Maximerad avkastning: Detektera faser i CIP-processen snabbt och undvik produktsvinn tack vare exakt och snabb identifiering av fasövergångar.
Kompakt konstruktion: De små monteringsmåtten gör att fasseparationsenheten kan installeras även i riktigt små utrymmen.
Enkel hantering och underhållsfri konstruktion: Det krävs endast en årlig rengöring av den sfäriska linsen, oberoende av CIP-cykler. Den innovativa konstruktionen utan utbytbara tätningsmaterial gör att inga O-ringar behöver bytas ut och att inget underhållsarbete krävs.
Tillförlitliga mätningar: Den unika sfäriska linsen förhindrar interferens på grund av luftbubblor.
Enkel installation: Olika processanslutningar möjliggör enkel installation i rör. Ingen ytterligare konfigurering krävs eftersom den kompakta enheten levererar mätvärden så fort den ansluts till det programmerbara styrsystemet.
Överensstämmelse: Fasseparationsenheten uppfyller alla relevanta hygiencertifieringar som 3-A, EHEDG, förordning (EG) 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel samt US Food Contact Materials FDA CFR 21.
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Teknisk information (TI)
TI CUD33 compact turbidity device
Optical device for phase separation
EN SV 27/03/2026Språk:
Engelska
Version:
27/03/2026
Filstorlek:
953.5 KB
Filnamn:
TI01885CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Kompakt turbiditetsmätare CUD33
Optisk enhet för fasseparation
EN SV 26/03/2026Språk:
Svenska
Version:
26/03/2026
Filstorlek:
1010.3 KB
Filnamn:
BA02601CSV_0126-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Phase separation - fast and reliable
CUD33 compact turbidity device for
maximized product yield in Food &
Beverage applicationsSpråk:
Engelska
Version:
16/02/2026
Filstorlek:
3.5 MB
Filnamn:
IN01475CEN_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Phasentrennung - schnell & zuverlässig
Kompaktes Trübungsgerät CUD33 für
maximale Produktausbeute in der Lebensmittel-
und GetränkeindustrieSpråk:
Tyska
Version:
09/04/2026
Filstorlek:
3.8 MB
Filnamn:
IN01475CDE_CUD33_eBrochure.pdf
-