Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.525,00 mm (178,15'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.600 °C (1.112 °F ...2.912 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.000,00 mm (157,48'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0° C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 2.500,00 mm (98,43'')
Högtemperaturgivare
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom produktvalet utifrån olika applikationsparametrar.
Inom stålbearbetning, glastillverkning, rökgasapplikationer och inom tegel- och keramikindustri kan temperaturer upp till 2 000 °C (3 632 °F) förekomma. Högtemperaturapplikationer kräver speciella temperaturgivare med dykfickor från speciella keramiska legeringar och termoelement, tillverkade av bas- eller ädellegeringar, som platina och rodium. Skyddsröret skyddar sensorn från mekaniska och kemiska skador samt temperaturchocker orsakade av processen och ökar därigenom sensorns livslängd.
Sortimentbeskrivning
Vårt sortiment av hygieniska temperaturgivare erbjuder:
Modulkonstruktion för enkel konfigurering utifrån applikationens behov
Temperaturtransmitter som tillval, integrerad eller på extern plats
Termoelement (TC) sensortyper J, K, N eller typ B, S, R
Skyddsrör tillverkade av speciella legeringar eller många olika keramiska material
Gängade, klämringskopplade och flänsade processanslutningar
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .