Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Robust system för reningsvattenkvalitet säkerställer tillförlitlig övervakning med minimalt underhållsbehov
De ökade kraven på att skydda hav och kuststräckor medför utmaningar för sjöfartsindustrin. I synnerhet på grund av de hårdare föreskrifter som släppts av Internationella sjöfartsorganisationen om att minska utsläppen från fartyg som drivs av tjock eldningsolja. De angivna gränsvärdena kan endast uppnås med hjälp av avgasreningssystem som gastvättare. För att de ska kunna användas måste gastvättarsystemets vattenkvalitet säkert kunna övervakas för att undvika föroreningar i enlighet med gällande föreskrifter.
Maringodkänd, robust lösning
från din globala sjöfartspartner
Endress+Hausers vattenövervakningssystem för gastvättare, godkända av de största sjöfartsorganisationerna, är särskilt utformade för sjöfartens krävande förhållanden i enlighet med gällande föreskrifter som MEPC.259(68) och MEPC.340(77). Detta innebär att dina egna godkännandeprocesser förenklas avsevärt. Med klassledande instrumentering möjliggör våra färdiga lösningar ombord-verifiering i enlighet med gällande regelverk, och vid behov finns även vårt servicenätverk där för att ge support.
Hur vi kan hjälpa till
Med Endress+Hausers vattenövervakningslösning för avgasreningssystem erbjuds du ett färdigt analyssystem. Det ger tillförlitlig övervakning och dokumentation när det gäller reningsvattenkvaliteten för anläggningens avsvavlande gastvättare vid inlopp och utlopp, i öppna, slutna och hybridversioner. Många års erfarenhet på sjöfartsområdet och ett stort supportnätverk gör oss till en kompetent samarbetspartner i alla stadier av lösningens livscykel.
Enkelt att ansöka om godkännande och högsta säkerhetsnivå – tack vare typgodkännanden för sjöfart i enlighet med MEPC.259(68) för de största marina klassificeringsorganisationerna och ett analyssystem utformat med fartygstestade och tillförlitliga komponenter.
Du kan känna dig säker på att ditt övervakningssystem uppfyller gällande föreskrifter och att onödiga väntetider undviks. Detta tack vare vårt nätverk av sjöfartsexperter med lång projekterfarenhet och kunnande om rutiner för godkännanden av användning till sjöss.
Endress+Hauser tillhandahåller en samlad kontaktpunkt för hela vattenövervakningssystemet inklusive samtliga sensorer. Dessa är optimerade för användning till sjöss. Den unika lösningen med allt på ett ställe bidrar till att underlätta ditt arbete avsevärt.
Unika sensorverktyg för ombordverifiering med turbiditets- och PAH-sensorer för användarvänlig verifiering i enlighet med gällande föreskrifter. Sensorerna är dessutom enkla att underhålla.
Plug and play-lösning för snabb, sömlös installation och driftsättning. Montera, anslut till ditt el-, vatten- och kommunikationssystem – sedan är du igång! Det kompakta avtrycket innebär dessutom att mycket litet plats krävs.
Vårt erbjudande
Med vårt vattenövervakningssystem för marina avgastvättare får du en välbeprövad, högteknologisk lösning från en enda leverantör: state-of-the-art-mätteknik som är skräddarsydd för din anläggnings behov och som gör jobbet lättare med minimalt underhåll...
Med vårt vattenövervakningssystem för marina avgastvättare får du en välbeprövad, högteknologisk lösning från en enda leverantör: state-of-the-art-mätteknik som är skräddarsydd för din anläggnings behov och som gör jobbet lättare med minimalt underhåll. Kontakta våra erfarna tekniker och få en färdig lösning som bara behöver anslutas – sedan är du igång! Vårt servicenätverk tillhandahåller all support som behövs.
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Upptäck övervakningslösningar för oljigt spillvatten och oljigt dagvatten som hjälper ditt raffinaderi att hålla sig inom de föreskrivna utsläppsgränserna och samtidigt sänker driftkostnaden.
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för olje- och gasindustrin för noggranna och säkra custody transfer-applikationer vid lastning/utlastning av lastbilar och godsvagnar med flytande petroleum-produkter.
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Förbättrad lagertransparens och logistik vid olje- och gasterminaler
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Hur upprätthålls vattenkvaliteten i din anläggnings ånggenereringsprocesser? Upptäck vårt smarta, tillförlitliga analyssystem för ånga och vatten (SWAS).
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Effektiv och enkel övervakning av vattenkvaliteten som uppfyller föreskrifterna för olje- och gasprocesser med Endress+Hausers färdiga lösningar.
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
LNG composition measurement in truck loading
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .