IoT i kemisk industri är fortfarande en outnyttjad källa till konkurrensfördelar, trots ständigt konkurrenstryck och stränga säkerhetsbestämmelser och föreskrifter om överensstämmelse. Med det rätta kunnandet kan sakernas internet för industrin (IIoT), ekosystemet med anslutna enheter, leverera märkbara effektivitetsförbättringar av produktionsprocesser. Från exakta data till värdefull information för åtgärder, Endress+Hausers teknik och expertkunnande kan låsa upp denna potential för alla typer av kemiska anläggningar.
Viktiga fakta
47%
of automation executives say improving operational efficiency and productivity are the key drivers of IIoT adoption* *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Läs mer om hur vi kan hjälpa till med er digitalisering
Vi hjälper kunderna att få mer insikt i deras viktigaste affärsprocesser genom ett antal tjänster som översätter data till värdefull information. Tillsammans bygger de vårt ekosystem Netilion IIoT.
Vårt certifierade ekosystem Netilion IIoT för utnyttjande och hantering av installerade tillgångar är även öppet för fältenheter och moln från tredje part.
i linjen med Namur Open Architecture (NOA) skapar vårt IIoT-nätverk en parallell kanal som överför data direkt till molnet – utan att blanda in den traditionella anläggningsstrukturen.
Vi hjälper kunderna att få mer insikt i deras viktigaste affärsprocesser genom ett antal tjänster som översätter data till värdefull information. Tillsammans bygger de vårt ekosystem Netilion IIoT.
Vårt certifierade ekosystem Netilion IIoT för utnyttjande och hantering av installerade tillgångar är även öppet för fältenheter och moln från tredje part.
i linjen med Namur Open Architecture (NOA) skapar vårt IIoT-nätverk en parallell kanal som överför data direkt till molnet – utan att blanda in den traditionella anläggningsstrukturen.
Överföra fältinstrumenteringsdata till molnet
Anslutningen som är mediet genom vilket all information utbyts är avgörande för digitaliseringen. Den öppnar oslagbara nya möjligheter för ökade prestanda och säkerhet, men kan vara svår att implementera för alla installerade enheter.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder alternativa lösningar för anslutna enheter, från kabelanslutna gränsenheter till wifi-enheter med SIM-kort.
- Överbrygga luckan mellan fältet, enheterna och Endress+Hausers moln med den användarvänliga och lättinstallerade gränsenheten för industrin FieldEdge SGC500
- Anslut direkt till Netilion-molnet med enheter med SIM-kort och få åtkomst till nya möjligheter utan begränsningar
Digitalisera instrumenteringen enkelt med Scanner-appen
För att utnyttja digitaliseringstjänsterna på anläggningsnivå till fullo krävs att digitala tvillingar skapas av alla enheter, och att göra detta med installerad instrumentering som ännu inte inträtt i den digitala världen kan vara en stor utmaning för anläggningsoperatörer.
Vår fackkunskap inom branschen
Med Endress+Hausers Netilion Scanner-app kan man skapa digitala tvillingar av alla installerade enheter på nolltid och möjliggöra avbrottsfri åtkomst till vår fullständiga uppsättning av Netilion-servicetjänster.
Kombinera data till information för åtgärder med Netilion Analytics
Underhållsansvariga har en mängd olika nyckeltal som måste hållas, t.ex. antalet leverantörer och driftstopp. Övervakning och optimering av så många nyckeltal kan bli en svår uppgift, särskilt i komplexa kemiska anläggningar.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att kombinera med digitala tvillingar av installerade enheter möjliggör Endress+Hauser Netilion Analytics bekväm och exakt fjärrövervakning av alla nyckeltal i realtid och sammanställning av värdefull information för processförbättringar.
- Få full transparens om antalet enheter, tillverkare, föråldrade enheter och möjliga efterträdare
- Analysera och övervaka digitala tvillingar automatiskt och kontinuerligt
- Skapa liverapporter med sammanfattande analyser av installerad utrustning
- Prova Netilion Analytics kostnadsfritt
Åtgärda fel snabbt med Netilion Health
När ett oväntat fel inträffar är det viktigt att agera snabbt för att förhindra kostsamma driftstopp. Tid kan gå förlorad om man måste gå igenom teknisk dokumentation för att hitta de rätta lösningarna.
Vår fackkunskap inom branschen
Netilion Health är en digital tjänst som inte bara identifierar och signalerar fel, utan även ger instruktioner om hur felen ska åtgärdas.
- Använd Netilion Health med surfplattan Field Xpert SMT70
- Åtgärda fel på avstånd, och undvik direkta fältingrepp
- Använd Netilion Health säkert i fält och i riskklassat område (Ex-zon 2)
- Prova Netilion Health kostnadsfritt
Datasäkerhet som ni kan lita på
Konkurrensen inom kemisk industri beter sig på ett visst sätt; datasäkerheten är en viktig angelägenhet för anläggningsoperatörer som använder IIoT.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers IIoT är certifierad obruten kommunikation för maximal datasäkerhet. Från gränsenheter till kunddata i molnet används endast ledande säkerhetsmekanismer:
- Kryptera data med långa nyckelkoder (HTTPS/TLS med SHA-256)
- Samarbeta med certifierade datacenter (t.ex. ISO 27001)
- Lita på certifieringar genom oberoende myndigheter, med licens från EuroCloud med ett fyrstjärnigt betyg
Fördelar
Driftstopp och oplanerat underhåll är vanliga problem inom kemisk industri. IIoT och big data erbjuder nya spännande möjligheter att tackla dessa problem. Endress+Hauser har utvecklat konceptet och verktygen som hjälper våra kunder inom kemisk industri att börja digitalisera sina anläggningar på ett säkert och enkelt sätt. Med oss som långsiktig partner vid er sida kan ni ta del av sakernas internet för industrin för att förbättra tillverkningsprocesserna och öka arbetsproduktiviteten.
Viktiga fakta
30%
av installerade tillgångar är föråldrade vilket leder till oplanerade driftstopp.
Viktiga fakta
25'000
hälsotillstånd finns tillgängliga.
Viktiga fakta
0 timmar
programmering i DCS/PLC tack vare automatisk uppdatering av utbytta enheter.
Hur vi kan hjälpa till
Den kemiska industrin kännetecknas av en intensiv konkurrens, men trots det har många anläggningsoperatörer inte till fullo insett de fördelar som döljs i enorma mängder data som skapas av deras fältinstrumentering. Endress+Hausers ekosystem Netilion innehåller olika IoT-applikationer och algoritmer som möjliggör för kunderna att omvandla fältdata till värdefull information för åtgärder för effektivitetsförbättringar och koppla förbi automationspyramiden.
- Skaffa dig djupa insikter om din utrustning och fatta bättre beslut baserade på data för att optimera underhåll, produktion, drift och försörjningskedja
- Skapa digitala tvillingar automatiskt via gränsenheter med ett enkelt plug-and-play-system utan att blanda in DCS
- Lös oväntade instrumenteringsfel på avstånd med surfplatta eller smarttelefon